Canada (Français)
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher Modicon Momentum
Image

172JNN21032C

Image
172JNN21032C

Modicon Momentum - serial link option adaptor - single

Afficher plus de caractéristiques
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principal
    gamme de produits
    Plateforme d'automatisme Modicon Momentum
    fonction produit
    Adaptateur d'option de connexion série
    nombre de ports
    1
    type de port de communication
    Unique
    Complémentaire
    [Us] tension d'alimentation
    5 V DC
    tolérancede la tension d'entrée
    +/- 5 %
    alimentation
    Via la base d'E/S
    dérive de l'horloge
    Précision +/- 13 s/jour
    type de pile
    Lithium batterie - autonomie: < 30 jours après indication de batterie faibleà 40 °C
    taille de la pile
    2/3 AA
    durée de vie de la batterie
    5 an
    prise en charge de port de communication
    Câble de connexion en série RS232 ou RS485 sélectionnable
    raccordement électrique
    1 connecteur D-shell avec 9 broches pour la connexion de Modbus Plus
    matière
    Lexan
    marquage
    CE
    signalisation locale
    Communication: 1 LED
    consommation électrique
    700 mAà 12 V DC
    hauteur
    25 mm
    largeur
    143,1 mm
    profondeur
    60,06 mm
    format du module
    Standard
    poids
    85,05 g
    Environnement
    tenue diélectrique
    500 V DC
    normes
    IEC 529
    certifications du produit
    CSA
    UL
    NEMA 250 type 1
    degré de protection IP
    IP20 conformément à IEC 529
    traitement de protection
    TC
    Vernis revêtement Humiseal 1A33
    tenue aux chocs mécaniques
    +/- 15 gn 11 ms acceleration sur 1/2 sinusoïde
    tenue aux vibrations
    1 gn (f = 57…150 Hz)
    amplitude de vibration sinusoïdale
    0,075 mm 10…57 Hz
    tenue aux décharges électrostatiques
    8 kV dans l''air conformément à IEC 801-2
    tenue aux champs électromagnétiques rayonnés
    10 V/m 80...1000 MHz conformément à IEC 801-3
    température de fonctionnement
    0…60 °C
    température ambiante pour le stockage
    -40…85 °C
    humidité relative
    5…95 % sans condensation
    altitude de fonctionnement
    <= 2000 m
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 months
  • Documents

    Langue
    • anglais
    Guide d'utilisation
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    171CCC... / 171CCS... M1 Processor Adapter and Option Adapter (Version 10)
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /