Canada (Français)
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher Multi 9
Image
Ce produit n'est plus fabriqué.

17468

Green premium brand logo
Image
Ce produit n'est plus fabriqué.
17468
Green premium brand logo

Multi 9 - C60 UL1077 - MCB - 3P - 35 A - C Curve - 480Y/277 V - 5 kA

Afficher plus de caractéristiques
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

La référence 17468 est remplacée par :
Produit
Qté
M9F22332
Qté
1
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.
  • Raison de la substitution : Fin de vie.
  • Date de substitution : 29 avril 2019
1
  • Principal
    gamme
    Multi 9
    nom du produit
    Multi 9 C60
    fonction produit
    Disjoncteur miniature
    nom abrégé de l'appareil
    C60 UL1077
    fonction de l’appareil
    Distribution
    description des pôles
    3P
    nombre de pôles protégés
    3
    In courant assigné d'emploi
    35 Aà 25 °C
    type de réseau
    AC
    technologie de déclencheur
    Thermique-magnétique
    courbe de déclenchement
    C
    pouvoir de coupure
    6 kA Icuà 440 V AC conformément à EN/CEI 60947-2
    10 kA Icuà 415 V AC conformément à EN/CEI 60947-2
    20 kA Icuà 240 V AC conformément à EN/CEI 60947-2
    6 kA Icuà 440 V AC conformément à GB 14048.2
    10 kA Icuà 415 V AC conformément à GB 14048.2
    20 kA Icuà 240 V AC conformément à GB 14048.2
    10 kA AIRà 240 V AC conformément à UL 1077
    5 kA AIRà 480Y/277 V AC conformément à UL 1077
    10 kA AIRà 240 V AC conformément à CSA C22.2 No 235
    5 kA AIRà 480Y/277 V AC conformément à CSA C22.2 No 235
    aptitude au sectionnement
    Oui conformément à EN/CEI 60947-2
    Complémentaire
    fréquence du réseau
    50/60 Hz
    [Ue] tension assignée d'emploi
    415 V AC
    240 V AC
    440 V AC
    limite de déclenchement magnétique
    8,5 x In +/- 20% AC
    classe de limitation
    3 conformément à EN/CEI 60947-2
    [Ui] tension assignée d'isolement
    500 V AC conformément à EN/CEI 60947-2
    [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
    6 kV conformément à EN/CEI 60947-2
    coupure pleinement apparente
    Oui
    type de commande
    Par maneton
    signalisation locale
    Indication ON/OFF
    mode d'installation
    Encliquetable
    support de montage
    Rail DIN
    pas de 9 mm
    6
    hauteur
    81 mm
    largeur
    54 mm
    profondeur
    73 mm
    poids
    0,33 kg
    couleur
    Gris
    durée de vie mécanique
    20000 cycle
    durée de vie électrique
    10000 cycle
    prévision de verrouillage
    Cadenassable
    mode de raccordement
    Borne du type à cage (haut ou bas)2,5…35 mm² (AWG 14...AWG 2) - rigide
    longueur de dénudage des fils
    14 mm pour haut ou bas connexion
    couple de serrage
    3,5 N.m haut ou bas
    Environnement
    normes
    UL 1077
    GB 14048.2
    EN/CEI 60947-2
    CSA C22.2 No 235
    certifications du produit
    UR
    CSA
    CCC
    CEI
    degré de protection IP
    IP20 conformément à CEI 60529
    IP40 (boîtier modulaire) conformément à CEI 60529
    degré de pollution
    3 conformément à EN/CEI 60947-2
    catégorie de surtension
    IV
    tropicalisation
    2 conformément à IEC 60068-1
    humidité relative
    95 %à 55 °C
    altitude de fonctionnement
    2000 m
    température de fonctionnement
    -30…70 °C
    température ambiante pour le stockage
    -40…80 °C
    Offre de la durabilité
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Régulation REACh
    Directive RoHS UE
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Déclaration RoHS pour la Chine
    Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
    Profil de circularité
    Pas d'opérations particulières de recyclage requises
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 months
  • Documents

    Langue
    • français
    • anglais
    Déclaration de conformité
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    EU_Declaration_C60_UL1077 (Version 1.0)
    Date 19-07-04
    Taille 205.3 KB
    Déclaration REACh
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 19-10-22
    Taille 195.3 KB
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 19-10-22
    Taille 195.3 KB
    RoHs China Declaration
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 19-10-22
    Taille 195.3 KB
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /