Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Tout afficher   8536S/8736S
Image

8536SAG11V02CF

Product Logo
Image
8536SAG11V02CF
Product Logo

NEMA Motor Starter, Type S, nonreversing, Size 00, 9A, 2 pole, 110/120 VAC 50/60 Hz coil, melting alloy overload, NEMA 1

Afficher plus de caractéristiques
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.

  • Principal
    fonction produit
    Starter
    Type
    S
    Control Circuit Type
    Common control circuit
    Complémentaire
    Control Circuit Voltage
    110 V AC 50 Hz
    120 V AC 60 Hz
    type de démarreur moteur
    Non réversible
    Current Rating
    9 A
    Number of Poles
    2P
    Number of Phases
    Monophasé
    Horsepower Rating
    0.33 HPà 115 V AC
    1 HPà 230 V AC
    Maximum Voltage Rating
    600 V AC
    Control Units
    Selector switch (HAND-OFF-AUTO)
    Control Circuit Fusing
    1 fuse
    type de surcharge thermique
    Melting alloy 1
    raccordement électrique
    Borniers à vis-étrier
    taille NEMA
    00
    hauteur
    254 mm
    profondeur
    141 mm
    largeur
    152 mm
    Environnement
    Enclosure Type
    NEMA 1 feuille d'acier peint
    certifications du produit
    Listé UL
    NEMA
    CSA
    Emballage
    Poids de l'emballage 1
    3,629 kg
    Offre de la durabilité
    Directive RoHS UE
    Non conforme
    Régulation RoHS Chine
    Déclaration RoHS pour la Chine
    Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 months
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues6
    • français3
    • anglais4
    • espagnol1
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 2 MB
    Date 98-05-01
    Bulletin de données
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 2.4 MB
    Date 20-05-31
    Brochure
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 1.7 MB
    Date 10-07-28
    Mode d'emploi
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 238.3 KB
    Date 03-05-01
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    8536SAG11V02CF : NEMA Motor Starter, Type S, nonreversing, Size 00, 9A, 2 pole, 110/120 VAC 50/60 Hz coil, melting alloy overload, NEMA 1
    Description
    NEMA Motor Starter, Type S, nonreversing, Size 00, 9A, 2 pole, 110/120 VAC 50/60 Hz coil, melting alloy overload, NEMA 1
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 20-08-08
    Description
    NEMA Motor Starter, Type S, nonreversing, Size 00, 9A, 2 pole, 110/120 VAC 50/60 Hz coil, melting alloy overload, NEMA 1
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    8536SAG11V02CF : NEMA Motor Starter, Type S, nonreversing, Size 00, 9A, 2 pole, 110/120 VAC 50/60 Hz coil, melting alloy overload, NEMA 1
    Description
    NEMA Motor Starter, Type S, nonreversing, Size 00, 9A, 2 pole, 110/120 VAC 50/60 Hz coil, melting alloy overload, NEMA 1
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 20-08-08
    Description
    NEMA Motor Starter, Type S, nonreversing, Size 00, 9A, 2 pole, 110/120 VAC 50/60 Hz coil, melting alloy overload, NEMA 1
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.