Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Tout afficher   8536S/8736S
Image

8536SAG12V81CFF4H30P1TX11

Image
8536SAG12V81CFF4H30P1TX11

Non-Reversing Starter Size 00, 3-Pole, Motor Logic SSOLR, NEMA 1 +Options

Afficher plus de caractéristiques
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.

  • Principal
    fonction produit
    Starter
    Type
    S
    Control Circuit Type
    Control circuit transformer
    Complémentaire
    Control Circuit Voltage
    120 V AC 60 Hz circuit secondaire
    480 V AC 60 Hz circuit primaire
    type de démarreur moteur
    Non réversible
    Current Rating
    9 A
    Number of Poles
    3P
    Number of Phases
    3 phases
    Horsepower Rating
    1.5 HPà 200 V AC
    1.5 HPà 230 V AC
    2 HPà 460 V AC
    2 HPà 575 V AC
    Maximum Voltage Rating
    600 V AC
    Control Units
    Selector switch (HAND-OFF-AUTO)
    Pilot Light
    Red indicator marche incandescent
    Auxiliary Contacts
    1F+1O
    Control Circuit Fusing
    2 fuses (primary), 1 fuse (secondary)
    type de surcharge thermique
    Solid state Motor Logic class 10/20
    raccordement électrique
    Borniers à vis-étrier
    taille NEMA
    00
    Environnement
    Enclosure Type
    NEMA 1 feuille d'acier peint
    certifications du produit
    CSA
    NEMA
    Listé UL
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 months
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.