Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Tout afficher   8536S/8736S
Image

8536SBG2V84B2CF4P1P2T11X21

Image
8536SBG2V84B2CF4P1P2T11X21

Non-Reversing Starter Size 0, 3-Pole, Non Compensated Bimetallic, NEMA 1+Options

Afficher plus de caractéristiques
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.

  • Principal
    fonction produit
    Starter
    Type
    S
    Control Circuit Type
    Control circuit transformer
    Complémentaire
    Control Circuit Voltage
    120 V AC 60 Hz circuit secondaire
    208 V AC 60 Hz circuit primaire
    type de démarreur moteur
    Non réversible
    Current Rating
    18 A
    Number of Poles
    3P
    Number of Phases
    3 phases
    Horsepower Rating
    3 HPà 200 V AC
    3 HPà 230 V AC
    5 HPà 460 V AC
    5 HPà 575 V AC
    Maximum Voltage Rating
    600 V AC
    Control Units
    Selector switch (HAND-OFF-AUTO)
    Pilot Light
    Red indicator marche incandescent
    Indicateur vert off incandescent
    Auxiliary Contacts
    2F+1O
    Control Circuit Fusing
    2 fuses (primary)
    type de surcharge thermique
    Bimétallique non compensé
    raccordement électrique
    Borniers à vis-étrier
    taille NEMA
    0
    Environnement
    Enclosure Type
    NEMA 1 feuille d'acier peint
    certifications du produit
    Listé UL
    CSA
    NEMA
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 months
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.