Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Tout afficher   8536S/8736S
Image

8536SEG1V81CFF4H20T

Image
8536SEG1V81CFF4H20T

Non-Reversing Starter Size 3, 3-Pole, Motor Logic SSOLR (Class 20), NEMA 1

Afficher plus de caractéristiques
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.

  • Principal
    fonction produit
    Starter
    Type
    S
    Control Circuit Type
    Control circuit transformer
    Complémentaire
    Control Circuit Voltage
    120 V AC 60 Hz circuit secondaire
    480 V AC 60 Hz circuit primaire
    type de démarreur moteur
    Non réversible
    Current Rating
    90 A
    Number of Poles
    3P
    Number of Phases
    3 phases
    Horsepower Rating
    25 HPà 200 V AC
    30 HPà 230 V AC
    50 HPà 460 V AC
    50 HPà 575 V AC
    Maximum Voltage Rating
    600 V AC
    Control Units
    Selector switch (HAND-OFF-AUTO)
    Control Circuit Fusing
    2 fuses (primary), 1 fuse (secondary)
    type de surcharge thermique
    État solide Motor Logic classe 20
    raccordement électrique
    Borniers à vis-étrier
    taille NEMA
    3
    Environnement
    Enclosure Type
    NEMA 1 feuille d'acier peint
    certifications du produit
    CSA
    NEMA
    Listé UL
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 months
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.