Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Tout afficher   NEMA de Type S proposé en tailles NEMA de 0 à 6
Image

8538SBG12V84CFF4P1TX22

Product Logo
Image
8538SBG12V84CFF4P1TX22
Product Logo

NEMA Combination Starter, Type S, 30A fusible disconnect, Size 0, 18A, 3 HP at 240 VAC polyphase, 120 VAC coil, NEMA 1

Afficher plus de caractéristiques
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.

  • Principal
    Product
    Combination Starter
    Type
    S
    Control Circuit Type
    Control circuit transformer
    Complémentaire
    Control Circuit Voltage
    120 V AC 60 Hz secondary circuit
    208 V AC 60 Hz circuit primaire
    Starter Type
    Non réversible
    Number of Poles
    3P
    Horsepower Rating
    3 hpà 200 V AC, 3 phases
    3 hpà 230 V AC, 3 phases
    Maximum Voltage Rating
    600 V AC
    Control Units
    Selector switch (HAND-OFF-AUTO)
    Pilot Light
    Red indicator marche incandescent
    Auxiliary Contacts
    2F+2O
    Control Circuit Fusing
    2 fuses on primary circuit
    1 fuse sur circuit secondaire
    type de surcharge thermique
    Melting alloy 3
    Disconnect Type
    Fusible disconnect switch, type H fusible, 30 A
    taille NEMA
    0
    Environnement
    Enclosure Type
    NEMA 1 feuille d'acier peint et with external reset
    Offre de la durabilité
    Directive RoHS UE
    Non conforme
    Régulation RoHS Chine
    Déclaration RoHS pour la Chine
    Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 months
  • Afficher plus
    Afficher moins

    Documents

    Langue
    • français2
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    8538SBG12V84CFF4P1TX22 : NEMA Combination Starter, Type S, 30A fusible disconnect, Size 0, 18A, 3 HP at 240 VAC polyphase, 120 VAC coil, NEMA 1
    Description
    NEMA Combination Starter, Type S, 30A fusible disconnect, Size 0, 18A, 3 HP at 240 VAC polyphase, 120 VAC coil, NEMA 1
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 20-11-26
    Description
    NEMA Combination Starter, Type S, 30A fusible disconnect, Size 0, 18A, 3 HP at 240 VAC polyphase, 120 VAC coil, NEMA 1
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    8538SBG12V84CFF4P1TX22 : NEMA Combination Starter, Type S, 30A fusible disconnect, Size 0, 18A, 3 HP at 240 VAC polyphase, 120 VAC coil, NEMA 1
    Description
    NEMA Combination Starter, Type S, 30A fusible disconnect, Size 0, 18A, 3 HP at 240 VAC polyphase, 120 VAC coil, NEMA 1
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 20-11-26
    Description
    NEMA Combination Starter, Type S, 30A fusible disconnect, Size 0, 18A, 3 HP at 240 VAC polyphase, 120 VAC coil, NEMA 1
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.