Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Tout afficher   NEMA Circuit Breaker
Image

8539SFT42V81ACFF4P2T

Image
8539SFT42V81ACFF4P2T

OBSOLETE COMBINATION STARTER

Afficher plus de caractéristiques
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.

  • Principal
    Product
    Combination Starter
    Type
    S
    Control Circuit Type
    Control circuit transformer
    Complémentaire
    Control Circuit Voltage
    120 V AC 60 Hz
    480 V AC 60 Hz
    Starter Type
    Non réversible
    Number of Poles
    3P
    Horsepower Rating
    30 hpà 200 V AC, 3 phases
    60…75 hpà 460 V AC, 3 phases
    60,1 hpà 575 V AC, 3 phases
    Maximum Voltage Rating
    600 V AC
    Control Units
    Push-button (START)
    Bouton-poussoir (STOP)
    Pilot Light
    Indicateur vert off incandescent
    Auxiliary Contacts
    Sans
    Control Circuit Fusing
    2 fuses on primary circuit
    1 fuse sur circuit secondaire
    type de surcharge thermique
    Melting alloy 3 Thermal Units
    Disconnect Type
    Mag-Gard circuit breaker
    Environnement
    Enclosure Type
    NEMA 7/9 cast aluminium bolted et with external reset
    taille NEMA
    4
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 months
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.