Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Tout afficher   Type S Multipole Lighting Contactor
Image

8903SYG17V81FF4NTX10

Product Logo
Image
8903SYG17V81FF4NTX10
Product Logo

Contactor, Type S, multipole lighting, mechanically held, 400A, 3 pole, 110/120 VAC 50/60 Hz coil, NEMA 1, +options

Afficher plus de caractéristiques
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.

  • Principal
    Product
    Mechanically Held Lighting Contactor
    Type
    S
    Complémentaire
    Control Circuit Voltage
    480 V AC 60 Hz circuit primaire
    120 V AC 60 Hz secondary circuit
    Current Rating
    400 A
    Number of Poles
    3P
    Control Units
    No control units
    Pilot Light
    Sans veilleuse
    Auxiliary Contacts
    1 "F"
    Control Circuit Fusing
    2 fuses on primary circuit
    1 fuse sur circuit secondaire
    Other Options
    Solid neutral terminal block
    raccordement électrique
    Cosses
    hauteur
    1670 mm
    profondeur
    333 mm
    largeur
    513 mm
    Environnement
    Enclosure Type
    NEMA 1 painted sheet steel surface and none
    certifications du produit
    Listé UL
    CSA
    Offre de la durabilité
    Régulation REACh
    Directive RoHS UE
    Non conforme
    Régulation RoHS Chine
    Déclaration RoHS pour la Chine
    Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 months
  • Afficher plus
    Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues4
    • français3
    • anglais1
    Bulletin de données
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Motor Control Solutions for the North American Market Data Bulletin (Version R05/20)
    Description
    Schneider Electric offers a wide range of solutions to meet your motor control and protection needs. This data bulletin contains information regarding the application of those solutions in the United States and Canada.
    prp.document.label.format pdf
    Taille 2.4 MB
    Date 20-05-31
    Description
    Schneider Electric offers a wide range of solutions to meet your motor control and protection needs. This data bulletin contains information regarding the application of those solutions in the United States and Canada.
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    8903SYG17V81FF4NTX10 : 8903SYG17V81FF4NTX10_REACH_DECLARATION
    Description
    8903SYG17V81FF4NTX10_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 20-11-25
    Description
    8903SYG17V81FF4NTX10_REACH_DECLARATION
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    8903SYG17V81FF4NTX10 : Contactor, Type S, multipole lighting, mechanically held, 400A, 3 pole, 110/120 VAC 50/60 Hz coil, NEMA 1, +options
    Description
    Contactor, Type S, multipole lighting, mechanically held, 400A, 3 pole, 110/120 VAC 50/60 Hz coil, NEMA 1, +options
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 20-11-25
    Description
    Contactor, Type S, multipole lighting, mechanically held, 400A, 3 pole, 110/120 VAC 50/60 Hz coil, NEMA 1, +options
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    8903SYG17V81FF4NTX10 : Contactor, Type S, multipole lighting, mechanically held, 400A, 3 pole, 110/120 VAC 50/60 Hz coil, NEMA 1, +options
    Description
    Contactor, Type S, multipole lighting, mechanically held, 400A, 3 pole, 110/120 VAC 50/60 Hz coil, NEMA 1, +options
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 20-11-25
    Description
    Contactor, Type S, multipole lighting, mechanically held, 400A, 3 pole, 110/120 VAC 50/60 Hz coil, NEMA 1, +options
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.