Canada (Français)
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher Contacteurs à usage déterminé
Image

8910DPA13V02Y135

Product Logo
Image
8910DPA13V02Y135
Product Logo

CONTACTOR 600VAC 20AMP DPA +OPTIONS

Afficher plus de caractéristiques
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principal
    nom abrégé de l'appareil
    DPA
    Complémentaire
    In courant assigné d'emploi
    20 A
    profondeur
    3,12 po
    hauteur
    4 po
    courant nominal du rotor bloqué
    120 Aà 230 V AC
    100 Aà 460 V AC
    90 Aà 575 V AC
    puissance moteur hp
    1 hpà 115 V AC, monophasé
    2 hpà 230 V AC, monophasé
    5 hpà 230 V AC, 3 phases
    7,5 hpà 460/575 V AC, 3 phases
    support de montage
    panneau
    nombre de pôles
    3
    largeur
    2,5 po
    Environnement
    certifications du produit
    CSA LR25490 class 3211 04
    UL listed file E42240 CCN NLDX
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /