Canada (Français)
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher Contacteurs à usage déterminé
Image

8910DPA23S41V02Y251

Product Logo
Image
8910DPA23S41V02Y251
Product Logo

CONTACTOR 600VAC 25AMP DPA SPECIAL +OPT

Afficher plus de caractéristiques
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principal
    nom abrégé de l'appareil
    DPA
    Complémentaire
    In courant assigné d'emploi
    25 A
    profondeur
    3,12 po
    hauteur
    4 po
    courant nominal du rotor bloqué
    100 Aà 575 V AC
    150 Aà 230 V AC
    125 Aà 460 V AC
    puissance moteur hp
    10 hpà 460/575 V AC, 3 phases
    2 hpà 115 V AC, monophasé
    3 hpà 230 V AC, monophasé
    7,5 hpà 230 V AC, 3 phases
    support de montage
    panneau
    nombre de pôles
    3
    largeur
    2,5 po
    Environnement
    certifications du produit
    CSA LR25490 class 3211 04
    UL listed file E42240 CCN NLDX
    Offre de la durabilité
    Régulation REACh
    Directive RoHS UE
    Under investigation
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Déclaration RoHS pour la Chine
    Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
  • Documents

    Langue
    • français
    Déclaration REACh
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 19-10-22
    Taille 195.3 KB
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 19-10-22
    Taille 195.3 KB
    RoHs China Declaration
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 19-10-22
    Taille 195.3 KB
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /