Canada (Français)
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher Contacteurs à usage déterminé
Image

8910DPA23V02U1

Product Logo
Image
8910DPA23V02U1
Product Logo

8910DPA definite purpose contactor, 25 A, 3P, 110/120 V 50/60 Hz coil, open, UL Listed

Afficher plus de caractéristiques
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principal
    fonction produit
    Definite Purpose Contactor
    [In] courant nominal
    25 A
    Number of Poles
    3P
    composition des pôles
    3F
    gamme de produits
    DPA
    Complémentaire
    puissance moteur hp
    2 hpà 115 V AC, monophasé
    5 hpà 230 V AC, monophasé
    10 hpà 230 V AC, 3 phases
    15 hpà 460 V AC, 3 phases
    20 hpà 575 V AC, 3 phases
    courant nominal du rotor bloqué
    125 Aà 460 V AC
    100 Aà 575 V AC
    150 Aà 277 V AC
    [Ue] tension assignée d'emploi
    600 V AC
    tension circuit de commande
    120 V ACà 60 Hz
    110 V ACà 50 Hz
    nombre de phases réseau
    3 phases
    raccordement électrique
    Binder head
    Environnement
    certifications du produit
    Listé UL
    CSA
    Offre de la durabilité
    Régulation REACh
    Directive RoHS UE
    Under investigation
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Déclaration RoHS pour la Chine
    Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 months
  • Documents

    Langue
    • français
    • anglais
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Definite Purpose Control Catalog (Version 2.0)
    Date 14-05-29
    Taille 2.9 MB
    Bulletin de données
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Motor Control Solutions for the North American Market (Version 2.0)
    Déclaration REACh
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 19-10-20
    Taille 195.3 KB
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 19-10-20
    Taille 195.3 KB
    RoHs China Declaration
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 19-10-20
    Taille 195.3 KB
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /