Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Tout afficher   Contacteurs à usage déterminé
Image

8910DPA43V14

Product Logo
Image
8910DPA43V14
Product Logo

8910DPA definite purpose contactor, 40 A, 3P, 24 V 50/60 Hz coil, open

Afficher plus de caractéristiques
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.

  • Principal
    fonction produit
    Definite Purpose Contactor
    [In] courant nominal
    40 A
    Number of Poles
    3P
    composition des pôles
    3F
    gamme de produits
    DPA
    Complémentaire
    puissance moteur hp
    3 hpà 115 V AC, monophasé
    7,5 hpà 230 V AC, monophasé
    10 hpà 230 V AC, 3 phases
    20 hpà 460 V AC, 3 phases
    25 hpà 575 V AC, 3 phases
    courant nominal du rotor bloqué
    240 Aà 277 V AC
    200 Aà 460 V AC
    160 Aà 575 V AC
    [Ue] tension assignée d'emploi
    600 V AC
    tension circuit de commande
    24 V ACà 50/60 Hz
    nombre de phases réseau
    3 phases
    raccordement électrique
    Box lugs
    Bornes à connexion rapide
    Environnement
    certifications du produit
    UL recognized
    CSA
    Offre de la durabilité
    Régulation REACh
    Directive RoHS UE
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Déclaration RoHS pour la Chine
    Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 months
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues5
    • français3
    • anglais2
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 2.9 MB
    Date 14-05-29
    Bulletin de données
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 1.1 MB
    Date 19-12-27
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    8910DPA43V14 : 8910DPA43V14_REACH_DECLARATION
    Description
    8910DPA43V14_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 20-06-03
    Description
    8910DPA43V14_REACH_DECLARATION
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    8910DPA43V14 : 8910DPA43V14_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Description
    8910DPA43V14_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 20-06-03
    Description
    8910DPA43V14_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    8910DPA43V14 : 8910DPA43V14_ROHS_DECLARATION
    Description
    8910DPA43V14_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 20-06-03
    Description
    8910DPA43V14_ROHS_DECLARATION
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /