Canada (Français)
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher Contacteurs à usage déterminé
Image

8910DPA53V02Y135

Product Logo
Image
8910DPA53V02Y135
Product Logo

CONTACTOR 600VAC 50AMP DPA +OPTIONS

Afficher plus de caractéristiques
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principal
    nom abrégé de l'appareil
    DPA
    Complémentaire
    In courant assigné d'emploi
    50 A
    profondeur
    3,67 po
    hauteur
    4,06 po
    courant nominal du rotor bloqué
    300 Aà 230 V AC
    250 Aà 460 V AC
    200 Aà 575 V AC
    puissance moteur hp
    3 hpà 115 V AC, monophasé
    10 hpà 230 V AC, monophasé
    15 hpà 230 V AC, 3 phases
    30 hpà 460/575 V AC, 3 phases
    support de montage
    panneau
    nombre de pôles
    3
    largeur
    2,56 po
    Environnement
    certifications du produit
    UL listed file E42240 CCN NLDX
    CSA LR25490 class 3211 04
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /