Nos marques

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.
Acti9 - peigne - 1L - pas de 18 mm - 57 modules - 100 A

A9XPH157

Description des lignes:

nombre de points:

nombre total de modules de 18 mm:

Permet l'alimentation d'un groupe de disjoncteurs
Compatible avec le pouvoir de coupure des disjoncteurs Schneider Electric
Environmental Data
Empreinte carbone du cycle de vie total
4
Use Better
Emballage avec carton recyclé
information_stroke
La teneur en carton recyclé est d'au moins 70 % (50 % aux États-Unis). Certaines commandes peuvent inclure du carton non recyclé jusqu'à épuisement des stocks.
Oui
Use Again
Potentiel de recyclabilité, en %
information_stroke
Le calcul du potentiel de recyclabilité repose sur le scénario « France - pièces broyées » de la norme TR62635, qui prend en compte toutes les pièces du produit et la recyclabilité des matériaux. Nous sommes conscients que cela ne permet pas toujours de comparer nos offres avec celles de nos concurrents sur le marché et attendons la publication d'une norme commune fin 2026.
67
Retrait
information_stroke
Indique si le produit a été inclus dans un programme de reprise global. Certains produits peuvent être éligibles dans certaines régions, veuillez vérifier la disponibilité dans votre pays.
Non