Canada (Français)
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher Distribution de l'aération en rack
Image

ACAC40000

Image
ACAC40000

Panneau de ventilateurs NetShelter 2U avec affichage de la température pour panneau de ventilateurs en rack 2U (ACF600)

Afficher plus de caractéristiques
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Présentation
    Model Name
    Panneau de ventilateurs NetShelter 2U avec affichage de la température pour panneau de ventilateurs en rack 2U (ACF600)
    Comprend
    Guide d'installation
    Délai de mise en œuvre habituel
    Généralement disponible en stock
    Disponibilité
    Canada , États-Unis
    Physique
    Poids net
    0.34 kg
    Hauteur max.
    89.0 mm
    Largeur max.
    483.0 mm
    Profondeur max.
    2.0 mm
    Poids avec emballage
    0.62 kg
    Hauteur (avec emballage)
    102.0 mm
    Largeur (avec emballage)
    528.0 mm
    Profondeur
    102.0 mm
    Couleur
    Noir
    Conformité
    Garantie standard
    1 an, réparation ou remplacement
    État de l'offre de développement durable
    REACH
    REACH : ne contient pas de substances extrêmement préoccupantes
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • anglais1
    Guide d'utilisation
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    NetShelter AV Rack Cooling Installation (Version 0)
    Description
    Installation instructions for the 2U Rack Fan Panel, Temperature Controller, and Vent Panels.
    Taille pdf
    Taille 400.4 KB
    Date 10-07-27
    Description
    Installation instructions for the 2U Rack Fan Panel, Temperature Controller, and Vent Panels.
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /