Canada (Français)
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Présentation
    Model Name
    Détecteur d'incendie Uniflair
    Délai de mise en œuvre habituel
    Commande spéciale – Contactez-nous pour connaître les délais
    Disponibilité
    Canada , États-Unis
    Physique
    Hauteur max.
    91.0 mm
    Largeur max.
    196.0 mm
    Profondeur max.
    196.0 mm
    Poids net
    0.45 kg
    Poids avec emballage
    0.68 kg
    Hauteur (avec emballage)
    91.0 mm
    Largeur (avec emballage)
    196.0 mm
    Profondeur
    196.0 mm
  • Documents et Téléchargements

    Langue
    • anglais
    Guide d'utilisation
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Uniflair LE Accessories Manual (Version 1)
    Date 18-11-22
    Taille 5.4 MB
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /