Canada (Français)
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher AS-Interface 'Safety at work'
Image

ASISEA1C

Image
ASISEA1C

AS-Interface - premounted in emergency stop station XALK - turn to release

Afficher plus de caractéristiques
Statut commercial
La production de ce produit a été arrêtée le 31 décembre 2015
Fin de service imminente 31 décembre 2020
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principal
    fonction produit
    Interface pré-montée dans la boîte d'arrêt d'urgence XALK
    compatibilité de gamme
    Système câblage AS-Interface
    type d'unité de commande
    Tourner pour déverrouiller
    nombre de contacts
    2
    profil AS-i
    0.B.F.F
    alimentation
    Via AS-Interface
    Complémentaire
    adressage
    Utilisation borne de réglage
    [Us] tension d'alimentation
    24 V DC - 15...15 %
    puissance consommée
    1,2 W
    consommation électrique
    45 mA pour ligne AS-Interface
    mode de raccordement
    pour ligne AS-Interface: 1 connecteur M12
    durée de vie mécanique
    300000 cycle
    poids
    0,17 kg
    Environnement
    normes
    EN/IEC 60947-5-3
    EN/IEC 61496-1
    EN 1088/ISO 14119
    EN/ISO 13850
    ISO 13849-1 catégorie 4
    EN/IEC 60204-1
    EN/ISO 12100
    EN 954-1 catégorie 4
    certifications du produit
    UL
    CSA
    degré de protection IP
    IP65 conformément à CEI 60529
    température de fonctionnement
    -10…55 °C
    température ambiante pour le stockage
    -25…85 °C
    tenue aux vibrations
    5 gn
    tenue aux chocs mécaniques
    10 gn
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 months
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues3
    • français2
    • anglais3
    • allemand1
    • espagnol1
    • italien1
    • portugais1
    Guide d'utilisation
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Taille pdf
    Taille 130.6 KB
    Date 10-05-17
    Certificat
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    EC Declaration of Conformity for Safety Components, for AS-interface slave ref. ASISSLE4, ASISSLE5, ASISEA1C, ASISEK1C, ASISSLLS, ASISSLC1, ASISSLC2 (Version 1.0)
    Description
    EC Declaration of Conformity for Safety Components, for AS-interface slave ref. ASISSLE4, ASISSLE5, ASISEA1C, ASISEK1C, ASISSLLS, ASISSLC1, ASISSLC2
    Taille pdf
    Taille 90.2 KB
    Date 07-09-05
    Description
    EC Declaration of Conformity for Safety Components, for AS-interface slave ref. ASISSLE4, ASISSLE5, ASISEA1C, ASISEK1C, ASISSLLS, ASISSLC1, ASISSLC2
    Taille htm
    Taille 202 B
    Date 10-07-01
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /