Canada (Français)
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher Altistart 22
Image

ATS22C32Q

Green premium brand logo
Image
ATS22C32Q
Green premium brand logo

soft starter-ATS22-control 220V-power 230V(90kW)/400...440V(160kW)

Afficher plus de caractéristiques
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principal
    gamme de produits
    Altistart 22
    fonction produit
    Démarreur progressif
    destination du produit
    Moteurs asynchrones
    application spécifique du produit
    Pompes et ventilateurs
    nom de composant
    ATS22
    nombre de phases réseau
    3 phases
    [Us] tension d'alimentation
    230...440 V - 15...10 %
    puissance moteur kW
    160 kW 400 V
    160 kW 440 V
    90 kW 230 V
    courant de réglage de l'usine
    285 A
    puissance dissipée en W
    150 W pour applications standard
    catégorie d'emploi
    AC-53A
    type de démarrage
    Démarrage avec contrôle de couple (courant limité à 3,5 In)
    calibre du démarreur IcL
    320 A pour raccordement dans la ligne d'alimentation du moteur pour applications standard
    degré de protection IP
    IP00
    Complémentaire
    variante de construction
    Avec dissipateur thermique
    fonction disponible
    Contournement interne
    limites de la tension d'alimentation
    195…484 V
    fréquence d'alimentation
    50...60 Hz - 10...10 %
    fréquence du réseau
    45...66 Hz
    appareil de branchement
    Aux bornes en triangle du moteur
    Dans la ligne d'alimentation dumoteur
    tension circuit de commande
    230 V - 15...10 % 50/60 Hz
    consommation du circuit de contrôle
    20 W
    nombre sorties numériques
    2
    type de sortie TOR
    Sorties de relais R1 230 V en marche, alarme, déclenché, arrêt, marche, démarrage, prêt O/F
    Sorties de relais R2 230 V en marche, alarme, déclenché, arrêt, marche, démarrage, prêt O/F
    courant commuté minimum
    100 mAà 12 V DC (sorties de relais)
    courant commuté maximum
    5 A 250 V AC résistive 1 sorties de relais
    5 A 30 V DC résistive 1 sorties de relais
    2 A 250 V AC inductive 0,4 20 ms sorties de relais
    2 A 30 V DC inductive 7 ms sorties de relais
    nombre d'entrées logiques
    3
    type d'entrée TOR
    (LI1, LI2, LI3) logique, 5 mA 4.3 kOhm
    tension entrées TOR
    24 V <= 30 V
    logique d'entrée numérique
    Logique positive LI1, LI2, LI3 à l'état 0: < 5 V et <= 2 mA à l'état 1: > 11 V, >= 5 mA
    courant de sortie
    0,4...1 Icl réglable
    entrée de la sonde PTC
    750 Ohm
    protocole du port communication
    Modbus
    type de connecteur
    1 RJ45
    liaison informatique de communication
    Série
    interface physique
    RS485 multipoint
    vitesse de transmission
    4800, 9600 or 19200 bps
    produit installé
    31
    type de protection
    Défaut de phase: ligne
    Protection thermique: moteur
    Protection thermique: démarreur
    marquage
    CE
    type de refroidissement
    Convection forcée
    position de montage
    Vertical +/- 10 degree
    hauteur
    425 mm
    largeur
    206 mm
    profondeur
    299 mm
    poids
    33 kg
    Motor power range AC-3
    55…100 kWà 200…240 V 3 phases
    110…220 kWà 380…440 V 3 phases
    type de démarreur de moteur
    Démarreur progressif
    Environnement
    compatibilité électromagnétique
    Émissions transmises par conduction et rayonnées niveau A conformément à IEC 60947-4-2
    Ondes oscillantes amorties niveau 3 conformément à CEI 61000-4-12
    Décharge électrostatique niveau 3 conformément à CEI 6100-4-11
    Immunité aux transitoires électriques niveau 4 conformément à CEI 61000-4-4
    Immunité contre les interférences radio-électriques rayonnées niveau 3 conformément à CEI 61000-4-3
    Impulsion tension/courant niveau 3 conformément à CEI 61000-4-5
    normes
    EN/IEC 60947-4-2
    certifications du produit
    UL
    CCC
    C-Tick
    CSA
    GOST
    tenue aux vibrations
    1 gn (f= 13…200 Hz) conformément à EN/IEC 60068-2-6
    1,5 mm (f= 2…13 Hz) conformément à EN/IEC 60068-2-6
    tenue aux chocs mécaniques
    15 gn pour 11 ms conformément à EN/IEC 60068-2-27
    intensité sonore
    56 dB
    degré de pollution
    Niveau 2 conformément à IEC 60664-1
    humidité relative
    0…95 % sans condensation ni chute d'eau conformément à EN/IEC 60068-2-3
    température de fonctionnement
    -10…40 °C (sans)
    40…60 °C (avec réduction de charge de 2,2 % par degré)
    température ambiante pour le stockage
    -25…70 °C
    altitude de fonctionnement
    <= 1000 m sans
    > 1000...< 2000 m avec réduction de charge de 2.2 % par 100 m supplémentaire
    Offre de la durabilité
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Régulation REACh
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 months
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues14
    • français7
    • anglais8
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Taille pdf
    Taille 2.6 MB
    Date 17-03-02
    Taille pdf
    Taille 2.6 MB
    Date 17-03-02
    Guide d'utilisation
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Taille pdf
    Taille 2.9 MB
    Date 15-09-30
    Taille pdf
    Taille 459.4 KB
    Date 12-08-30
    Taille pdf
    Taille 5.6 MB
    Date 15-09-13
    Taille pdf
    Taille 467.5 KB
    Date 12-08-30
    CAD
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    CAD file (on TraceParts) for ATS22C32Q: soft starter-ATS22-control 220V-power 230V(90kW)/400...440V(160kW) (Version 2.0)
    Description
    You will be redirected to the Traceparts website. Register for free or log in to your Traceparts account to download more than 15 different 2D or 3D CAD formats.
    CAD file (on TraceParts) for ATS22C32Q: soft starter-ATS22-control 220V-power 230V(90kW)/400...440V(160kW) (Version 2.0)
    Description
    You will be redirected to the Traceparts website. Register for free or log in to your Traceparts account to download more than 15 different 2D or 3D CAD formats.
    Certificat
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Taille pdf
    Taille 399.4 KB
    Date 16-04-20
    Taille pdf
    Taille 69.4 KB
    Date 12-10-22
    Taille pdf
    Taille 153 KB
    Date 11-01-04
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    ATS22C32Q_REACH_DECLARATION
    Description
    ATS22C32Q_REACH_DECLARATION
    Taille pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 19-11-13
    Description
    ATS22C32Q_REACH_DECLARATION
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    ATS22C32Q_ROHS_DECLARATION
    Description
    ATS22C32Q_ROHS_DECLARATION
    Taille pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 19-11-13
    Description
    ATS22C32Q_ROHS_DECLARATION
    Informations de fin de vie
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Taille pdf
    Taille 243.5 KB
    Date 10-02-01
    RoHs China Declaration
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    ATS22C32Q_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Description
    ATS22C32Q_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Taille pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 19-11-13
    Description
    ATS22C32Q_ROHS_CHINA_DECLARATION
  • Afficher plus Afficher moins

    Logiciels et Firmware

    Langue
    • Toutes les langues2
    • français2
    • anglais2
    • allemand2
    • chinois2
    • espagnol2
    • italien2
    • portugais1
    • turc1
    Logiciel
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    SoMove V2.7.6 (FDT Standalone) (Version 2.7.6)
    Fichiers dans le document
    exe
    280.6 MB
    Description
    SoMove Standalone installer. Requires additional device DTM libraries download from our website
    Taille zip
    Taille 280.7 MB
    Date 19-09-23
    Fichiers dans le document
    exe
    280.6 MB
    Description
    SoMove Standalone installer. Requires additional device DTM libraries download from our website
    DTM files
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Altistart DTM Library V12.0.0 (ATS22, ATS48) (Version 12.0.0)
    Fichiers dans le document
    Description
    Altistart DTM Library V11.0.1 = ATS22 (V1.11.0.1) + ATS48 (V1.9.1.0)
    Taille zip
    Taille 71.7 MB
    Date 17-12-05
    Fichiers dans le document
    Description
    Altistart DTM Library V11.0.1 = ATS22 (V1.11.0.1) + ATS48 (V1.9.1.0)
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /