Canada (Français)
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher Altivar 12
Image

ATV12H018F1

Green premium brand logo
Image
ATV12H018F1
Green premium brand logo

variable speed drive ATV12 - 0.18kW - 0.25hp - 100..120V - 1ph

Afficher plus de caractéristiques
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principal
    gamme de produits
    Altivar 12
    fonction produit
    Variateur de vitesse
    destination du produit
    Moteurs asynchrones
    application spécifique du produit
    Machine simple
    variante de construction
    Sur semelle
    nom de composant
    ATV12
    quantité par lot
    Lot de 1
    filtre CEM
    Sans filtre CEM
    ventilateur intégré
    Sans
    nombre de phases réseau
    Monophasé
    [Us] tension d'alimentation
    100...120 V - 15...10 %
    puissance moteur kW
    0,18 kW
    puissance moteur hp
    0,25 hp
    protocole du port communication
    Modbus
    courant de ligne
    6 Aà 100 V
    5 Aà 120 V
    gamme de vitesse
    1…20
    surcouple transitoire
    150…170 % du couple nominal du moteur en fonction du calibre du variateur et du type de moteur
    profil de commande pour moteur asynchrone
    Rapport quadratique tension/fréquence
    Rapport tension/fréquence (V/f)
    Contrôle vectoriel du flux de courant sans capteur
    degré de protection IP
    IP20 sans obturateur sur la partie supérieure
    intensité sonore
    0 dB
    Complémentaire
    fréquence d'alimentation
    50/60 Hz +/- 5 %
    type de connecteur
    1 RJ45 (sur face avant) pour Modbus
    interface physique
    2-fils RS 485 pour Modbus
    trame de transmission
    RTU pour Modbus
    vitesse de transmission
    4800 bit/s
    9600 bit/s
    19200 bit/s
    38400 bit/s
    nombre d'adresses
    1…247 pour Modbus
    service communication
    Lire les registres de maintien (03) 29 mots
    Écriture de registre simple (06) 29 mots
    Écrire les registres multiples (16) 27 mots
    Lire/écrire les registres multiples (23) 4/4 mots
    Identification du périphérique de lecture (43)
    lcc présumé de ligne
    1 kA
    courant de sortie permanent
    1,4 Aà 4 kHz
    courant transitoire maximum
    2,1 A pour 60 s
    fréquence de sortie du variateur de vitesse
    0,5…400 Hz
    fréquence de découpage nominale
    4 kHz
    fréquence de commutation
    2...16 kHz réglable
    4...16 kHz avec
    couple de freinage
    Jusqu'à 70 % du couple nominal du moteur sans résistance de freinage
    compensation de glissement du moteur
    Réglable
    Prédéfini à l'usine
    tension de sortie
    200 à 240 V 3 phases
    raccordement électrique
    Bornier, capacité de serrage: 3,5 mm², AWG 12 (L1, L2, L3, U, V, W, PA, PC)
    couple de serrage
    0,8 N.m
    isolement
    Électrique entre alimentation et contrôle
    alimentation
    Alimentation interne pour le potentiomètre de référence: 5 V DC (4,75…5,25 V), <10 mA, type de protection: protection contre les surcharges et court-circuits
    Alimentation interne pour entrées logiques: 24 V DC (20,4…28,8 V), <100 mA, type de protection: protection contre les surcharges et court-circuits
    nombre d'entrées analogiques
    1
    type d'entrée analogique
    Courant configurable AI1 0...20 mA 250 Ohm
    Tension configurable AI1 0...10 V 30 kOhm
    Tension configurable AI1 0...5 V 30 kOhm
    nombre d'entrées logiques
    4
    type d'entrée TOR
    Programmable LI1...LI4 24 V 18...30 V
    logique d'entrée numérique
    Logique négative (sink), > 16 V (état 0), < 10 V (état 1), impédance d'entrée 3.5 kOhm
    Logique positive (source), 0...< 5 V (état 0), > 11 V (état 1)
    durée d'échantillonnage
    20 ms, tolérance +/- 1 ms pour entrée logique
    10 ms pour entrée analogique
    erreur de linéarité
    +/- 0,3 % de la valeur maximale pour entrée analogique
    nombre de sorties analogiques
    1
    type de sortie analogique
    AO1 tension configurable par logiciel: 0...10 V, impédance: 470 Ohm, résolution 8 bits
    AO1 courant configurable par logiciel: 0...20 mA, impédance: 800 Ohm, résolution 8 bits
    nombre sorties numériques
    2
    type de sortie TOR
    Sortie numérique LO+, LO-
    Sortie de relais protégée R1A, R1B, R1C 1 F/O
    courant commuté minimum
    5 mAà 24 V DC pour relais logique
    courant commuté maximum
    2 A 250 V AC inductive cos phi = 0,4 L/R = 7 ms relais logique
    2 A 30 V DC inductive cos phi = 0,4 L/R = 7 ms relais logique
    3 A 250 V AC résistive cos phi = 1 L/R = 0 ms relais logique
    4 A 30 V DC résistive cos phi = 1 L/R = 0 ms relais logique
    rampes d'accélération et décelération
    S
    U
    Linéaire de 0 à 999,9 s
    freinage d'arrêt
    4 x 2.5 mm² + 2 x 1 mm² + 2 x 0.14 mm², <30 s
    type de protection
    Surtension d'alimentation électrique
    Sous-tension d'alimentation électrique
    Surintensité entre phases de sortie et terre
    Protection surchauffe
    Court-circuit entre les phases du moteur
    Contre la perte de phase d'entrée en triphasé
    Protection thermique du moteur via le variateur par calcul continu de I²t
    résolution en fréquence
    Entrée analogique: convertisseur A/N, 10 bits
    Unité d'affichage: 0,1 Hz
    constante de temps
    20 ms +/- 1 ms pour le changement de référence
    marquage
    CE
    position de montage
    Vertical +/- 10 degree
    hauteur
    143 mm
    largeur
    72 mm
    profondeur
    102,2 mm
    poids
    0,7 kg
    application spécifique
    Équipement commercial
    Variable speed drive application selection
    Équipement commercial Mélangeur
    Équipement commercial Autre application
    Textile Étirage
    type de démarreur de moteur
    Variateur de vitesse
    Environnement
    compatibilité électromagnétique
    Test d'immunité aux baisses et aux interruptions de tension conformément à EN/IEC 61000-4-11
    Test d’immunité aux surtensions conformément à EN/IEC 61000-4-5
    Test d'immunité aux transitoires électriques rapides conformément à EN/IEC 61000-4-4
    Test d'immunité aux décharges électrostatiques conformément à EN/IEC 61000-4-2
    Immunité aux perturbations transmises par conduction conformément à EN/IEC 61000-4-6
    Test d'immunité aux champs électromagnétiques radio-fréquences rayonnés conformément à EN/IEC 61000-4-3
    émission électromagnétique
    Émissions rayonnées environnement 1 catégorie C2 conformément à EN/IEC 61800-3 2 à 16 kHz câble moteur blindé
    Émissions conduites avec filtre CEM complémentaire environnement 1 catégorie C1 conformément à EN/IEC 61800-3 4 à 12 kHz câble moteur blindé <5 m
    Émissions conduites avec filtre CEM complémentaire environnement 1 catégorie C2 conformément à EN/IEC 61800-3 4 à 12 kHz câble moteur blindé <20 m
    Émissions conduites avec filtre CEM complémentaire environnement 2 catégorie C3 conformément à EN/IEC 61800-3 4 à 12 kHz câble moteur blindé <20 m
    certifications du produit
    UL
    GOST
    C-Tick
    NOM
    CSA
    tenue aux vibrations
    1 gn (f = 13…200 Hz) conformément à EN/IEC 60068-2-6
    1,5 mm crête-à-crête (f = 3…13 Hz) - moteur non monté sur rail DIN symétrique - conformément à EN/IEC 60068-2-6
    tenue aux chocs mécaniques
    15 gn pour 11 ms conformément à EN/IEC 60068-2-27
    humidité relative
    5…95 % sans condensation conformément à IEC 60068-2-3
    5…95 % sans eau qui coule conformément à IEC 60068-2-3
    température ambiante pour le stockage
    -25…70 °C
    température de fonctionnement
    -10…40 °C couvercle de protection du haut du lecteur distant
    40…60 °C avec réduction de charge de 2,2 % par degré
    altitude de fonctionnement
    > 1000...2000 m avec réduction de courant de 1 % tous les 100 m
    <= 1000 m sans
    Offre de la durabilité
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Régulation REACh
    Directive RoHS UE
    Not applicable, out of EU RoHS legal scope
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 months
  • Documents

    Langue
    • français
    • anglais
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Altivar 12 Catalogue EN_Ed 2015-01 (Low resolution PDF) (Version 2.0)
    Catalogue Altivar 12-FR_Ed 2015-01 (PDF basse définition) (Version 2.0)
    Guide d'utilisation
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    1) ATV12 Guide de démarrage rapide (Version 03)
    1) ATV12 Quick Start annex - SCCR (UL508) (Version 03)
    1) ATV12 Getting Started (Version 03)
    Date 16-04-29
    Taille 1.8 MB
    ATV12 user manual (Version 04)
    Date 18-07-02
    Taille 3.6 MB
    ATV12 Guide d'exploitation (Version 04)
    Date 18-07-01
    Taille 3.3 MB
    Bulletin de données
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Variable Frequency Drives and Short-Circuit Current Ratings (Version 2.0)
    CAD
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    CAD for ATV12H018F1: variable speed drive ATV12 - 0.18kW - 0.25hp - 100..120V - 1ph (Version 1.0)
    CAD file (on TraceParts) for ATV12H018F1: variable speed drive ATV12 - 0.18kW - 0.25hp - 100..120V - 1ph (Version 2.0)
    Certificat
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    ATV12 CSA CERTIFICATE (Version 1.1)
    Date 18-06-05
    Taille 116.2 KB
    ATV12 EU DECLARATION (Version 1.0)
    Date 16-04-20
    Taille 456.3 KB
    ATV12 UL CERTIFICATE (Version 1.0)
    Date 15-02-19
    Taille 381.6 KB
    Mode d'emploi
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Instruction sheet EMC filter - VW3A4416...419 (Version 1)
    Instruction Sheet - EMC Plate : VW3A9523,24,25,32,33 (Version 03)
    Déclaration REACh
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 19-10-17
    Taille 195.3 KB
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 19-10-17
    Taille 195.3 KB
    Informations de fin de vie
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    ALTIVAR 12 - 0.75 kW, 100V, 1 PH -1.5–2.2 kW, 200V, 1PH, Product End-of-Life Instructions (Version 1.0)
    RoHs China Declaration
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 19-10-17
    Taille 195.3 KB
  • Logiciels et Firmware

    Langue
    • français
    • anglais
    • allemand
    • italien
    • espagnol
    • chinois
    DTM files
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Altivar DTM Library V12.8: ATV12, ATV31/312, ATV32, ATV61, ATV71, ATV LIFT, ATV212 (Version 12.8)
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /