Canada (Français)
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher Altivar 71
Image

ATV71H075N4Z

Green premium brand logo
Image
ATV71H075N4Z
Green premium brand logo

variable speed drive ATV71 - 0.75kW-1HP - 480V - EMC filter-w/o graphic terminal

Afficher plus de caractéristiques
Statut commercial
La production de ce produit a été arrêtée le 01 janvier 2018
Fin de service imminente 01 janvier 2026
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principal
    gamme de produits
    Altivar 71
    fonction produit
    Variateur de vitesse
    application spécifique du produit
    Machines complexes haute puissance
    nom de composant
    ATV71
    puissance moteur kW
    0,75 kW, 3 phasesà 380...480 V
    puissance moteur hp
    1 hp, 3 phasesà 380...480 V
    longueur maximale du câble moteur
    50 m câble blindé
    100 m câble non blindé
    power supply voltage
    380...480 V - 15...10 %
    nombre de phases réseau
    3 phases
    courant de ligne
    3 A pour 480 V 3 phases 0,75 kW / 1 hp
    3,7 A pour 380 V 3 phases 0,75 kW / 1 hp
    filtre CEM
    Intégré
    variante de construction
    Avec dissipateur thermique
    variante
    Sans terminal graphique à distance
    puissance apparente
    2,4 kVAà 380 V 3 phases 0,75 kW / 1 hp
    lsc présumé de ligne
    5 kA pour 3 phases
    courant de sortie nominal
    2,1 Aà 4 kHz 460 V 3 phases 0,75 kW / 1 hp
    2,3 Aà 4 kHz 380 V 3 phases 0,75 kW / 1 hp
    courant transitoire maximum
    3,5 A pour 60 s 3 phases 0,75 kW / 1 hp
    3,8 A pour 2 s 3 phases 0,75 kW / 1 hp
    fréquence de sortie
    0,1…599 Hz
    fréquence de découpage nominale
    4 kHz
    fréquence de commutation
    1...16 kHz réglable
    4...16 kHz avec
    profil de commande pour moteur asynchrone
    Système ENA (adaptation énergétique) pour charges déséquilibrées
    Contrôle vectoriel du flux de courant (FVC) avec capteur (vecteur de courant)
    Ctrl. vectoriel flux courant sans capteur (SFVC) (vecteur tension ou courant)
    Rapport tension/fréquence(2 ou 5 points)
    type de polarisation
    Aucune impédance pour Modbus
    Complémentaire
    destination du produit
    Moteurs asynchrones
    Moteurs synchrones
    power supply voltage limits
    323…528 V
    power supply frequency
    50...60 Hz - 5...5 %
    power supply frequency limits
    47,5...63 Hz
    gamme de vitesse
    1…100 pour moteur asynchrone en mode boucle ouverte, sans rétroaction rapide
    1…1000 pour moteur asynchrone en mode boucle fermée avec rétroaction du codeur
    1…50 pour moteur synchrone en mode boucle ouverte, sans rétroaction rapide
    précision de vitesse
    +/- 0,01% de la vitesse nominale en mode boucle fermée avec rétroaction du codeur 0,2 Tn à Tn
    +/-10% du glissement nominal sans rétroaction rapide 0,2 Tn à Tn
    précision de couple
    +/- 15 % en mode boucle ouverte, sans rétroaction rapide
    +/- 5 % en mode boucle fermée avec rétroaction du codeur
    surcouple transitoire
    170 % du couple moteur nominal +/- 10 % pour 60 s toutes les 10 minutes
    220 % du couple moteur nominal +/- 10 % pour 2 s
    couple de freinage
    <= 150 % avec résistance de freinage ou de levage
    30 % sans résistance de freinage
    profil contrôle moteur synchrone
    Vecteur de contrôle sans retour vitesse
    boucle de régulation
    Régulateur PI réglable
    compensation de glissement du moteur
    Supprimable
    Automatique quelque soit la charge
    Réglable
    Not available in voltage/frequency ratio (2 or 5 points)
    diagnostic
    Tension du lecteur: 1 LED (rouge)
    tension de sortie
    <= power supply voltage
    isolement
    Électrique entre alimentation et contrôle
    type of cable for mounting in an enclosure
    Ave un kit NEMA de type 1: 3 fil(s)UL 508 cableà 40 °C, cuivre 75°C / PVC
    Avec un kit IP21 ou IP31: 3 fil(s)IEC cableà 40 °C, cuivre 70°C / PVC
    Sans kit de montage: 1 fil(s)IEC cableà 45 °C, cuivre 70°C / PVC
    Sans kit de montage: 1 fil(s)IEC cableà 45 °C, cuivre 90°C / XLPE/EPR
    raccordement électrique
    Bornier, capacité de serrage: 2,5 mm², AWG 14 (AI1-/AI1+, AI2, AO1, R1A, R1B, R1C, R2A, R2B, LI1...LI6, PWR)
    Bornier, capacité de serrage: 4 mm², AWG 10 (L1/R, L2/S, L3/T, U/T1, V/T2, W/T3, PC/-, PO, PA/+, PA, PB)
    couple de serrage
    0,6 N.m (AI1-/AI1+, AI2, AO1, R1A, R1B, R1C, R2A, R2B, LI1...LI6, PWR)
    1,4 N.m, 12,3 livres par pouce (L1/R, L2/S, L3/T, U/T1, V/T2, W/T3, PC/-, PO, PA/+, PA, PB)
    alimentation
    Alimentation interne pour le potentiomètre de référence (1 à 10 kOhm): 10.5 V DC +/- 5 %, <10 mA, type de protection: protection contre les surcharges et court-circuits
    Alimentation interne: 24 V DC (21…27 V), <200 mA, type de protection: protection contre les surcharges et court-circuits
    nombre d'entrées analogiques
    2
    type d'entrée analogique
    AI1-/Al1+ tension différentielle bipolaire: +/- 10 V c.c. 24 V max, résolution 11 bits + sign
    AI2 courant configurable par logiciel: 0...20 mA, impédance: 242 Ohm, résolution 11 bits
    AI2 tension configurable par logiciel: 0...10 V c.c. 24 V max, impédance: 30000 Ohm, résolution 11 bits
    input sampling time
    2 ms +/- 0,5 ms (AI1-/Al1+) - analogique entrée(s)
    2 ms +/- 0,5 ms (Al2) - analogique entrée(s)
    2 ms +/- 0,5 ms (LI1...LI5) - numérique entrée(s)
    2 ms +/- 0,5 ms (LI6)si configuré en tant qu'entrée logique - numérique entrée(s)
    temps de réponse
    <= 100 ms en STO (couple sécurisé éteint)
    AO1 2 ms, tolérance +/- 0,5 ms pour analogique sortie(s)
    R1A, R1B, R1C 7 ms, tolérance +/- 0,5 ms pour numérique sortie(s)
    R2A, R2B 7 ms, tolérance +/- 0,5 ms pour numérique sortie(s)
    absolute accuracy precision
    +/- 0.6 % (AI1-/Al1+) pour une variation de température de 60 °C
    +/- 0.6 % (AI2) pour une variation de température de 60 °C
    +/- 1 % (AO1) pour une variation de température de 60 °C
    erreur de linéarité
    +/- 0,15 % de la valeur maximale (AI1-/Al1+, AI2)
    +/-0,2 % (AO1)
    nombre de sorties analogiques
    1
    type de sortie analogique
    AO1 sortie logique configurable par logiciel 10 V 20 mA
    AO1 courant configurable par logiciel 0...20 mA, impédance: 500 Ohm, résolution 10 bits
    AO1 tension configurable par logiciel 0...10 V DC, impédance: 470 Ohm, résolution 10 bits
    nombre sorties numériques
    2
    type de sortie TOR
    Relais logique configurable: (R1A, R1B, R1C) NO/NF - 100000 cycle
    Relais logique configurable: (R2A, R2B) NO - 100000 cycle
    courant commuté minimum
    3 mAà 24 V DC pour Relais logique configurable
    courant commuté maximum
    R1, R2: 2 Aà 250 V AC inductive charge, cos phi = 0,4
    R1, R2: 2 Aà 30 V DC inductive charge, cos phi = 0,4
    R1, R2: 5 Aà 250 V AC résistive charge, cos phi = 1
    R1, R2: 5 Aà 30 V DC résistive charge, cos phi = 1
    nombre d'entrées logiques
    7
    type d'entrée TOR
    LI1...LI5: programmable 24 V DC avec niveau 1 PLC, impédance: 3500 Ohm
    LI6: configurable par interrupteur 24 V DC avec niveau 1 PLC, impédance: 3500 Ohm
    LI6: sonde PTC configurable par interrupteur 0…6, impédance: 1500 Ohm
    PWR: entrée de sécurité 24 V DC, impédance: 1500 Ohm conformément à ISO 13849-1 niveau d
    logique d'entrée numérique
    Logique négative (sink) (LI1...LI5), > 16 V (état 0), < 10 V (état 1)
    Logique positive (source) (LI1...LI5), < 5 V (état 0), > 11 V (état 1)
    Logique négative (sink) (LI6)si configuré en tant qu'entrée logique, > 16 V (état 0), < 10 V (état 1)
    Logique positive (source) (LI6)si configuré en tant qu'entrée logique, < 5 V (état 0), > 11 V (état 1)
    rampes d'accélération et décelération
    À réglage linéaire séparé de 0,01 à 9000 s
    S, U ou personnalisé
    Adaptation automatique de rampe si capacité de coupure dépassée par résistance
    freinage d'arrêt
    4 x 2.5 mm² + 2 x 1 mm² + 2 x 0.14 mm²
    type de protection
    Contre dépassement vitesse limite: variateur
    Contre déperdition phase entréé: variateur
    Coupure sur le circuit de contrôle: variateur
    Coupures de phase en entrée: variateur
    Surtension d'alimentation électrique: variateur
    Sous-tension d'alimentation électrique: variateur
    Surintensité entre phases de sortie et terre: variateur
    Protection surchauffe: variateur
    Surtension sur le bus DC: variateur
    Court-circuit entre les phases du moteur: variateur
    Protection thermique: variateur
    Perte de phase du moteur: moteur
    Fonction de sécurité '' Power Removal '': moteur
    Protection thermique: moteur
    résistance d'isolement
    > 1 mOhm 500 VDC pendant 1 minute à la terre
    résolution en fréquence
    Entrée analogique: 0,024/50 Hz
    Unité d'affichage: 0,1 Hz
    protocole du port communication
    CANopen
    Modbus
    type de connecteur
    1 RJ45 (sur face avant) pour Modbus
    1 RJ45 (sur la borne) pour Modbus
    SUB-D 9 mâle sur RJ45 pour CANopen
    interface physique
    2-fils RS 485 pour Modbus
    trame de transmission
    RTU pour Modbus
    vitesse de transmission
    4800 bps, 9600 bps, 19200 bps, 38,4 Kbps pour Modbus sur la borne
    9600 bps, 19200 bps pour Modbus sur face avant
    20 kbps, 50 kbps, 125 kbps, 250 kbps, 500 kbps, 1 Mbps pour CANopen
    format des données
    8 bits, 1 bit d'arrêt, bits de parité pairs pour Modbus sur face avant
    8 bits, bits de parité impairs, pairs ou non configurables pour Modbus sur la borne
    nombre d'adresses
    1…127 pour CANopen
    1…247 pour Modbus
    méthode d'accès
    Esclave CANopen
    marquage
    CE
    position de montage
    Vertical +/- 10 degree
    hauteur
    230 mm
    profondeur
    175 mm
    largeur
    130 mm
    poids
    3 kg
    carte d’options
    Carte de communication pour CC-Link
    Controller inside programmable card
    Carte de communication pour DeviceNet
    Carte de communication pour Ethernet IP
    Carte de communication pour Fipio
    Carte d'extension d'E/S
    Carte de communication pour Interbus-S
    Carte d'interface pour codeur
    Carte de communication pour Modbus Plus
    Carte de communication pour Modbus TCP
    Carte de communication pour Modbus/Uni-Telway
    Carte de grue aérienne
    Carte de communication pour Profibus DP
    Carte de communication pour Profibus DP V1
    Environnement
    intensité sonore
    43 dB conformément à 86/188/EEC
    tenue diélectrique
    3535 V DC entre terre et bornes d'alimentation électrique
    5092 V DC entre commande et bornes d'alimentation électrique
    compatibilité électromagnétique
    Test d'immunité aux surtensions 1,2/50 µs - 8/20 µs niveau 3 conformément à CEI 61000-4-5
    Test d'immunité aux radio-fréquences conduites niveau 3 conformément à CEI 61000-4-6
    Test d'immunité aux transitoires électriques rapides niveau 4 conformément à CEI 61000-4-4
    Test d'immunité aux décharges électrostatiques niveau 3 conformément à CEI 6100-4-11
    Test d'immunité aux champs électromagnétiques radio-fréquences rayonnés niveau 3 conformément à CEI 61000-4-3
    Test d'immunité aux baisses et aux interruptions de tension conformément à IEC 61000-4-11
    normes
    EN 55011 class A group 1
    EN/IEC 61800-5-1
    IEC 60721-3-3 class 3S2
    UL Type 1
    EN 61800-3 environnements 1 catégorie C2
    IEC 60721-3-3 class 3C1
    EN 61800-3environnements 2 catégorie C2
    EN/IEC 61800-3
    certifications du produit
    UL
    GOST
    C-Tick
    NOM 117
    CSA
    degré de pollution
    2 conformément à EN/IEC 61800-5-1
    degré de protection IP
    IP20 sur la partie supérieure sans obturateur sur le couvercle conformément à EN/IEC 60529
    IP20 sur la partie supérieure sans obturateur sur le couvercle conformément à EN/IEC 61800-5-1
    IP21 conformément à EN/IEC 60529
    IP21 conformément à EN/IEC 61800-5-1
    IP41 sur la partie supérieure conformément à EN/IEC 60529
    IP41 sur la partie supérieure conformément à EN/IEC 61800-5-1
    IP54 sur la partie inférieure conformément à EN/IEC 60529
    IP54 sur la partie inférieure conformément à EN/IEC 61800-5-1
    tenue aux vibrations
    1 gn (f= 13…200 Hz) conformément à EN/IEC 60068-2-6
    1,5 mm crête-à-crête (f= 3…13 Hz) conformément à EN/IEC 60068-2-6
    tenue aux chocs mécaniques
    15 gn pour 11 ms conformément à EN/IEC 60068-2-27
    humidité relative
    5…95 % sans condensation conformément à IEC 60068-2-3
    5…95 % sans eau qui coule conformément à IEC 60068-2-3
    température de fonctionnement
    -10…50 °C (sans)
    température ambiante pour le stockage
    -25…70 °C
    altitude de fonctionnement
    <= 1000 m sans
    1000...3000 m avec réduction de courant de 1 % tous les 100 m
    Offre de la durabilité
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Régulation REACh
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 months
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues19
    • français6
    • anglais13
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Guide d'utilisation
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Taille pdf
    Taille 2.4 MB
    Date 19-02-01
    ATV71 Guide d’installation 0,37 - 90 kW (Version 05)
    Description
    0,37 (0,5 Hp) ... 45 kW (60 Hp) / 200 - 240V 0,75 (1 Hp) ... 75 kW (100 Hp) / 380 - 480V 1,5 (2 Hp) ... 7,5 kW (10 Hp) / 500 - 600V 1,5 (2 Hp) ... 90 kW (100 Hp) / 500 - 690V
    Taille pdf
    Taille 2.5 MB
    Date 17-04-28
    Description
    0,37 (0,5 Hp) ... 45 kW (60 Hp) / 200 - 240V 0,75 (1 Hp) ... 75 kW (100 Hp) / 380 - 480V 1,5 (2 Hp) ... 7,5 kW (10 Hp) / 500 - 600V 1,5 (2 Hp) ... 90 kW (100 Hp) / 500 - 690V
    Taille pdf
    Taille 2.6 MB
    Date 19-06-05
    ATV71 Installation Manual 0,37 - 90 kW (Version 05)
    Description
    0,37 kW (0,5 HP) ... 45 kW (60 HP) / 200 - 240 V 0,75 kW (1 HP) ... 75 kW (100 HP) / 380 - 480 V 1,5 kW (2 HP) ... 7,5 kW (10 HP) / 500 - 600 V 1,5 kW (2 HP) ... 90 kW (100 HP) / 500 - 690 V
    Taille pdf
    Taille 4.9 MB
    Date 17-04-28
    Description
    0,37 kW (0,5 HP) ... 45 kW (60 HP) / 200 - 240 V 0,75 kW (1 HP) ... 75 kW (100 HP) / 380 - 480 V 1,5 kW (2 HP) ... 7,5 kW (10 HP) / 500 - 600 V 1,5 kW (2 HP) ... 90 kW (100 HP) / 500 - 690 V
    ATV71 Programming manual (Version 11)
    Description
    Altivar 71, Variable speed drives for synchronous and asynchronous motors
    Taille pdf
    Taille 2.3 MB
    Date 16-01-01
    Description
    Altivar 71, Variable speed drives for synchronous and asynchronous motors
    Taille pdf
    Taille 829.7 KB
    Date 15-09-16
    ATV71 Quick Start annex: SCCR and branch circuit protection (Version 03)
    Description
    Short-Circuit Current Ratings (SCCR) and branch circuit protection
    Taille pdf
    Taille 180.6 KB
    Date 14-04-23
    Description
    Short-Circuit Current Ratings (SCCR) and branch circuit protection
    Brochure
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Taille pdf
    Taille 395.3 KB
    Date 09-04-27
    Certificat
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Taille PDF
    Taille 154.7 KB
    Date 19-05-10
    Taille pdf
    Taille 2.3 MB
    Date 16-04-20
    Taille pdf
    Taille 45.6 KB
    Date 14-10-29
    Certificat de Marine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Taille pdf
    Taille 2.6 MB
    Date 18-02-08
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    variable speed drive ATV71 - 0.75kW-1HP - 480V - EMC filter-w/o graphic terminal
    Description
    variable speed drive ATV71 - 0.75kW-1HP - 480V - EMC filter-w/o graphic terminal
    Taille pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 19-12-13
    Description
    variable speed drive ATV71 - 0.75kW-1HP - 480V - EMC filter-w/o graphic terminal
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    variable speed drive ATV71 - 0.75kW-1HP - 480V - EMC filter-w/o graphic terminal
    Description
    variable speed drive ATV71 - 0.75kW-1HP - 480V - EMC filter-w/o graphic terminal
    Taille pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 19-12-13
    Description
    variable speed drive ATV71 - 0.75kW-1HP - 480V - EMC filter-w/o graphic terminal
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    variable speed drive ATV71 - 0.75kW-1HP - 480V - EMC filter-w/o graphic terminal
    Description
    variable speed drive ATV71 - 0.75kW-1HP - 480V - EMC filter-w/o graphic terminal
    Taille pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 19-12-13
    Description
    variable speed drive ATV71 - 0.75kW-1HP - 480V - EMC filter-w/o graphic terminal
    Informations de fin de vie
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Taille pdf
    Taille 200.1 KB
    Date 11-07-01
    Profil environnemental du Produit
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Taille pdf
    Taille 687.9 KB
    Date 05-06-01
  • Afficher plus Afficher moins

    Logiciels et Firmware

    Langue
    • Toutes les langues2
    • français2
    • anglais2
    • allemand2
    • chinois2
    • espagnol2
    • italien2
    • portugais1
    • turc1
    Logiciel
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    SoMove V2.7.6 (FDT Standalone) (Version 2.7.6)
    Fichiers dans le document
    exe
    280.6 MB
    Description
    SoMove Standalone installer. Requires additional device DTM libraries download from our website
    Taille zip
    Taille 280.7 MB
    Date 19-09-23
    Fichiers dans le document
    exe
    280.6 MB
    Description
    SoMove Standalone installer. Requires additional device DTM libraries download from our website
    DTM files
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Altivar DTM Library V12.8: ATV12, ATV31/312, ATV32, ATV61, ATV71, ATV LIFT, ATV212 (Version 12.8)
    Fichiers dans le document
    Description
    Altivar DTM Library V12.7.0 = ATV12 (V2.0.1.0) + ATV31/312 (V2.0.2.0) + ATV32 (V2.0.10.0) + ATV61 (V2.0.3.0) + ATV71 (V2.0.3.0) + ATV LIFT(V1.9.2.0) + ATV212 (V2.0.1.0)
    Taille zip
    Taille 422.7 MB
    Date 18-05-02
    Fichiers dans le document
    Description
    Altivar DTM Library V12.7.0 = ATV12 (V2.0.1.0) + ATV31/312 (V2.0.2.0) + ATV32 (V2.0.10.0) + ATV61 (V2.0.3.0) + ATV71 (V2.0.3.0) + ATV LIFT(V1.9.2.0) + ATV212 (V2.0.1.0)
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /