Canada (Français)
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher Lexium32
Image

BMH1001P07F2A

Green premium brand logo
Image
BMH1001P07F2A
Green premium brand logo

servo motor BMH - 3.3 Nm - 6000 rpm - untapped shaft - with brake - IP54

Afficher plus de caractéristiques
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principal
    fonction produit
    Servo moteur
    nom abrégé de l'appareil
    BMH
    vitesse mécanique maximum
    6000 Tr/mn
    couple continu à l'arrêt
    3,3 N.m pour LXM32.D12N4à 3 A, 400 V, triphasé
    3,3 N.m pour LXM32.D12N4à 3 A, 480 V, triphasé
    3,4 N.m pour LXM32.D18N4à 6 A, 400 V, triphasé
    3,4 N.m pour LXM32.D18N4à 6 A, 480 V, triphasé
    couple crête à l’arrêt
    10,8 N.m pour LXM32.D12N4à 3 A, 400 V, triphasé
    10,8 N.m pour LXM32.D12N4à 3 A, 480 V, triphasé
    10,8 N.m pour LXM32.D18N4à 6 A, 400 V, triphasé
    10,8 N.m pour LXM32.D18N4à 6 A, 480 V, triphasé
    puissance de sortie nominale
    800 W pour LXM32.D12N4à 3 A, 400 V, triphasé
    800 W pour LXM32.D12N4à 3 A, 480 V, triphasé
    1300 W pour LXM32.D18N4à 6 A, 400 V, triphasé
    1300 W pour LXM32.D18N4à 6 A, 480 V, triphasé
    couple nominal
    1,9 N.m pour LXM32.D12N4à 3 A, 400 V, triphasé
    1,9 N.m pour LXM32.D12N4à 3 A, 480 V, triphasé
    3,1 N.m pour LXM32.D18N4à 6 A, 400 V, triphasé
    3,1 N.m pour LXM32.D18N4à 6 A, 480 V, triphasé
    vitesse nominale
    4000 tr/min pour LXM32.D12N4à 3 A, 400 V, triphasé
    4000 tr/min pour LXM32.D12N4à 3 A, 480 V, triphasé
    4000 tr/min pour LXM32.D18N4à 6 A, 400 V, triphasé
    4000 tr/min pour LXM32.D18N4à 6 A, 480 V, triphasé
    compatibilité produit
    LXM32.D12N4à 400...480 V triphasé
    LXM32.D18N4à 400...480 V triphasé
    type d'arbre
    Arbre lisse
    degré de protection IP
    IP54 standard
    résolution du retour vitesse
    32768 points/tour x 4096 tours
    frein de parking
    Avec
    support de montage
    Bride conforme à la norme internationale
    raccordement électrique
    Connecteurs orientables à angle droit
    Complémentaire
    compatibilité de gamme
    Lexium 32
    [Us] tension d'alimentation
    480 V
    nombre de phases réseau
    Triphasé
    courant continu à l'arrêt
    3,15 A
    alimentation continue
    1,76 W
    courant maximal Irms
    11,9 A pour LXM32.D12N4
    11,9 A pour LXM32.D18N4
    courant permanent maximum
    11,93 A
    second arbre
    Sans avec deuxième extrémité d’arbre
    diamètre de l'axe
    19 mm
    longueur de l'axe
    40 mm
    type de retour
    SinCos Hiperface multitour
    couple statique
    5,5 N.m frein de parking
    taille bride moteur
    100 mm
    nombre de taille moteur
    1
    constante de couple
    1,1 N.m/Aà 120 °C
    constante de fem
    70,3 V/ktr/mnà 120 °C
    nombre de pôles de moteur
    10
    inertie du rotor
    3,68 kg.cm²
    résistance du stator
    3,1 Ohmà 20 °C
    inductance du stator
    13,9 mHà 20 °C
    constante de temps électrique du stator
    4,5 msà 20 °C
    force radiale maximale Fr
    900 Nà 1000 Tr/mn
    720 Nà 2000 Tr/mn
    630 Nà 3000 Tr/mn
    570 Nà 4000 Tr/mn
    530 Nà 5000 Tr/mn
    force axiale maximale Fa
    0,2 x Fr
    puissance d'accrochage des freins
    12 W
    type de refroidissement
    Convection naturelle
    longueur
    170,3 mm
    diamètre du centrage
    95 mm
    profondeur du diamètre de centrage
    3,5 mm
    nombre de trous de fixation
    4
    diamêtre des trous de fixation
    9 mm
    diamêtre des trous de fixation
    115 mm
    poids
    4,8 kg
    Offre de la durabilité
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Régulation REACh
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    Pas d'opérations particulières de recyclage requises
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 months
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues8
    • français5
    • anglais5
    Guide d'utilisation
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    BMH Servo motor Motor manual (Version 2.1)
    Description
    BMH Servo motor Motor manual
    Taille pdf
    Taille 2.2 MB
    Date 16-03-31
    Description
    BMH Servo motor Motor manual
    CAD
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    CAD for BMH1001P07F2A: servo motor BMH - 3.3 Nm - 6000 rpm - untapped shaft - with brake - IP54 (Version 1.0)
    Description
    You will be redirected to the ThomasNet website. Then you could download this CAD model in more than 15 different 2D or 3D CAD formats.
    CAD for BMH1001P07F2A: servo motor BMH - 3.3 Nm - 6000 rpm - untapped shaft - with brake - IP54 (Version 1.0)
    Description
    You will be redirected to the ThomasNet website. Then you could download this CAD model in more than 15 different 2D or 3D CAD formats.
    CAD file (on TraceParts) for BMH1001P07F2A: servo motor BMH - 3.3 Nm - 6000 rpm - untapped shaft - with brake - IP54 (Version 2.0)
    Description
    You will be redirected to the Traceparts website. Register for free or log in to your Traceparts account to download more than 15 different 2D or 3D CAD formats.
    CAD file (on TraceParts) for BMH1001P07F2A: servo motor BMH - 3.3 Nm - 6000 rpm - untapped shaft - with brake - IP54 (Version 2.0)
    Description
    You will be redirected to the Traceparts website. Register for free or log in to your Traceparts account to download more than 15 different 2D or 3D CAD formats.
    Déclaration de conformité
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Taille pdf
    Taille 18.6 MB
    Date 17-06-09
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    BMH1001P07F2A_REACH_DECLARATION
    Description
    BMH1001P07F2A_REACH_DECLARATION
    Taille pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 19-11-22
    Description
    BMH1001P07F2A_REACH_DECLARATION
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    BMH1001P07F2A_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Description
    BMH1001P07F2A_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Taille pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 19-11-22
    Description
    BMH1001P07F2A_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    BMH1001P07F2A_ROHS_DECLARATION
    Description
    BMH1001P07F2A_ROHS_DECLARATION
    Taille pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 19-11-22
    Description
    BMH1001P07F2A_ROHS_DECLARATION
    Profil environnemental du Produit
    Format