Canada (Français)
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher Lexium CAS
Image

CAS42BR

Image
CAS42BR

cantilever axis CAS 4 - profile size 60x60 -toothed belt - roller

Afficher plus de caractéristiques
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principal
    Range of product
    Lexium CAS
    Product or component type
    Cantilever axis
    Product specific application
    Pour 1 direction
    Load position
    On the side of the profile or on the 2 end blocks
    Drive type
    Courroie crantée
    Guide type
    Cylindre
    Complémentaire
    Operating position
    Verticale
    Function available
    Protective metal strip
    Anti-static belt
    Different types of sensors for the limit switch function
    Anti-corrosion version proof enhance
    Different types of motor mounting
    Operating force
    930 N pour Fy
    600 N pour Fz
    650 N pour Fx
    Maximum speed
    3 m/s
    Acceleration
    20 m/s²
    Max. drive torque
    16 N.m
    Max. torque
    <13 N.m pour Mx
    <29 N.m pour My
    <45 N.m pour Mz
    Min. … Max. stroke
    125…600 mm
    Repeat accuracy
    +/- 0,05 mm
    Outer dimension
    60 x 60 mm
    Service life
    15000 km
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 months
  • Documents

    Langue
    • français
    • anglais
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Robots cartésiens Lexium - Axes Cantilever et télescopiques - Catalogue Janvier 2018 (Version 1.0)
    Lexium Cartesian Robots - Cantilever and Telescopic Axes (Version 1.0)
    Guide d'utilisation
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    CAS4xB Cantilever axis Product manual (Version 2.05)
    Déclaration de conformité
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    EC Declaration of Incorporation CAS Series (Version 1.0)
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /