Canada (Français)
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher Lexium CAS
Image

CAS44BB

Image
CAS44BB

cantilever axis CAS 4 - profile size 110x110 - toothed belt - ball

Afficher plus de caractéristiques
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principal
    Range of product
    Lexium CAS
    Product or component type
    Cantilever axis
    Product specific application
    Pour 1 direction
    Load position
    On the side of the profile or on the 2 end blocks
    Drive type
    Courroie crantée
    Guide type
    Bille
    Complémentaire
    Operating position
    Verticale
    Function available
    Anti-static belt
    Different types of motor mounting
    Protective metal strip
    Different types of sensors for the limit switch function
    Anti-corrosion version proof enhance
    Operating force
    2150 N pour Fx
    7890 N pour Fy
    7890 N pour Fz
    Maximum speed
    3 m/s
    Acceleration
    50 m/s²
    Max. drive torque
    90 N.m
    Max. torque
    <85 N.m pour Mx
    <1021 N.m pour My
    <1021 N.m pour Mz
    Min. … Max. stroke
    13…1800 mm
    Repeat accuracy
    +/- 0,05 mm
    Outer dimension
    110 x 110 mm
    Service life
    15000 km
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 months
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues4
    • français2
    • anglais3
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Taille pdf
    Taille 1.6 MB
    Date 18-01-26
    Guide d'utilisation
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    CAS4xB Cantilever axis Product manual (Version 2.05)
    Description
    CAS4xB Cantilever axis Product manual - Lexium Linear Motion
    Taille pdf
    Taille 4 MB
    Date 15-03-18
    Description
    CAS4xB Cantilever axis Product manual - Lexium Linear Motion
    Déclaration de conformité
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Taille pdf
    Taille 130.6 KB
    Date 13-03-05
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /