Canada (Français)
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher Panneau de génératrice Square D QO™
Image

CQO48M30DSGP

Product Logo
Image
CQO48M30DSGP
Product Logo

QO LoadCentre Gen. Panel, Main Lugs, 30A, 4SP,1PH, NEMA 1, Surface Cover Door

Afficher plus de caractéristiques
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principal
    Product
    Tableau de distribution
    Marketing Trade Name
    QO
    type de couvercle
    Couvercle en saillie
    Complémentaire
    Load Center Type
    Main lugs
    [In] courant nominal
    30 A
    nombre d'espaces
    4
    Maximum Number of Single Pole Circuits
    4
    Maximum Number of Tandem Breakers
    8
    Number of Phases
    Monophasé
    Voltage Rating
    120/240 V CA
    Wire Size
    AWG 14...AWG 8 aluminium / cuivre
    Electrical Connection
    Cosses
    Grounding Bar
    Grounding bar (factory installed)
    raccordement électrique
    Cosses
    configuration du câblage
    Type 3 fils avec neutre
    numero de boîtier
    4
    hauteur
    324 mm
    largeur
    229 mm
    profondeur
    95 mm
    Environnement
    Enclosure Rating
    NEMA 1 pour generator
    température de fonctionnement
    -5 °C
    40 °C
    certifications du produit
    Listé UL
    CSA
    Offre de la durabilité
    Régulation REACh
    Directive RoHS UE
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Déclaration RoHS pour la Chine
    Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues5
    • français4
    • anglais1
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Taille pdf
    Taille 4.1 MB
    Date 16-08-01
    Taille pdf
    Taille 3.7 MB
    Date 16-01-08
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    QO LoadCentre Gen. Panel, Main Lugs, 30A, 4SP,1PH, NEMA 1, Surface Cover Door
    Description
    QO LoadCentre Gen. Panel, Main Lugs, 30A, 4SP,1PH, NEMA 1, Surface Cover Door
    Taille pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 19-11-14
    Description
    QO LoadCentre Gen. Panel, Main Lugs, 30A, 4SP,1PH, NEMA 1, Surface Cover Door
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    QO LoadCentre Gen. Panel, Main Lugs, 30A, 4SP,1PH, NEMA 1, Surface Cover Door
    Description
    QO LoadCentre Gen. Panel, Main Lugs, 30A, 4SP,1PH, NEMA 1, Surface Cover Door
    Taille pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 19-11-14
    Description
    QO LoadCentre Gen. Panel, Main Lugs, 30A, 4SP,1PH, NEMA 1, Surface Cover Door
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    QO LoadCentre Gen. Panel, Main Lugs, 30A, 4SP,1PH, NEMA 1, Surface Cover Door
    Description
    QO LoadCentre Gen. Panel, Main Lugs, 30A, 4SP,1PH, NEMA 1, Surface Cover Door
    Taille pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 19-11-14
    Description
    QO LoadCentre Gen. Panel, Main Lugs, 30A, 4SP,1PH, NEMA 1, Surface Cover Door
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /