Canada (Français)
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher TeSys DF, LS1/GK1
Image

DF103V

Image
DF103V

Fuse carrier TeSys DF, 3P 32A, fuse size 10x38 mm, blown fuse indicator

Afficher plus de caractéristiques
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principal
    gamme
    TeSys
    nom du produit
    TeSys DF
    fonction produit
    Porte-fusibles
    nom abrégé de l'appareil
    DF10
    compatibilité produit
    DF2CA cartouche fusible
    DF2CN cartouche fusible
    description des pôles
    3P
    taille du fusible
    10 x 38 mm
    type de fusible
    , aM
    , gG
    type de commande
    Par maneton cadenassable
    signalisation locale
    Indication de fusible sauté
    catégorie d'emploi
    AC-20B conformément à IEC 60947-3
    DC-20B conformément à IEC 60947-3
    [Ue] tension assignée d'emploi
    690 V AC
    690 V DC
    [Ie] courant assigné d'emploi
    32 A
    [Ui] tension assignée d'isolement
    1000 V AC
    [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
    6 kV
    catégorie de surtension
    III
    résistance de court-circuit
    120 kA 400 V conformément à IEC 60947-3
    puissance dissipée en W
    3 W maximum power dissipation by fuse
    Complémentaire
    normes
    EN/IEC 60947-3
    EN/IEC 60269-2
    UL 4248-1
    CSA C22.2 No 4248-1
    EN 45545-2: R22 HL2
    certifications du produit
    CEI
    UL recognized
    CSA
    CCC
    EAC
    DNV-GL
    support de montage
    Rail DIN symétrique 35 mm
    position de montage
    Vertical (tolérance: +/- 23°)
    mode de raccordement
    Borniers à vis-étrier 1 câble(s) 1…16 mm²rigide
    Borniers à vis-étrier 2 câble(s) 1…6 mm²rigide
    Borniers à vis-étrier 1 câble(s) 1…16 mm²souple avec ou sans
    Borniers à vis-étrier 2 câble(s) 1…6 mm²souple avec ou sans
    couple de serrage
    2 N.m - avec tournevis PZ2
    2 N.m - avec tournevis plat Ø 5,5 mm
    hauteur
    79,5 mm
    largeur
    52,5 mm
    profondeur
    61 mm
    poids
    0,126 kg
    quantité par lot
    Lot de 4
    Environnement
    température ambiante pour le stockage
    -40…70 °C
    température de fonctionnement
    -40…70 °C with derating above 20°C
    altitude de fonctionnement
    0...2000 m sans réduction de courant
    degré de protection IP
    IP20
    degré de pollution
    3
    tenue au feu
    960 °C conformément à CEI 60695-2-1
    code de comptabilité
    DF10
    Offre de la durabilité
    Régulation REACh
    Sans SVHC REACh
    Oui
    Directive RoHS UE
    Sans métaux lourds toxiques
    Oui
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 months
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues8
    • français4
    • anglais5
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Manual Motor Control Switches and Disconnects Catalog (Version 3.0)
    Description
    This catalog contains product selection information, dimensions, and wiring for Manual Motor Control Switches and Disconnects, Vario™, GS1, GS2, LK4, MD Enclosed, and TeSys™ DF Fuseholders.
    Taille pdf
    Taille 10.7 MB
    Date 16-04-08
    Description
    This catalog contains product selection information, dimensions, and wiring for Manual Motor Control Switches and Disconnects, Vario™, GS1, GS2, LK4, MD Enclosed, and TeSys™ DF Fuseholders.
    Déclaration de conformité
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Taille pdf
    Taille 276.3 KB
    Date 19-07-05
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    DF103V_REACH_DECLARATION
    Description
    DF103V_REACH_DECLARATION
    Taille pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 19-12-07
    Description
    DF103V_REACH_DECLARATION
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    DF103V_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Description
    DF103V_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Taille pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 19-12-07
    Description
    DF103V_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    DF103V_ROHS_DECLARATION
    Description
    DF103V_ROHS_DECLARATION
    Taille pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 19-12-07
    Description
    DF103V_ROHS_DECLARATION
    Informations de fin de vie
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Taille pdf
    Taille 181.1 KB
    Date 15-12-01
    Profil environnemental du Produit
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Taille pdf
    Taille 197.1 KB
    Date 15-09-08
    Description
    PEP
    Prospectus
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    TeSys® DF Fuseholders (Version 1.0)
    Description
    For protection of low voltage equipment against potentially damaging short circuits, fuses are a simple and effective solution to reduce risk of equipment damage. TeSys® DF Fuseholders by Schneider Electric provide the flexibility to integrate Class CC fuses into your applications.
    Taille pdf
    Taille 518 KB
    Date 15-12-01
    Description
    For protection of low voltage equipment against potentially damaging short circuits, fuses are a simple and effective solution to reduce risk of equipment damage. TeSys® DF Fuseholders by Schneider Electric provide the flexibility to integrate Class CC fuses into your applications.
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /