Canada (Français)
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

Fuse carrier TeSys DF, 3P 30A, fuse class CC

Afficher plus de caractéristiques >
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principal
    gamme
    TeSys
    nom du produit
    TeSys DF
    fonction produit
    Porte-fusibles
    nom abrégé de l'appareil
    DFCC
    description des pôles
    3P
    type de fusible
    , CC
    type de commande
    Par maneton cadenassable
    catégorie d'emploi
    AC-20B conformément à IEC 60947-3
    [Ue] tension assignée d'emploi
    600 V AC
    [Ie] courant assigné d'emploi
    30 A
    [Ui] tension assignée d'isolement
    600 V AC
    [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
    6 kV
    résistance de court-circuit
    200 kA 600 V conformément à UL 512
    puissance dissipée en W
    3 W maximum power dissipation by fuse
    Complémentaire
    normes
    UL 4248-1
    UL 4248-4
    CSA C22.2 No 4248-1
    CSA C22.2 No 4248-4
    certifications du produit
    UL recognized
    CSA
    support de montage
    Rail DIN symétrique 35 mm
    position de montage
    Vertical (tolérance: +/- 23°)
    mode de raccordement
    Borniers à vis-étrier 1 câble(s) 1…16 mm²rigide
    Borniers à vis-étrier 2 câble(s) 1…6 mm²rigide
    Borniers à vis-étrier 1 câble(s) 1…16 mm²souple avec ou sans
    Borniers à vis-étrier 2 câble(s) 1…6 mm²souple avec ou sans
    couple de serrage
    2 N.m - avec tournevis PZ2
    2 N.m - avec tournevis plat Ø 5,5 mm
    hauteur
    79,5 mm
    largeur
    52,5 mm
    profondeur
    61 mm
    poids
    0,126 kg
    quantité par lot
    Jeu de 6
    Environnement
    température ambiante pour le stockage
    -40…70 °C
    température de fonctionnement
    -40…70 °C with derating above 20°C
    altitude de fonctionnement
    0...2000 m sans réduction de courant
    degré de protection IP
    IP20
    degré de pollution
    3
    tenue au feu
    960 °C conformément à CEI 60695-2-1
    code de comptabilité
    DFCC
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 months
  • Documents et Téléchargements

    Langue
    • anglais
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    TeSys™ DF IEC-Type Fuseholders (Version 1.0)
    Date 08-11-19
    Taille 400.9 KB
    Bulletin de données
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Motor Control Solutions for the North American Market (Version 2.0)
    Prospectus
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    TeSys® DF Fuseholders (Version 1.0)
    Date 15-12-01
    Taille 518 KB
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /