Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Tout afficher   TeSys GS
Image

GS1DD3

Image
GS1DD3

TeSys GS - switch-disconnector-fuse - 3 P - 32 A - NFC 10 x 38 mm

Afficher plus de caractéristiques
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.

  • Principal
    gamme
    TeSys
    nom du produit
    TeSys GS
    nom abrégé de l'appareil
    GS1 DD
    fonction produit
    Interrupteur-sectionneur-fusible
    fonction de l’appareil
    Protection
    description des pôles
    3P
    pôles protégés
    3t
    description des contacts
    3F
    [Ith] courant thermique conventionnel
    32 A à <40 °C
    [Ie] courant assigné d'emploi
    20 Aà 440 V 2 pôles en série par phase DC-23A
    20 Aà 440 V 2 pôles en série par phase DC-23B
    32 Aà 400 V AC-23A
    32 Aà 400 V AC-23B
    32 Aà 500 V AC-23A
    32 Aà 500 V AC-23B
    32 Aà 690 V AC-23A
    32 Aà 690 V AC-23B
    type de fusible
    NFC
    taille du fusible
    10 x 38 mm
    type de réseau
    AC
    DC
    fréquence du réseau
    50/60 Hz
    Complémentaire
    type de commande rotative
    Avant direct
    Côté gauche externe
    Côté droit externe
    Avant externe
    support de montage
    Platine
    Rail
    [Ui] tension assignée d'isolement
    800 V AC 50/60 Hz
    [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
    8 kV
    puissance assignée d'emploi en W
    15 kWà 400 V
    18,5 kWà 500 V
    25 kWà 690 V
    pouvoir de fermeture
    320 Aà 400 V AC-23B
    [Icm] pouvoir assigné de fermeture en court-circuit
    100 kAà 400 V avec protection à l’aide de fusibles gG
    pouvoir de coupure
    256 Aà 400 V (AC-23B)
    résistance de court-circuit
    5,5 kA
    durée de vie mécanique
    20000 cycle
    durée de vie électrique
    1500 cycle AC-23A
    1500 cycle AC-23B
    300 cycle DC-23A
    300 cycle DC-23B
    mode de raccordement
    Circuit de puissance: borniers à vis-étrier2,5…16 mm² souple
    couple de serrage
    Circuit de puissance: 3 N.m - sur borniers à vis-étrier
    Environnement
    normes
    IEC 60947-3
    certifications du produit
    CE
    traitement de protection
    TH
    degré de protection IP
    IP20 conformément à CEI 60529 (avec couvercle de borne)
    température de fonctionnement
    -20…70 °C
    température ambiante pour le stockage
    -40…80 °C
    tenue au feu
    960 °C corps conformément à CEI 60695-2-1
    hauteur
    98 mm
    largeur
    96 mm
    profondeur
    112 mm
    poids
    0,46 kg
    Emballage
    Type d'emballage 1
    PCE
    Nb produits dans l'emballage 1
    1
    Poids de l'emballage 1
    460 g
    Hauteur de l'emballage 1
    9 cm
    Largeur de l'emballage 1
    10,2 cm
    Longueur de l'emballage 1
    11,5 cm
    Type d'emballage 2
    S03
    Nb produits dans l'emballage 2
    18
    Poids de l'emballage 2
    8,795 kg
    Hauteur de l'emballage 2
    30 cm
    Largeur de l'emballage 2
    30 cm
    Longueur de l'emballage 2
    40 cm
    Type d'emballage 3
    P06
    Nb produits dans l'emballage 3
    144
    Poids de l'emballage 3
    80,444 kg
    Hauteur de l'emballage 3
    77 cm
    Largeur de l'emballage 3
    80 cm
    Longueur de l'emballage 3
    60 cm
    Offre de la durabilité
    Sans SVHC REACh
    Oui
    Directive RoHS UE
    Sans métaux lourds toxiques
    Oui
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Déclaration RoHS pour la Chine
    Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 months
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues7
    • français5
    • anglais4
    • espagnol1
    • russe1
    Mode d'emploi
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Déclaration de conformité
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 332.8 KB
    Date 19-07-05
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    GS1DD3 : GS1DD3_REACH_DECLARATION
    Description
    GS1DD3_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 20-07-02
    Description
    GS1DD3_REACH_DECLARATION
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    GS1DD3 : GS1DD3_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Description
    GS1DD3_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 20-07-02
    Description
    GS1DD3_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    GS1DD3 : GS1DD3_ROHS_DECLARATION
    Description
    GS1DD3_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 20-07-02
    Description
    GS1DD3_ROHS_DECLARATION
    Informations de fin de vie
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 307.1 KB
    Date 20-04-29
    Profil environnemental du Produit
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 361.8 KB
    Date 20-04-29
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.