Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Tout afficher   TeSys GS
Image

GS1FD3

Image
GS1FD3

TeSys GS - switch-disconnector fuse - 3 P - 50 A - NFC 14 x 51 mm

Afficher plus de caractéristiques
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.

  • Principal
    gamme
    TeSys
    nom du produit
    TeSys GS
    nom abrégé de l'appareil
    GS1 F
    fonction produit
    Interrupteur-sectionneur-fusible
    fonction de l’appareil
    Protection
    description des pôles
    3P
    pôles protégés
    3t
    description des contacts
    3F
    [Ith] courant thermique conventionnel
    50 A à <40 °C
    [Ie] courant assigné d'emploi
    40 Aà 440 V 2 pôles en série par phase DC-23A
    40 Aà 440 V 2 pôles en série par phase DC-23B
    50 Aà 400 V AC-23A
    50 Aà 400 V AC-23B
    50 Aà 500 V AC-23A
    50 Aà 500 V AC-23B
    50 Aà 690 V AC-23A
    50 Aà 690 V AC-23B
    type de fusible
    NFC
    taille du fusible
    14 x 51 mm
    type de réseau
    DC
    AC
    fréquence du réseau
    50/60 Hz
    Complémentaire
    type de commande rotative
    Côté droit direct
    support de montage
    Platine
    [Ui] tension assignée d'isolement
    750 V AC 50/60 Hz
    [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
    8 kV
    puissance assignée d'emploi en W
    25 kWà 400 V
    33 kWà 500 V
    45 kWà 690 V
    pouvoir de fermeture
    500 Aà 400 V AC-23B
    [Icm] pouvoir assigné de fermeture en court-circuit
    100 kAà 400 V avec protection à l’aide de fusibles gG
    pouvoir de coupure
    400 Aà 400 V (AC-23B)
    résistance de court-circuit
    7,6 kA
    durée de vie mécanique
    10000 cycle
    durée de vie électrique
    1500 cycle AC-23A
    1500 cycle AC-23B
    300 cycle DC-23A
    300 cycle DC-23B
    mode de raccordement
    Circuit de puissance: bornes à anneau6…25 mm² souple
    couple de serrage
    Circuit de puissance: 3,2 N.m - sur bornes à anneau
    Environnement
    normes
    IEC 60947-3
    certifications du produit
    CE
    traitement de protection
    TH
    degré de protection IP
    IP20 conformément à CEI 60529 (avec couvercle de borne)
    température de fonctionnement
    -20…70 °C
    température ambiante pour le stockage
    -40…80 °C
    tenue au feu
    850 °C couvercle de fusible conformément à CEI 60695-2-1
    960 °C corps conformément à CEI 60695-2-1
    hauteur
    118 mm
    largeur
    118 mm
    profondeur
    87 mm
    poids
    0,8 kg
    Emballage
    Type d'emballage 1
    PCE
    Nb produits dans l'emballage 1
    1
    Poids de l'emballage 1
    929 g
    Hauteur de l'emballage 1
    11 cm
    Largeur de l'emballage 1
    12,7 cm
    Longueur de l'emballage 1
    17,8 cm
    Type d'emballage 2
    P06
    Nb produits dans l'emballage 2
    60
    Poids de l'emballage 2
    68,74 kg
    Hauteur de l'emballage 2
    80 cm
    Largeur de l'emballage 2
    80 cm
    Longueur de l'emballage 2
    60 cm
    Offre de la durabilité
    Sans SVHC REACh
    Oui
    Directive RoHS UE
    Sans métaux lourds toxiques
    Oui
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 months
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues5
    • français5
    • anglais3
    • espagnol2
    • russe2
    Mode d'emploi
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 1.2 MB
    Date 19-06-03
    Certificat de Marine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 88.7 KB
    Date 18-07-12
    Déclaration de conformité
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 332.8 KB
    Date 19-07-05
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    GS1FD3 : GS1FD3_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Description
    GS1FD3_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 20-08-06
    Description
    GS1FD3_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    GS1FD3 : GS1FD3_ROHS_DECLARATION
    Description
    GS1FD3_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 20-08-06
    Description
    GS1FD3_ROHS_DECLARATION
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.