Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Tout afficher   TeSys GS
Image

GS2MU3N

Image
GS2MU3N

TeSys GS - switch-disconnector-fuse - 3 P - UL - 200 A- fuse size J

Afficher plus de caractéristiques
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.

  • Principal
    gamme
    TeSys
    nom du produit
    TeSys GS
    nom abrégé de l'appareil
    GS2MU
    fonction produit
    Interrupteur-sectionneur-fusible
    fonction de l’appareil
    Protection
    description des pôles
    3P
    pôles protégés
    3t
    description des contacts
    3F
    [Ith] courant thermique conventionnel
    200 A à <40 °C
    [Ie] courant assigné d'emploi
    200 A
    type de fusible
    UL
    taille du fusible
    J
    type de réseau
    DC
    AC
    fréquence du réseau
    50/60 Hz
    Complémentaire
    type de commande rotative
    Avant externe
    support de montage
    Platine
    [Ui] tension assignée d'isolement
    750 V
    [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
    8 kV
    puissance assignée d'emploi en W
    100 kWà 400 V
    140 kWà 500 V
    185 kWà 690 V
    [Icm] pouvoir assigné de fermeture en court-circuit
    2 kAà 400 V
    pouvoir de coupure
    1600 Aà 400 V
    résistance de court-circuit
    32 kA
    durée de vie mécanique
    10000 cycle
    durée de vie électrique
    6000 cycle
    mode de raccordement
    Circuit de puissance: bornes à anneau16…152 mm²
    couple de serrage
    Circuit de puissance: 8,5 N.m
    Environnement
    normes
    UL98
    CSA C22.2 No 4
    degré de protection IP
    IP20 conformément à CEI 60529 (avec couvercle de borne)
    température de fonctionnement
    -20…70 °C
    température ambiante pour le stockage
    -40…80 °C
    tenue au feu
    960 °C corps
    hauteur
    195 mm
    largeur
    196,2 mm
    profondeur
    130 mm
    Emballage
    Type d'emballage 1
    PCE
    Nb produits dans l'emballage 1
    1
    Poids de l'emballage 1
    3,53 kg
    Hauteur de l'emballage 1
    14,5 cm
    Largeur de l'emballage 1
    24,5 cm
    Longueur de l'emballage 1
    32 cm
    Type d'emballage 2
    S04
    Nb produits dans l'emballage 2
    3
    Poids de l'emballage 2
    11,584 kg
    Hauteur de l'emballage 2
    30 cm
    Largeur de l'emballage 2
    40 cm
    Longueur de l'emballage 2
    60 cm
    Type d'emballage 3
    P06
    Nb produits dans l'emballage 3
    12
    Poids de l'emballage 3
    55,868 kg
    Hauteur de l'emballage 3
    80 cm
    Largeur de l'emballage 3
    80 cm
    Longueur de l'emballage 3
    60 cm
    Offre de la durabilité
    Sans SVHC REACh
    Oui
    Directive RoHS UE
    Sans métaux lourds toxiques
    Oui
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues9
    • français6
    • anglais7
    • espagnol4
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Manual Motor Control Switches and Disconnects Catalog (Version 3.0)
    Description
    This catalog contains product selection information, dimensions, and wiring for Manual Motor Control Switches and Disconnects, Vario™, GS1, GS2, LK4, MD Enclosed, and TeSys™ DF Fuseholders.
    prp.document.label.format pdf
    Taille 10.7 MB
    Date 16-04-08
    Description
    This catalog contains product selection information, dimensions, and wiring for Manual Motor Control Switches and Disconnects, Vario™, GS1, GS2, LK4, MD Enclosed, and TeSys™ DF Fuseholders.
    Bulletin de données
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Motor Control Solutions for the North American Market Data Bulletin (Version R05/20)
    Description
    Schneider Electric offers a wide range of solutions to meet your motor control and protection needs. This data bulletin contains information regarding the application of those solutions in the United States and Canada.
    prp.document.label.format pdf
    Taille 2.4 MB
    Date 20-05-31
    Description
    Schneider Electric offers a wide range of solutions to meet your motor control and protection needs. This data bulletin contains information regarding the application of those solutions in the United States and Canada.
    CAD
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    DISCONNECT SWITCH FUSIBLE 600V 200A 3P (Version 1.0)
    Fichiers dans le document
    dwf
    60.8 KB
    dwg
    1.7 MB
    dxf
    9 MB
    pdf
    144.6 KB
    prp.document.label.format zip
    Taille 10.9 MB
    Date 17-09-25
    Fichiers dans le document
    dwf
    60.8 KB
    dwg
    1.7 MB
    dxf
    9 MB
    pdf
    144.6 KB
    Mode d'emploi
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    200 A, GS2MU3N, GS2MLU3N Disconnect Switch Instruction Bulletin (Version 04)
    Description
    Instruction Bulletin for 200 A, GS2MU3N, GS2MLU3N Disconnect Switches
    prp.document.label.format pdf
    Taille 1.3 MB
    Date 17-10-31
    Description
    Instruction Bulletin for 200 A, GS2MU3N, GS2MLU3N Disconnect Switches
    NFPA 79 Kit GS2AD030N for GS2GU3N, GS2GLU3N, GS2JU3N, GS2JLU3N, GS2MU3N and GS2MLU3N switches, instruction bulletin (Version 03)
    Description
    Instruction Bulletin for NFPA 79 Kit GS2AD030N for GS2GU3N, GS2GLU3N, GS2JU3N, GS2JLU3N, GS2MU3N and GS2MLU3N switches
    prp.document.label.format pdf
    Taille 5.8 MB
    Date 17-10-31
    Description
    Instruction Bulletin for NFPA 79 Kit GS2AD030N for GS2GU3N, GS2GLU3N, GS2JU3N, GS2JLU3N, GS2MU3N and GS2MLU3N switches
    60 A: GS2G(L)U3N; 100 A: GS2J(L)U3N; 200 A: GS2M(L)U3N; 400 A: GS2QU3N—Instruction Bulletin QGH8272600 (Version 01)
    Description
    Instruction Bulletin—Shaft Bracket for Disconnect Switches: 60 A: GS2G(L)U3N; 100 A: GS2J(L)U3N; 200 A: GS2M(L)U3N; 400 A: GS2QU3N, QGH8272600
    prp.document.label.format pdf
    Taille 181.8 KB
    Date 17-10-31
    Description
    Instruction Bulletin—Shaft Bracket for Disconnect Switches: 60 A: GS2G(L)U3N; 100 A: GS2J(L)U3N; 200 A: GS2M(L)U3N; 400 A: GS2QU3N, QGH8272600
    prp.document.label.format pdf
    Taille 384.7 KB
    Date 15-05-01
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    GS2MU3N : TeSys GS - switch-disconnector-fuse - 3 P - UL - 200 A- fuse size J
    Description
    TeSys GS - switch-disconnector-fuse - 3 P - UL - 200 A- fuse size J
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 20-08-15
    Description
    TeSys GS - switch-disconnector-fuse - 3 P - UL - 200 A- fuse size J
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    GS2MU3N : TeSys GS - switch-disconnector-fuse - 3 P - UL - 200 A- fuse size J
    Description
    TeSys GS - switch-disconnector-fuse - 3 P - UL - 200 A- fuse size J
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 20-08-15
    Description
    TeSys GS - switch-disconnector-fuse - 3 P - UL - 200 A- fuse size J
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.