Canada (Français)
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher Galaxy VM
Image

GVMRB180KG65S

Image
GVMRB180KG65S

Onduleur Galaxy VM 180 kVA supplémentaire pour 1+1 480-480 V, 65 kAIC, mise en service 5x8

Afficher plus de caractéristiques
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Présentation
    Description
    Onduleur redondant triphasé extrêmement compact, à haut rendement énergétique, destiné aux centres de données, aux grands établissements et aux applications industrielles.
    Model Name
    Onduleur Galaxy VM 180 kVA supplémentaire pour 1+1 480-480 V, 65 kAIC, mise en service 5x8
    Comprend
    Guide d'installation , Service de mise en service
    Délai de mise en œuvre habituel
    Généralement expédié sous 2 semaines
    Disponibilité
    Anguilla , ANTIGUA-ET-BARBUDA , Argentine , Aruba , Bahamas , Barbade , Belize , Bermudes , Bolivie , Brésil , Canada , Îles Caïman , Chili , Colombie , Costa Rica , Cuba , Dominique , République dominicaine , Équateur , Salvador , Iles Falkland (Malouines) , Grenade , Guatemala , Guyane , Haïti , Honduras , Jamaïque , Mexique , Antilles néerlandaises , Nicaragua , Panama , Paraguay , Pérou , Porto Rico , SAINT-CHRISTOPHE-ET-NIÉVÈS , SAINTE-LUCIE , SAINT-VINCENT-ET-LES-GRENADINES , TRINITÉ-ET-TOBAGO , États-Unis , Uruguay , Venezuela , ÎLES VIERGES (ÉTATS-UNIS)
    Généralités
    Tolérance de courant de bypass
    +/-10 % réglable à partir de +/-4/6/8 et 10 %
    Courant d'entrée maximal en bypass
    217 A
    Périphérique de protection bypass
    400 A
    Sortie
    Capacité de l'alimentation de sortie
    162.0 KW / 180.0 kVA
    Puissance configurable max. (Watts)
    162.0 KW / 180.0 kVA
    Tension nominale de sortie
    480 3PH
    Distorsion de la tension de sortie
    Moins de 2 %
    Fréquence de sortie (sync à secteur)
    50/60 Hz +/-1 Hz
    Facteur de crête
    Illimité
    On-line Double conversion
    Type de forme de l'onde
    Sinusoïde
    Branchement en sortie
    (1) Hard Wire 4-wire (3PH + G) (Battery Backup) , (1) Hard Wire 5-wire (3PH + N + G) (Battery Backup)
    Tolérance de tension en sortie
    +/- 1 % statique et +/- 3 % à 100 % impact de charge
    TDH tension de sortie
    < 2 % charge linéaire et <3 % charge non-linéaire
    Fonctionnement en surcharge
    10 minutes à 125 % et 60 secondes à 150 %
    Protection du courant de sortie requise
    300 A
    Courant de sortie neutre
    195 A
    Bypass
    By-pass statique intégré
    Entrée
    Tension d’Entrée Nominale
    480 3PH
    Fréquence d'entrée
    40 - 70 Hz
    Type de connexion en entrée
    3 câbles métalliques (3PH + G)
    Plage de tension d'entrée pour branchement secteur
    360 - 576 (480) V
    Plage de réglage de tension d'entrée pour branchement secteur
    360 - 576 (480)V
    Intensité maximale du courant d’entrée
    278 A
    Puissance du disjoncteur d'entrée
    400 A
    Résistance maximale aux courts-circuits (ICW)
    65.0
    Taux de distorsion harmonique en entrée
    Moins de 3 % pour une pleine charge
    Type de protection requis en entrée
    Disjoncteur tripolaire
    Batteries & durée de fonctionnement
    Type de batterie
    Pas de batterie interne - utilise un système de batterie externe
    Tension nominale des batteries
    480 V
    Tension de fin de décharge de batterie
    384
    Courant de court-circuit maximal disponible
    65 kA
    Efficacité du fonctionnement sur batterie
    95.50 %
    Courant maximum de batterie en fin de décharge
    440 A
    Fonctionnement en surcharge
    60 secondes à 125 % et 30 secondes à 150 %
    Communication et gestion
    Available SmartSlot™ Interface Quantity
    2
    Paneau de configuration
    Écran tactile 7"
    Alarme audible
    Alarmes sonores et visuelles selon le degré de gravité
    Interrupteur d'arrêt d'urgence
    En option
    Physique
    Hauteur max.
    1970.0 mm
    Largeur max.
    1002.0 mm
    Profondeur max.
    854.0 mm
    Poids net
    679.45 kg
    Poids avec emballage
    720.91 kg
    Hauteur (avec emballage)
    2156.0 mm
    Largeur (avec emballage)
    1490.0 mm
    Profondeur
    1060.0 mm
    Couleur
    Blanc
    Environnemental
    Conditions environnementales
    0 - 40 °C
    Humidité relative en fonctionnement
    0 - 95 %
    Altitude en fonctionnement
    0-999.9 mètres
    Température de stockage
    -25 - 55 °C
    Humidité relative de stockage
    0 - 95 %
    Altitude de stockage
    0-14763.6 mètres
    Bruit audible à un mètre de l'unité
    65.000 dB
    Dissipation thermique
    21160.000 BTU/h
    Classe de protection
    IP 20
    Conformité
    Approbation
    EN/IEC 62040-3 , ENERGY STAR V2.0 (USA) , FCC Partie 15 Classe A , IBC 2012 et CBC 2013 pour Sds = 2,02 g , OSHPD , UL 1778 , Répertorié cUL
    Garantie standard
    1 année de réparation sur site ou de remplacement avec démarrage autorisé en usine
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues19
    • français1
    • anglais18
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Galaxy VM Technical brochure - 60hz (Version 0)
    Fichiers dans le document
    Description
    product spec brochure with Feature/benefits, tech specs
    Taille zip
    Taille 8.5 MB
    Date 13-10-07
    Fichiers dans le document
    Description
    product spec brochure with Feature/benefits, tech specs
    Guide d'utilisation
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Taille pdf
    Taille 4 MB
    Date 18-09-05
    Galaxy VM 160-225 kVA 480 V UPS (65 kAIC) Installation (Version 4)
    Description
    Provides the certified electrician with information on how to install and connect the Galaxy VM UPS
    Taille pdf
    Taille 13.2 MB
    Date 19-02-19
    Description
    Provides the certified electrician with information on how to install and connect the Galaxy VM UPS
    Galaxy VM Operation Manual (Version 3)
    Description
    Operation Manual containing information on operation, maintenance and troubleshooting for the user of the Galaxy VM system
    Taille pdf
    Taille 3.8 MB
    Date 18-09-05
    Description
    Operation Manual containing information on operation, maintenance and troubleshooting for the user of the Galaxy VM system
    Galaxy VM 160-225 kVA 480 V Receiving and Unpacking (Version 3)
    Description
    Contains information on storage conditions and how to unpack the Galaxy VM cabinets
    Taille pdf
    Taille 1.6 MB
    Date 18-06-17
    Description
    Contains information on storage conditions and how to unpack the Galaxy VM cabinets
    Guide de spécification
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Galaxy VM 160-225 kVA 480V 65 kAIC Technical Specifications (Version 3)
    Description
    Contains Technical data, Facility planning, drawings, options
    Taille pdf
    Taille 2.5 MB
    Date 19-02-28
    Description
    Contains Technical data, Facility planning, drawings, options
    Galaxy VM modular battery cabinets runtime chart - 480V (Version 0)
    Fichiers dans le document
    pdf
    654.2 KB
    pdf
    256 KB
    Description
    Battery runtimes for modular battery offer
    Taille zip
    Taille 910.2 KB
    Date 14-02-26
    Fichiers dans le document
    pdf
    654.2 KB
    pdf
    256 KB
    Description
    Battery runtimes for modular battery offer
    CAD
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    GVM180KG65CBC15R2-SD - Galaxy VM 180kVA UPS 2 Mod 1+1 with Classic Batt Cabinet System One Line (Version 5)
    Fichiers dans le document
    pdf
    1.4 MB
    zip
    193.9 KB
    Description
    Galaxy VM 65kA, System One Line
    Taille zip
    Taille 1.6 MB
    Date 19-08-18
    Fichiers dans le document
    pdf
    1.4 MB
    zip
    193.9 KB
    Description
    Galaxy VM 65kA, System One Line
    Taille zip
    Taille 626.6 KB
    Date 19-08-18
    Fichiers dans le document
    pdf
    413.5 KB
    zip
    213.1 KB
    Description
    Galaxy VM 65kA, System One Line
    GVM180KG65MBC10R2-SD - Galaxy VM 180kVA UPS 2 Mod 1+1 with Modular Batt Cabinet System One Line (Version 5)
    Fichiers dans le document
    Description
    Galaxy VM 65kA, System One Line
    Taille zip
    Taille 1.6 MB
    Date 19-08-18
    Fichiers dans le document
    Description
    Galaxy VM 65kA, System One Line
    GVM180KG65MODB10R2 - Galaxy VM 180kVA UPS 1+1 MOD with Modular Battery Cabinet (Version 4)
    Fichiers dans le document
    pdf
    5.9 MB
    zip
    14.6 MB
    Description
    Galaxy VM 65kA, Package
    Taille zip
    Taille 20.5 MB
    Date 18-12-03
    Fichiers dans le document
    pdf
    5.9 MB
    zip
    14.6 MB
    Description
    Galaxy VM 65kA, Package
    GVM65KANCHORING-SA - Galaxy VM 65kA Typical Seismic Anchoring (Version 1)
    Fichiers dans le document
    pdf
    934.4 KB
    Description
    Galaxy VM 65kA, Mechanicals
    Taille zip
    Taille 2.4 MB
    Date 18-07-03
    Fichiers dans le document
    pdf
    934.4 KB
    Description
    Galaxy VM 65kA, Mechanicals
    GVMRB180KG65S - Galaxy VM 180 kVA Additional UPS for 1+1 480-480 V, 65kAIC (Version 1)
    Fichiers dans le document
    pdf
    2.8 MB
    zip
    10.3 MB
    Description
    Galaxy VM 65kA, Mechanicals
    Taille zip
    Taille 13.1 MB
    Date 18-01-07
    Fichiers dans le document
    pdf
    2.8 MB
    zip
    10.3 MB
    Description
    Galaxy VM 65kA, Mechanicals
    UPS_Galaxy_VM_65kA_Schneider_Electric_160-180-225kVA_480V_BIM_Model (Version 3)
    Fichiers dans le document
    zip
    773.5 KB
    zip
    772.4 KB
    Description
    BIM Models, UPS, Galaxy VM
    Taille zip
    Taille 1.5 MB
    Date 17-06-08
    Fichiers dans le document
    zip
    773.5 KB
    zip
    772.4 KB
    Description
    BIM Models, UPS, Galaxy VM
    GVM65KANCHORING-RF - Galaxy VM 65kA Typical Raised floor application (Version 0)
    Fichiers dans le document
    pdf
    612.4 KB
    zip
    274.6 KB
    Description
    Galaxy VM 65kA, Mechanicals
    Taille zip
    Taille 887 KB
    Date 15-06-15
    Fichiers dans le document
    pdf
    612.4 KB
    zip
    274.6 KB
    Description
    Galaxy VM 65kA, Mechanicals
    Certificat
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Galaxy VM 160-225 kVA Certificate of Origin (Version 2)
    Description
    Certificate of Origin
    Taille pdf
    Taille 74.6 KB
    Date 16-01-15
    Description
    Certificate of Origin
    Taille pdf
    Taille 73.4 KB
    Date 15-06-12
    Galaxy VM OSHPD pre-approval letter (Version 0)
    Description
    pre-approval lettter for OSHPD certification
    Taille pdf
    Taille 2.7 MB
    Date 15-02-06
    Description
    pre-approval lettter for OSHPD certification
    Spécification pour appel d'offres
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    CSI 2004/1995 Galaxy VM 160-225 kVA 480 V Single and Parallel (Version 3)
    Fichiers dans le document
    pdf
    201.7 KB
    zip
    57.2 KB
    Description
    Guide Specification
    Taille zip
    Taille 258.9 KB
    Date 15-09-04
    Fichiers dans le document
    pdf
    201.7 KB
    zip
    57.2 KB
    Description
    Guide Specification
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /