Canada (Français)
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher Galaxy VS Accessories
Image

GVSCBT2ST

Image
GVSCBT2ST

Armoire à batterie classique Galaxy VS, UL, Type 2, conforme aux normes sismiques" "Galaxy VS Classic Battery Cabinet, UL, Type 2, Seismic Compliant

Afficher plus de caractéristiques
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Présentation
    Description
    Armoire à batterie de 70 cm de large incluant des batteries et un disjoncteur de batterie. L'armoire est conforme aux normes sismiques. "Battery cabinet, 27.56“ wide, that includes batteries and battery breaker. The cabinet is seismic compliant."
    Model Name
    Armoire à batterie classique Galaxy VS, UL, Type 2, conforme aux normes sismiques" "Galaxy VS Classic Battery Cabinet, UL, Type 2, Seismic Compliant
    Délai de mise en œuvre habituel
    Généralement expédié sous 2 semaines
    Disponibilité
    Anguilla , ANTIGUA-ET-BARBUDA , Aruba , Bahamas , Barbade , Belize , Bermudes , Brésil , Canada , Colombie , Costa Rica , Cuba , République dominicaine , Équateur , Salvador , Iles Falkland (Malouines) , Guatemala , Guyane , Haïti , Honduras , Jamaïque , Mexique , Antilles néerlandaises , Nicaragua , Panama , Porto Rico , TRINITÉ-ET-TOBAGO , États-Unis , Venezuela , ÎLES VIERGES (ÉTATS-UNIS)
    Batteries & durée de fonctionnement
    Type de batterie
    VRLA
    Montage de batteries
    Armoire de batteries fermée
    Physique
    Poids net
    706.0 kg
    Hauteur max.
    1485.0 mm
    Largeur max.
    700.0 mm
    Profondeur max.
    840.0 mm
    Poids avec emballage
    751.0 kg
    Largeur (avec emballage)
    1372.0 mm
    Hauteur (avec emballage)
    1688.0 mm
    Profondeur
    998.0 mm
    Environnemental
    Conditions environnementales
    0 - 40 °C
    Température de stockage
    -15 - 40 °C
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • anglais3
    CAD
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    GVSCBT2-3 - Galaxy VS Classical Battery Cabinet UL Type 2 and 3 (Version 6)
    Fichiers dans le document
    Description
    Galaxy VS, Mechanicals, Battery Cabinets
    Taille zip
    Taille 2.9 MB
    Date 19-05-29
    Fichiers dans le document
    Description
    Galaxy VS, Mechanicals, Battery Cabinets
    Taille zip
    Taille 720 KB
    Date 18-12-09
    Description
    BIM Models, UPS, Galaxy VS
    Certificat
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Galaxy VS 208 V and 480 V Certificate of Origin (Version 2)
    Description
    Certificate of Origin
    Taille pdf
    Taille 78.4 KB
    Date 19-09-30
    Description
    Certificate of Origin
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /