Canada (Français)
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher Galaxy VS Accessories
Image

GVSCBT5

Image
GVSCBT5

Armoire à batterie classique Galaxy VS, UL, Type 5

Afficher plus de caractéristiques
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Présentation
    Description
    Armoire à batterie de 1 000 mm de large incluant des batteries et un disjoncteur de batterie.
    Model Name
    Armoire à batterie classique Galaxy VS, UL, Type 5
    Délai de mise en œuvre habituel
    Généralement expédié sous 2 semaines
    Disponibilité
    Anguilla , ANTIGUA-ET-BARBUDA , Aruba , Bahamas , Barbade , Belize , Bermudes , Brésil , Canada , Colombie , Costa Rica , Cuba , République dominicaine , Équateur , Salvador , Iles Falkland (Malouines) , Guatemala , Guyane , Haïti , Honduras , Jamaïque , Mexique , Antilles néerlandaises , Nicaragua , Panama , Porto Rico , TRINITÉ-ET-TOBAGO , États-Unis , Venezuela , ÎLES VIERGES (ÉTATS-UNIS)
    Batteries & durée de fonctionnement
    Type de batterie
    VRLA
    Montage de batteries
    Armoire de batteries fermée
    Physique
    Poids net
    1524.0 kg
    Hauteur max.
    1485.0 mm
    Largeur max.
    1000.0 mm
    Profondeur max.
    840.0 mm
    Poids avec emballage
    1569.0 kg
    Largeur (avec emballage)
    1372.0 mm
    Hauteur (avec emballage)
    1688.0 mm
    Profondeur
    998.0 mm
    Environnemental
    Conditions environnementales
    0 - 40 °C
    Température de stockage
    -15 - 40 °C
  • Documents

    Langue
    • anglais
    Guide de spécification
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Battery Runtime Chart: Galaxy VS UPS with Classic Battery Cabinet 208V/480V (Version 0)
    CAD
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    GVSCBT4-5 - Galaxy VS Classical Battery Cabinet UL Type 4 and 5 (Version 6)
    Classic_Battery_Cabinet__UL_Type_Galaxy_VS_Schneider_Electric_BIM_Model (Version 0)
    Certificat
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Galaxy VS 208 V and 480 V Certificate of Origin (Version 2)
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /