Nos marques

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Onduleur redondant N+1 Galaxy VX 1 000 kVA 400 V, mise en service 5x8

GVX1250K1000NHS

Efficacité jusqu'à 99 % en mode eConversion
Grille interactive : Maximisez vos économies, générez des revenus et améliorez votre résilience
Flexibilité de la batterie, y compris compatibilité avec les armoires de batteries au lithium-ion Galaxy
Environmental Data
Empreinte carbone (kg CO2 eq.)
1220786
Use Better
Emballage avec carton de recyclage
information_stroke
La teneur en carton recyclé est d'au moins 70 % (50 % aux États-Unis). Certaines commandes peuvent inclure du carton non recyclé jusqu'à épuisement des stocks.
Non
Use Again
Retrait
information_stroke
Le produit a été inclus dans un programme de reprise de Schneider Electric ou des partenaires de Schneider Electric.
No

+ Lifecycle Services

Service de remplacement de batterie pour (1) système Galaxy VX - Travail d'installation et de retrait par batterie

WBATTREPLC-VX-00

Conversion de batterie lithium-ion, service de remplacement, non montable en rack, 90,8 kg, Type G

WLIBCONV6-LB-17

arrow2_down
Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.