Nos marques

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.
Onduleur redondant N+1 Galaxy VX 1 250 kVA 400 V, mise en service 5x8

GVX1500K1250NHS

Efficacité jusqu'à 99% en mode eConversion
Grille interactive: Maximisez vos économies, générez des revenus et améliorez votre résilience
Flexibilité de la batterie, y compris compatibilité avec les armoires de batteries au lithium-ion Galaxy
EcoStruxure IT : Permet des environnements informatiques résilients, sécurisés et durables
Environmental Data
Empreinte carbone du cycle de vie total
1505515
Use Better
Emballage avec carton recyclé
information_stroke
La teneur en carton recyclé est d'au moins 70 % (50 % aux États-Unis). Certaines commandes peuvent inclure du carton non recyclé jusqu'à épuisement des stocks.
Oui
Use Again
Retrait
information_stroke
Indique si le produit a été inclus dans un programme de reprise global. Certains produits peuvent être éligibles dans certaines régions, veuillez vérifier la disponibilité dans votre pays.
Non
+ Lifecycle Services
Service de remplacement de batterie pour (1) système Galaxy VX - Travail d'installation et de retrait par batterie

WBATTREPLC-VX-00

Conversion de batterie lithium-ion, service de remplacement, non montable en rack, 90,8 kg, Type G

WLIBCONV6-LB-17