Canada (Français)
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher Panneaux de distribution d'alimentation ILine
Image

HC2652B

Green premium brand logo Product Logo
Image
HC2652B
Green premium brand logo Product Logo

HCN 26 INCH WIDE by 52 INCH HIGH TYPE1 I-LINE PANELBOARD ENCLOSURE

Afficher plus de caractéristiques
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principal
    gamme de produits
    I-Line
    fonction produit
    Coffret
    fonction de l’appareil
    Panelboard
    nom abrégé de l'appareil
    HCN
    Complémentaire
    [In] courant nominal
    225 A
    400 A
    600 A
    largeur nominale de l'enveloppe
    660 mm
    hauteur nominale de l'enveloppe
    1321 mm
    profondeur nominale de l'enveloppe
    165 mm
    Environnement
    tenue à l'environnement NEMA
    NEMA 1
    normes
    CSA
    UL
    Offre de la durabilité
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Régulation REACh
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Déclaration RoHS pour la Chine
    Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    Pas d'opérations particulières de recyclage requises
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues6
    • français4
    • anglais3
    • espagnol1
    Bulletin de données
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Corner-Grounded Delta (Grounded B Phase) Systems (Version 1.1)
    Description
    This document outlines the background of the corner-grounded delta systems and lists the equipment rated for use on these systems.
    Taille pdf
    Taille 178.1 KB
    Date 10-08-21
    Description
    This document outlines the background of the corner-grounded delta systems and lists the equipment rated for use on these systems.
    Mode d'emploi
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    I-Line™ Circuit Breaker Power Distribution Panelboards (Version 06)
    Description
    This bulletin contains instructions for installing Square D™ brand I-Line™ circuit breaker panelboards.
    Taille pdf
    Taille 4.6 MB
    Date 19-03-05
    Description
    This bulletin contains instructions for installing Square D™ brand I-Line™ circuit breaker panelboards.
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    HC2652B_REACH_DECLARATION
    Description
    HC2652B_REACH_DECLARATION
    Taille pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 19-11-19
    Description
    HC2652B_REACH_DECLARATION
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    HC2652B_ROHS_DECLARATION
    Description
    HC2652B_ROHS_DECLARATION
    Taille pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 19-11-19
    Description
    HC2652B_ROHS_DECLARATION
    Profil environnemental du Produit
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Taille pdf
    Taille 511 KB
    Date 19-03-12
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    HC2652B_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Description
    HC2652B_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Taille pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 19-11-19
    Description
    HC2652B_ROHS_CHINA_DECLARATION
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /