Canada (Français)
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

touch panel screen 3''4 Monochrome W/P/R for Zelio

Afficher plus de caractéristiques >
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principal
    gamme de produits
    Magelis STO & STU
    fonction produit
    Écran tactile
    Logiciel de programmation
    Vijeo Designer
    système d'exploitation
    Magelis
    Type du processeur
    CPU RISC
    Complémentaire
    taille de l'affichage
    3,4 pouces
    type d'affichage
    LCD STN rétro-éclairé monochrome
    couleur de fond
    Blanc, rose et rouge
    résolution de l'affichage
    200 x 80 pixels
    afficheur tactile
    Analogique
    durée de vie du rétro éclairage
    10 000 heures avec RED
    50 000 heures avec rose
    50 000 heures avec blanc
    luminosité
    8 niveaux
    contraste
    16 niveaux via dalle tactile
    police de caractère
    Coréen
    Japonais (ANK, Kanji)
    Taïwanais (Chinois traditionnel)
    Chinois (chinois simplifié)
    ASCII
    [Us] tension d'alimentation
    24 V DC +/- 20%
    courant à l'appel
    30 A
    signalisation locale
    Opération normale: 1 LED (vert)
    puissance consommée
    5 W
    nombre de pages
    Limité par la capacité de la mémoire interne
    Fréquence du processeur
    333 MHz
    type de mémoire
    Mémoire d'application 16 Mo
    Sauvegarde des données 128 Ko
    type de connexion intégrée
    1 USB 2.0 type mini B
    1 USB 2.0 type A
    alimentation puissance - bornier débrochable à vis
    liaison série - connecteur à 9 broches - RS232C
    alimentation
    Source externe
    horodateur
    Accès à l'horodateur de l'automate
    protocoles téléchargeables
    Zelio
    compatibilité de gamme
    Zelio Logic
    mode de fixation
    Avec 2 clips à ressort, monté sur panneau d'une épaisseur 1,6...5 mm
    matière du boitier
    PPT
    marquage
    CE
    Environnement
    immunité aux micro-coupures
    3 ms
    normes
    IEC 61000-6-2
    FCC Class A
    UL 508
    UL 1604
    EN 61131-2
    certifications du produit
    CE
    UL Class 1 Division 2 T5
    UL Class 1 Division 2 T4A
    C-Tick
    CULus
    température de fonctionnement
    0…50 °C
    température ambiante pour le stockage
    -20…60 °C
    humidité relative
    0…90 % sans condensation
    altitude de fonctionnement
    <= 2000 m
    degré de protection IP
    IP20 conformément à CEI 60529 (panneau arrière)
    IP65 conformément à CEI 60529 (face avant)
    tenue à l'environnement NEMA
    NEMA 4X face avant (utilisation en intérieur)
    tenue aux chocs mécaniques
    15 gn pour 11 ms conformément à IEC 60068-2-27
    tenue aux vibrations
    +/-3,5 mm (f = 5…9 Hz) conformément à IEC 60068-2-6
    1 gn (f = 9…150 Hz) conformément à IEC 60068-2-6
    compatibilité électromagnétique
    Resistance aux champs électromagnétiques - niveau de test: 10 V/m conformément à IEC 61000-4-3
    Offre de la durabilité
    Régulation REACh
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 months
  • Documents et Téléchargements

    Langue
    • français
    • ukrainien
    • croate
    • slovène
    • grec
    • néerlandais
    • portugais
    • bulgare
    • norvégien
    • russe
    • kazakh
    • allemand
    • hongrois
    • turc
    • suédois
    • anglais
    • serbe
    • polonais
    • finnois
    • danois
    • lithuanien
    • italien
    • roumain
    • macédonien
    • tchèque
    • slovaque
    • espagnol
    • chinois
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Magelis STU and STO Small Panels Catalog (Version 4.0)
    Catalogue Small Panels Magelis STU et STO (Version 4.0)
    Guide d'utilisation
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Magelis HMISTO501 - Zelio/Millenium Driver, user guide (Version 00)
    Magelis Small Panels HMI STO, User Manual (Version 06)
    Magelis HMISTO501 - Pilote Zelio/Millenium, guide d'utilisation (Version 00)
    Magelis Small Panels HMI STO, Manuel utilisateur (Version 06)
    CAD
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    CAD for HMISTO501: touch panel screen 34 Monochrome W/P/R for Zelio (Version 1.0)
    Certificat
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    HazLoc_UL_NRAG.E486185 _ALL_JUL2018 (Version 1.0)
    Date 18-08-07
    Taille 150.6 KB
    HazLoc_cUL_NRAG7.E486185 _ALL_JUL2018 (Version 1.0)
    Date 18-08-07
    Taille 153.9 KB
    Mode d'emploi
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    How to Install Magelis Operator Terminals for Merchant Navies Applications, Instruction Sheet (Version 06)
    Certificat de Marine
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    LR_C1210041E2_GTO_STO_SCU_STU_XBTGT (Version 1.0)
    Date 17-04-24
    Taille 327.3 KB
    Déclaration REACh
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 19-08-22
    Taille 195.3 KB
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 19-08-22
    Taille 195.3 KB
    RoHs China Declaration
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 19-08-22
    Taille 195.3 KB
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /