Canada (Français)
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

4.3" wide screen touch panel, RS-232 terminal block

Afficher plus de caractéristiques >
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principal
    gamme de produits
    Magelis STO & STU
    fonction produit
    Écran tactile
    Logiciel de programmation
    Vijeo XD
    système d'exploitation
    Magelis
    Complémentaire
    taille de l'affichage
    4,3 pouces
    type d'affichage
    LCD TFT couleur
    couleur d'affichage
    65536 couleurs
    résolution de l'affichage
    480 x 272 pixels
    afficheur tactile
    Analogique
    durée de vie du rétro éclairage
    50 000 heures avec blanc
    luminosité
    Réglage sur 16 niveaux
    police de caractère
    ASCII (caractères européens)
    Chinois (chinois simplifié)
    Coréen
    Japonais (ANK, Kanji)
    Cyrillique
    Taïwanais (Chinois traditionnel)
    [Us] tension d'alimentation
    12...24 V DC - 10...20 %
    puissance consommée
    7,5 W
    nombre de pages
    8999
    type de mémoire
    Sauvegarde des données 512 Ko
    Mémoire d'application 26 MB
    type de connexion intégrée
    1 USB 2.0 type mini B
    1 USB 2.0 type A
    1 liaison série - connecteur à 9 broches - RS232C 2400...115200 bps)
    alimentation
    Source externe
    horodateur
    Avec jeu de batteries RTC optionnel
    protocoles téléchargeables
    Protocoles tiers
    Modbus
    compatibilité de gamme
    MitsubishI
    Siemens
    Omron
    Allen-Bradley
    mode de fixation
    Par 2 attaches d'installation, monté sur panneau de 1,5 à 6 mm d'épaisseur
    matière du boitier
    PPT
    matière de la face avant
    Plastique
    dimensions du coupe-circuit
    77,5 x 112,5 mm
    66 x 105 mm avec adaptateur de montage
    poids
    0,22 kg
    Environnement
    normes
    ANSI/ISA 12.12.01
    CSA C22.2 No 142
    EN 61000-6-2
    CSA C22.2 No 213
    UL 61010-1
    EN 61131-2
    EN 61000-6-4
    Certifié UL 61010-2-201
    certifications du produit
    KCC
    CE
    UL
    C-Tick
    ATEX zone 2/22
    CUL
    directives
    2002/96/CE - directive WEEE
    1907/2006/CE - directive REACH
    2002/95/CE - directive RoHS
    température de fonctionnement
    0…50 °C
    température ambiante pour le stockage
    -20…60 °C
    humidité relative
    10…90 % sans condensation
    altitude de fonctionnement
    2000 m
    degré de protection IP
    IP65F (face avant)
    IP20 (panneau arrière)
    tenue à l'environnement NEMA
    NEMA 4X/13 face avant (utilisation en intérieur)
    tenue aux chocs mécaniques
    15 gn pour 11 ms conformément à IEC 61131-2
    tenue aux vibrations
    1 gn (f = 5…150 Hz) conformément à IEC 61131-2
    3.5 mm constant amplitude (f = 5…150 Hz) conformément à IEC 61131-2
    compatibilité électromagnétique
    Resistance aux champs électromagnétiques - niveau de test: 10 V/m (80 MHz...2.7 GHz)
    Tenue aux décharges électrostatiques - niveau de test: 8 kV (décharge dans l'air)niveau 3 conformément à EN 61000-4-2
    Tenue aux décharges électrostatiques - niveau de test: 6 kV (contact direct)niveau 3 conformément à EN 61000-4-2
    Offre de la durabilité
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Régulation REACh
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
  • Documents et Téléchargements

    Langue
    • français
    • russe
    • norvégien
    • allemand
    • slovène
    • hongrois
    • croate
    • grec
    • suédois
    • néerlandais
    • anglais
    • portugais
    • finnois
    • danois
    • lithuanien
    • italien
    • roumain
    • bulgare
    • tchèque
    • coréen
    • slovaque
    • espagnol
    • chinois
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Magelis STU and STO Small Panels Catalog (Version 4.0)
    Catalogue Small Panels Magelis STU et STO (Version 4.0)
    Guide d'utilisation
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Magelis STO - Color Model, Quick Reference Guide (Version 08)
    Magelis STO Color Model, User Manual (Version 03)
    Certificat
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    HazLoc_UL_NRAG.E486185 _ALL_JUL2018 (Version 1.0)
    Date 18-08-07
    Taille 150.6 KB
    HazLoc_cUL_NRAG7.E486185 _ALL_JUL2018 (Version 1.0)
    Date 18-08-07
    Taille 153.9 KB
    Mode d'emploi
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Magelis STO Color Model ATEX/IECEx, Instruction Sheet (Version 00)
    Certificat de Marine
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    DNV-GL Marine Certificate Magelis HMIGTO HMISTO (Version 1.0)
    LR_C1210041E2_GTO_STO_SCU_STU_XBTGT (Version 1.0)
    Date 17-04-24
    Taille 327.3 KB
    Déclaration REACh
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 19-08-22
    Taille 195.3 KB
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 19-08-22
    Taille 195.3 KB
    Informations de fin de vie
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Magelis STO Color Model - 4.3” touch panel with color screen, Product End-of-Life Instructions (Version 1.0)
    Profil environnemental du Produit
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Magelis STO Color Model - 4.3” touch panel with color screen, Product Environmental Profile (Version 1.0)
    RoHs China Declaration
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 19-08-22
    Taille 195.3 KB
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /