Canada (Français)
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

touch panel screen 3''5 Color without Schneider logo

Afficher plus de caractéristiques >
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principal
    gamme de produits
    Magelis STO & STU
    fonction produit
    Écran tactile
    Logiciel de programmation
    Vijeo Designer
    système d'exploitation
    Magelis
    Type du processeur
    CPU ARM9
    Complémentaire
    taille de l'affichage
    3,5 pouces
    type d'affichage
    Écran tactile couleur QVGA TFT
    couleur d'affichage
    65536 couleurs
    résolution de l'affichage
    320 x 240 pixels QVGA
    afficheur tactile
    Analogique
    durée de vie du rétro éclairage
    50 000 heures
    luminosité
    16 niveaux
    police de caractère
    Coréen
    Japonais (ANK, Kanji)
    ASCII
    Taïwanais (Chinois traditionnel)
    Chinois (chinois simplifié)
    [Us] tension d'alimentation
    24 V DC
    alimentation
    Source externe
    limites de la tension d'alimentation
    20,4…28,8 V
    courant à l'appel
    30 A
    puissance consommée
    6,5 W
    nombre de pages
    Limité par la capacité de la mémoire interne
    Fréquence du processeur
    333 MHz
    type de mémoire
    Mémoire d'application 16 Mo
    Sauvegarde des données 64 ko
    type de connexion intégrée
    1 USB 2.0 type mini B
    1 USB 2.0 type A
    liaison série COM1 - RJ45 femelle - RS232C/RS485 <= 115,2 kbits/s)
    alimentation puissance - bornier débrochable à vis
    horodateur
    Accès à l'horodateur de l'automate
    protocoles téléchargeables
    Modbus TCP/IP
    Modbus
    Uni-TE
    Protocoles tiers
    mode de fixation
    Trou Ø 22 mm
    matière du boitier
    PC/PBT
    marquage
    Sans logo Schneider
    CE
    hauteur
    98,15 mm
    largeur
    118 mm
    profondeur
    55,3 mm
    Environnement
    immunité aux micro-coupures
    10 ms
    normes
    UL 508
    UL 1604
    EN 61131-2
    FCC Class A
    IEC 61000-6-2
    certifications du produit
    C-Tick
    Marine
    UL classe 1 Div2 T4A ou T5
    CULus
    température de fonctionnement
    0…50 °C
    température ambiante pour le stockage
    -20…60 °C
    humidité relative
    0…85 % sans condensation
    altitude de fonctionnement
    <= 2000 m
    degré de protection IP
    IP20 conformément à CEI 60529 (panneau arrière)
    IP65 conformément à CEI 60529 (face avant)
    tenue à l'environnement NEMA
    NEMA 4X face avant (utilisation en intérieur)
    tenue aux chocs mécaniques
    15 gn pour 11 ms conformément à IEC 60068-2-27
    tenue aux vibrations
    +/-3,5 mm (f = 5…9 Hz) conformément à IEC 60068-2-6
    1 gn (f = 9…150 Hz) conformément à IEC 60068-2-6
    tenue aux champs électromagnétiques rayonnés
    10 V/m conformément à IEC 61000-4-3
    Offre de la durabilité
    Régulation REACh
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
  • Documents et Téléchargements

    Langue
    • français
    • allemand
    • hongrois
    • suédois
    • néerlandais
    • anglais
    • portugais
    • danois
    • lithuanien
    • italien
    • roumain
    • tchèque
    • slovaque
    • espagnol
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Magelis STU and STO Small Panels Catalog (Version 4.0)
    Catalogue Small Panels Magelis STU et STO (Version 4.0)
    Guide d'utilisation
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Magelis HMISTU655 / 855, User Manual (Version 07)
    Magelis HMISTU655 / 855, Manuel utilisateur (Version 07)
    Certificat
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    HazLoc_UL_NRAG.E486185 _ALL_JUL2018 (Version 1.0)
    Date 18-08-07
    Taille 150.6 KB
    HazLoc_cUL_NRAG7.E486185 _ALL_JUL2018 (Version 1.0)
    Date 18-08-07
    Taille 153.9 KB
    Certificat de Marine
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    LR_C1210041E2_GTO_STO_SCU_STU_XBTGT (Version 1.0)
    Date 17-04-24
    Taille 327.3 KB
    Déclaration REACh
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 19-08-22
    Taille 195.3 KB
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 19-08-22
    Taille 195.3 KB
    RoHs China Declaration
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 19-08-22
    Taille 195.3 KB
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /