Canada (Français)
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher Appareillage de commutation HVL
Image

HVL315DEG1

Image
HVL315DEG1

HVL Digest Switch 15 KV NEMA 1 10-100E DIN/E Current Limiting Fuse

Afficher plus de caractéristiques >
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principal
    Product
    Switched fuse mechanism
    Not Included
    fusible à commander séparément
    Complémentaire
    type de protection
    Fusible par limiteur de courant
    calibre du fusible à associer
    10 A E
    15 A E
    20 A E
    25 A E
    30 A E
    40 A E
    50 A E
    65 A E
    80 A E
    100 A E
    [In] courant nominal
    600 A
    Momentary Amperes Asymmetrical
    40 kA
    Frequency
    50/60 Hz
    Number of Poles
    3P
    tension maximale de l'équipement [Ur]
    15 kV
    Basic Inulation Level
    90 kV
    Enclosure Rating
    NEMA 1
    raccordement électrique
    Cosses
    type d'installation
    Intérieure
    Wire Gauge
    AWG 2...600 kcmil aluminium / cuivre câble
    Enclosure Width
    38 po
    Enclosure Depth
    54,5 po
    Enclosure Height
    90 po
    Environnement
    certifications du produit
    CUL
    Listé UL
  • Documents et Téléchargements

    Langue
    • anglais
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    HVL Metal-Enclosed Fusible Switchgear (Version 1.0)
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /