Canada (Français)
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher Appareillage de commutation HVL
Image

HVL415DEGL2

Product Logo
Image
HVL415DEGL2
Product Logo

HVL Single Digest Switch 15KV NEMA 1 DIN/E Current Limit Fuse 125-200E XFMR LH

Afficher plus de caractéristiques
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principal
    Product
    Transformer Disconnect
    Not Included
    fusible à commander séparément
    fonction de l’appareil
    Transformateur côté gauche
    Complémentaire
    type de protection
    Fusible par limiteur de courant
    calibre du fusible à associer
    125 A E
    150 A E
    175 A E
    200 A E
    [In] courant nominal
    600 A
    Momentary Amperes Asymmetrical
    40 kA
    Full Load Current
    300 A
    Frequency
    50/60 Hz
    Number of Poles
    3P
    tension maximale de l'équipement [Ur]
    15 kV
    Basic Inulation Level
    95 kV
    Enclosure Rating
    NEMA 1
    raccordement électrique
    Cosses
    Wire Gauge
    AWG 2...600 kcmil aluminium / cuivre câble
    Enclosure Width
    38 po
    Enclosure Depth
    54,5 po
    Enclosure Height
    90 po
    Environnement
    certifications du produit
    Listé UL
    CUL
  • Documents

    Langue
    • anglais
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    HVL Metal-Enclosed Fusible Switchgear (Version 1.0)
    Brochure
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    HVL Metal-Enclosed Fusible Switchgear (Version 1.1)
    Date 11-02-07
    Taille 689.9 KB
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /