Canada (Français)
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher Appareillage de commutation HVL
Image

HVLCCB20415DGR

Product Logo
Image
HVLCCB20415DGR
Product Logo

HVLCC Switch 15KV, 20IN Application B DRY XFMR RT

Afficher plus de caractéristiques
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principal
    Product
    Switched fuse mechanism
    Application
    B
    Not Included
    fusible à commander séparément
    fonction de l’appareil
    Transformateur côté droit
    Complémentaire
    type de protection
    Fusible par limiteur de courant
    calibre du fusible à associer
    10 A E
    15 A E
    20 A E
    25 A E
    30 A E
    40 A E
    50 A E
    65 A E
    80 A E
    100 A E
    125 A E
    150 A E
    175 A E
    200 A E
    [In] courant nominal
    600 A
    Momentary Amperes Asymmetrical
    40 kA
    Full Load Current
    300 A
    Frequency
    50/60 Hz
    Number of Poles
    3P
    tension maximale de l'équipement [Ur]
    15 kV
    Basic Inulation Level
    95 kV
    Enclosure Rating
    NEMA 1
    raccordement électrique
    Cosses
    Wire Gauge
    AWG 2...350 kcmil pour 2 aluminium / cuivre câble
    Service Entry
    UG
    Enclosure Width
    20 po
    Enclosure Depth
    37,25 po
    Enclosure Height
    90 po
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • anglais1
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Square D HVL/cc Metal-Enclosed Switchgear Catalog (Version 1.0)
    Description
    This document addresses the application, technical overview, selection guide, symbols, dimensions, and ratings for HVL/cc™ Medium Voltage, Metal-Enclosed Switchgear, 2.4 to 38.0 kV, 60 to 150 kV BIL.
    Taille pdf
    Taille 1.3 MB
    Date 04-07-01
    Description
    This document addresses the application, technical overview, selection guide, symbols, dimensions, and ratings for HVL/cc™ Medium Voltage, Metal-Enclosed Switchgear, 2.4 to 38.0 kV, 60 to 150 kV BIL.
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /