Canada (Français)
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher Instakit Starters
Image

LA9TFD80X

Image
LA9TFD80X

100VA 600V CONTROL CIRCUIT TRANSFORMER

Afficher plus de caractéristiques
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principal
    fonction produit
    Industrial Control Transformer
    gamme de produits
    Instakits
    Complémentaire
    nombre de phases réseau
    Monophasé
    3 phases
    puissance nominale en VA
    100 VA
    tension principale
    600 V
    tension secondaire
    120 V
    raccordement électrique
    Connecteur
    Environnement
    certifications du produit
    CSA
    UL
    Offre de la durabilité
    Directive RoHS UE
    Non conforme
    Régulation RoHS Chine
    Déclaration RoHS pour la Chine
    Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    Pas d'opérations particulières de recyclage requises
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues3
    • français2
    • anglais1
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    The essential guide Instakits - IEC enclosed starters (Version 1.0)
    Description
    The essential guide Instakits - IEC enclosed starters
    Taille pdf
    Taille 1 MB
    Date 10-06-01
    Description
    The essential guide Instakits - IEC enclosed starters
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    100VA 600V CONTROL CIRCUIT TRANSFORMER
    Description
    100VA 600V CONTROL CIRCUIT TRANSFORMER
    Taille pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 19-11-20
    Description
    100VA 600V CONTROL CIRCUIT TRANSFORMER
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    100VA 600V CONTROL CIRCUIT TRANSFORMER
    Description
    100VA 600V CONTROL CIRCUIT TRANSFORMER
    Taille pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 19-11-20
    Description
    100VA 600V CONTROL CIRCUIT TRANSFORMER
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /