Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Tout afficher   TeSys D
Image

LC1D09B7

Green premium brand logo
Image
LC1D09B7
Green premium brand logo

TeSys D contactor - 3P(3 NO) - AC-3 - <= 440 V 9 A - 24 V AC coil

Afficher plus de caractéristiques
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.

  • Principal
    gamme
    TeSys
    nom du produit
    TeSys D
    fonction produit
    Contacteur
    nom abrégé de l'appareil
    LC1D
    application du contacteur
    Charge résistive
    Commande du moteur
    catégorie d'emploi
    AC-4
    AC-1
    AC-3
    description des pôles
    3P
    power pole contact composition
    3F
    [Ue] tension assignée d'emploi
    Circuit de puissance: <= 690 V AC 25...400 Hz
    Circuit de puissance: <= 300 V DC
    [Ie] courant assigné d'emploi
    9 A 60 °C) à <= 440 V AC AC-3 pour circuit de puissance
    25 A 60 °C) à <= 440 V AC AC-1 pour circuit de puissance
    puissance moteur kW
    2,2 kWà 220...230 V AC 50/60 Hz (AC-3)
    4 kWà 380...400 V AC 50/60 Hz (AC-3)
    4 kWà 415...440 V AC 50/60 Hz (AC-3)
    5,5 kWà 500 V AC 50/60 Hz (AC-3)
    5,5 kWà 660...690 V AC 50/60 Hz (AC-3)
    2,2 kWà 400 V AC 50/60 Hz (AC-4)
    motor power HP (UL / CSA)
    1 hpà 230/240 V AC 50/60 Hz pour monophasé moteurs
    2 hpà 200/208 V AC 50/60 Hz pour 3 phases moteurs
    2 hpà 230/240 V AC 50/60 Hz pour 3 phases moteurs
    5 hpà 460/480 V AC 50/60 Hz pour 3 phases moteurs
    7,5 hpà 575/600 V AC 50/60 Hz pour 3 phases moteurs
    0,33 hpà 115 V AC 50/60 Hz pour monophasé moteurs
    type de circuit de commande
    ACà 50/60 Hz
    tension circuit de commande
    24 V AC 50/60 Hz
    composition contact auxiliaire
    1F+1O
    [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
    6 kV conformément à IEC 60947
    catégorie de surtension
    III
    [Ith] courant thermique conventionnel
    25 A à <60 °C pour circuit de puissance
    10 A à <60 °C pour circuit de signalisation
    pouvoir nominal d'enclenchement Irms
    250 Aà 440 V pour circuit de puissance conformément à IEC 60947
    140 A AC pour circuit de signalisation conformément à IEC 60947-5-1
    250 A DC pour circuit de signalisation conformément à IEC 60947-5-1
    pouvoir assigné de coupure
    250 Aà 440 V pour circuit de puissance conformément à IEC 60947
    [Icw] courant assigné de courte durée admissible
    105 A à <40 °C - 10 s pour circuit de puissance
    210 A à <40 °C - 1 s pour circuit de puissance
    30 A à <40 °C - 10 min pour circuit de puissance
    61 A à <40 °C - 1 min pour circuit de puissance
    100 A - 1 s pour circuit de signalisation
    120 A - 500 ms pour circuit de signalisation
    140 A - 100 ms pour circuit de signalisation
    calibre du fusible à associer
    10 A gG pour circuit de signalisation conformément à IEC 60947-5-1
    25 A gGà <= 690 V coordination type 1 pour circuit de puissance
    20 A gGà <= 690 V coordination type 2 pour circuit de puissance
    impédance moyenne
    2,5 mOhm - Ith 25 A 50 Hz pour circuit de puissance
    [Ui] tension assignée d'isolement
    Circuit de puissance: 690 V conformément à IEC 60947-4-1
    Circuit de puissance: 600 V CSA certifié
    Circuit de puissance: 600 V UL certifié
    Circuit de signalisation: 690 V conformément à IEC 60947-1
    Circuit de signalisation: 600 V CSA certifié
    Circuit de signalisation: 600 V UL certifié
    durée de vie électrique
    0,6 Mcycles 25 A AC-1 à Ue <= 440 V
    2 Mcycles 9 A AC-3 à Ue <= 440 V
    puissance dissipée par pôle
    1,56 W AC-1
    0,2 W AC-3
    Front cover
    Avec
    support de montage
    Rail
    Platine
    normes
    CSA C22.2 No 14
    EN 60947-4-1
    EN 60947-5-1
    IEC 60947-4-1
    IEC 60947-5-1
    UL 508
    certifications du produit
    GL
    CSA
    GOST
    RINA
    LROS (Lloyds register of shipping)
    UL
    DNV
    BV
    CCC
    mode de raccordement
    Circuit de puissance: borniers à vis-étrier 1 câble(s) 1…4 mm²souple sans
    Circuit de puissance: borniers à vis-étrier 2 câble(s) 1…4 mm²souple sans
    Circuit de puissance: borniers à vis-étrier 1 câble(s) 1…4 mm²souple avec
    Circuit de puissance: borniers à vis-étrier 2 câble(s) 1…2,5 mm²souple avec
    Circuit de puissance: borniers à vis-étrier 1 câble(s) 1…4 mm²rigide sans
    Circuit de puissance: borniers à vis-étrier 2 câble(s) 1…4 mm²rigide sans
    Télécommande: borniers à vis-étrier 1 câble(s) 1…4 mm²souple sans
    Télécommande: borniers à vis-étrier 2 câble(s) 1…4 mm²souple sans
    Télécommande: borniers à vis-étrier 1 câble(s) 1…4 mm²souple avec
    Télécommande: borniers à vis-étrier 2 câble(s) 1…2,5 mm²souple avec
    Télécommande: borniers à vis-étrier 1 câble(s) 1…4 mm²rigide sans
    Télécommande: borniers à vis-étrier 2 câble(s) 1…4 mm²rigide sans
    couple de serrage
    Circuit de puissance: 1,7 N.m - sur borniers à vis-étrier - avec tournevis plat Ø 6 mm
    Circuit de puissance: 1,7 N.m - sur borniers à vis-étrier - avec tournevis empreinte Philips n°2
    Télécommande: 1,7 N.m - sur borniers à vis-étrier - avec tournevis plat Ø 6 mm
    Télécommande: 1,7 N.m - sur borniers à vis-étrier - avec tournevis empreinte Philips n°2
    temps de fonctionnement
    12...22 ms fermeture
    4...19 ms ouverture
    niveau de fiabilité de la sécurité
    B10d = 1369863 cycle contacteur avec charge nominale conformément à EN/ISO 13849-1
    B10d = 20000000 cycle contacteur avec charge mécanique conformément à EN/ISO 13849-1
    durée de vie mécanique
    15 Mcycles
    vitesse de commande maxi
    3600 cyc/h à <60 °C
    Complémentaire
    technologie bobine
    Sans module d'antiparasitage intégré
    consommation moyenne à l'appel en VA
    70 VA 60 Hz 0,75 20 °C)
    70 VA 50 Hz 0,75 20 °C)
    consommation moyenne au maintien en VA
    7,5 VA 60 Hz 0,3 20 °C)
    7 VA 50 Hz 0,3 20 °C)
    dissipation thermique
    2…3 Wà 50/60 Hz
    type de contacts auxiliaires
    type branchés mécaniquement 1F+1O conformément à IEC 60947-5-1
    type contact miroir 1 ''O'' conformément à IEC 60947-4-1
    fréquence circuit signalisation
    25 à 400 Hz
    courant commuté minimum
    5 mA pour circuit de signalisation
    tension de commutation minimale
    17 V pour circuit de signalisation
    temps de non-chevauchement
    1,5 ms sur désexcitation entre contact NC + NO
    1,5 ms sur excitation entre contact NC + NO
    résistance d'isolement
    > 10 MΩ pour circuit de signalisation
    compatibilité du contact
    M2
    code de comptabilité
    LC1D
    motor power range
    1,1…2 kWà 200…240 V 3 phases
    2,2…3 kWà 380…440 V 3 phases
    4…6 kWà 380…440 V 3 phases
    4…6 kWà 480…500 V 3 phases
    type de démarreur de moteur
    Contacteur en ligne direct
    tension de la bobine-contacteur
    24 V AC standard
    Environnement
    degré de protection IP
    IP20 face avant conformément à CEI 60529
    traitement de protection
    TH conformément à CEI 60068-2-30
    degré de pollution
    3
    température ambiante pour le stockage
    -60…80 °C
    altitude de fonctionnement
    3000 m sans
    tenue au feu
    850 °C conformément à CEI 60695-2-1
    tenue à la flamme
    V1 conformément à UL 94
    robustesse mécanique
    Vibrations contacteur ouvert: 2 Gn, 5 à 300 Hz
    Vibrations contacteur fermé: 4 Gn, 5 à 300 Hz
    Chocs contacteur ouvert: 10 Gn pour 11 ms
    Chocs contacteur fermé: 15 Gn pour 11 m
    hauteur
    77 mm
    largeur
    45 mm
    profondeur
    86 mm
    poids
    0,32 kg
    Emballage
    Type d'emballage 1
    PCE
    Nb produits dans l'emballage 1
    1
    Poids de l'emballage 1
    334,8 g
    Hauteur de l'emballage 1
    5,2 cm
    Largeur de l'emballage 1
    9,2 cm
    Longueur de l'emballage 1
    11,3 cm
    Type d'emballage 2
    S02
    Nb produits dans l'emballage 2
    20
    Poids de l'emballage 2
    7,515 kg
    Hauteur de l'emballage 2
    15 cm
    Largeur de l'emballage 2
    30 cm
    Longueur de l'emballage 2
    40 cm
    Type d'emballage 3
    P06
    Nb produits dans l'emballage 3
    320
    Poids de l'emballage 3
    128,74 kg
    Hauteur de l'emballage 3
    80 cm
    Largeur de l'emballage 3
    80 cm
    Longueur de l'emballage 3
    60 cm
    Offre de la durabilité
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Sans SVHC REACh
    Oui
    Directive RoHS UE
    Sans métaux lourds toxiques
    Oui
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Déclaration RoHS pour la Chine
    Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Sans PVC
    Oui
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 months
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues14
    • français6
    • anglais11
    • chinois3
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 11.2 MB
    Date 18-04-01
    Bulletin de données
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 2.4 MB
    Date 20-05-31
    Certificat
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 2.9 MB
    Date 18-07-20
    prp.document.label.format pdf
    Taille 2.7 MB
    Date 17-07-17
    prp.document.label.format pdf
    Taille 263.8 KB
    Date 14-06-26
    prp.document.label.format pdf
    Taille 2.4 MB
    Date 12-05-21
    Mode d'emploi
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 932.9 KB
    Date 17-03-01
    Déclaration de conformité
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 303.8 KB
    Date 19-06-28
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    LC1D09B7 : TeSys D contactor - 3P(3 NO) - AC-3 - <= 440 V 9 A - 24 V AC coil
    Description
    TeSys D contactor - 3P(3 NO) - AC-3 - <= 440 V 9 A - 24 V AC coil
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 20-07-04
    Description
    TeSys D contactor - 3P(3 NO) - AC-3 - <= 440 V 9 A - 24 V AC coil
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    LC1D09B7 : TeSys D contactor - 3P(3 NO) - AC-3 - <= 440 V 9 A - 24 V AC coil
    Description
    TeSys D contactor - 3P(3 NO) - AC-3 - <= 440 V 9 A - 24 V AC coil
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 20-07-04
    Description
    TeSys D contactor - 3P(3 NO) - AC-3 - <= 440 V 9 A - 24 V AC coil
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    LC1D09B7 : TeSys D contactor - 3P(3 NO) - AC-3 - <= 440 V 9 A - 24 V AC coil
    Description
    TeSys D contactor - 3P(3 NO) - AC-3 - <= 440 V 9 A - 24 V AC coil
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 20-07-04
    Description
    TeSys D contactor - 3P(3 NO) - AC-3 - <= 440 V 9 A - 24 V AC coil
    Informations de fin de vie
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 157.9 KB
    Date 16-04-28
    Profil environnemental du Produit
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 132 KB
    Date 16-04-28
    Prospectus
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 265.6 KB
    Date 13-01-08
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.