Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Tout afficher   TeSys LT3
Image

LT3SE00M

Image
LT3SE00M

PTC probe relay TeSys - LT3 with automatic reset - 230 V - 1 NC

Afficher plus de caractéristiques
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.

  • Principal
    gamme de produits
    LT3
    nom abrégé de l'appareil
    LT3SE
    fonction produit
    Unités de protection à thermistance
    [Uc] control circuit voltage
    230 V AC 50/60 Hz
    remise à zéro
    Remise à zéro automatique
    Complémentaire
    plage de tension du circuit de commande
    0,85...1,1 Uc
    description des contacts
    1 ''O'' tension unique
    [Ith] courant thermique conventionnel
    5 A pour relais de contrôle de sortie
    [Ui] tension assignée d'isolement
    Relais de contrôle de sortie: 500 V AC
    [Ue] tension assignée d'emploi
    250 V AC 50/60 Hz pour relais de contrôle de sortie
    fonction de signalisation
    Sans
    type de commande
    Remise à zéro automatique
    interchangeabilité des sondes
    Étiquette marque A conformément à IEC 60034-11
    consommationmoyenne au maintien en W
    1 W
    consommation moyenne au maintien en VA
    2,5 VA
    résistance
    1500…1650 Ohm remise à zéro
    2700…3100 Ohm déclenchement
    nombre de sondes
    0…6
    tension d'entrée
    < 2,5 V (1500 Ohm) pour sonde
    < 7,5 V (4000 Ohm) pour sonde conformément à IEC 60034-11
    résistance maximale à la détection des courts-circuits
    20 Ohm
    conditions d’utilisation
    Connexion des sondes 400 m >1 mm²
    Connexion des sondes 300 m >0,75 mm²
    [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
    2,5 kV
    puissance nominale en VA
    100 VAà 220 V - durabilité électrique: 500000 cycle
    pouvoir de coupure
    2 Aà 24 V DC DC-13
    3 Aà 250 V AC AC-16
    6 Aà 120 V AC AC-16
    mode de raccordement
    Circuit de puissance: connecteur de type à boîtier 1 câble(s) 0,75…2,5 mm²souple avec
    Circuit de puissance: connecteur de type à boîtier 1 câble(s) 0,75…2,5 mm²rigide avec
    Circuit de puissance: connecteur de type à boîtier 1 câble(s) 1…2,5 mm²souple sans
    Circuit de puissance: connecteur de type à boîtier 1 câble(s) 1…2,5 mm²rigide sans
    Circuit de puissance: connecteur de type à boîtier 2 câble(s) 0,75…2,5 mm²souple avec
    Circuit de puissance: connecteur de type à boîtier 2 câble(s) 0,75…2,5 mm²rigide avec
    Circuit de puissance: connecteur de type à boîtier 2 câble(s) 1…2,5 mm²souple sans
    Circuit de puissance: connecteur de type à boîtier 2 câble(s) 1…2,5 mm²rigide sans
    couple de serrage
    0,8 N.m
    hauteur
    100 mm
    largeur
    22,5 mm
    profondeur
    100 mm
    poids
    0,22 kg
    Environnement
    normes
    IEC 60947-8
    IEC 60034-11
    VDE 0660
    degré de protection IP
    IP20 conformément à CEI 60529
    IP20 conformément à VDE 0106
    température de fonctionnement
    -25…60 °C
    température ambiante pour le stockage
    -40…85 °C conformément à CEI 60068-2-2
    -40…85 °C conformément à CEI 60068-2-2
    altitude de fonctionnement
    <= 1500 m sans réduction de température
    > 1500...3000 m avec réduction de température
    tenue aux vibrations
    1 gn 25...150 Hz conformément à CEI 60068-2-6
    2,5 gn 2...25 Hz conformément à CEI 60068-2-6
    tenue aux chocs mécaniques
    5 gn 11 ms conformément à CEI 60068-2-27
    compatibilité électromagnétique
    Tenue aux décharges électrostatiques niveau 3 conformément à CEI 6100-4-11
    Résistance aux transitoires rapides niveau 3 conformément à CEI 61000-4-4
    Résistance à la surtension 1,2/50-8/20 niveau 4 conformément à CEI 61000-4-5
    Susceptibilité aux champs électromagnétiques niveau 3 conformément à CEI 61000-4-3
    Immunité aux micro-coupures et baisses de tension conformément à IEC 61000-4-11
    Emballage
    Type d'emballage 1
    PCE
    Nb produits dans l'emballage 1
    1
    Poids de l'emballage 1
    158 g
    Hauteur de l'emballage 1
    2,5 cm
    Largeur de l'emballage 1
    10,3 cm
    Longueur de l'emballage 1
    10,3 cm
    Type d'emballage 2
    S02
    Nb produits dans l'emballage 2
    36
    Poids de l'emballage 2
    6,006 kg
    Hauteur de l'emballage 2
    15 cm
    Largeur de l'emballage 2
    30 cm
    Longueur de l'emballage 2
    40 cm
    Offre de la durabilité
    Directive RoHS UE
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Déclaration RoHS pour la Chine
    Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 months
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues5
    • français4
    • anglais2
    Mode d'emploi
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 4.7 MB
    Date 17-05-02
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    LT3SE00M : PTC probe relay TeSys - LT3 with automatic reset - 230 V - 1 NC
    Description
    PTC probe relay TeSys - LT3 with automatic reset - 230 V - 1 NC
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 20-07-13
    Description
    PTC probe relay TeSys - LT3 with automatic reset - 230 V - 1 NC
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    LT3SE00M : PTC probe relay TeSys - LT3 with automatic reset - 230 V - 1 NC
    Description
    PTC probe relay TeSys - LT3 with automatic reset - 230 V - 1 NC
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 20-07-13
    Description
    PTC probe relay TeSys - LT3 with automatic reset - 230 V - 1 NC
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    LT3SE00M : PTC probe relay TeSys - LT3 with automatic reset - 230 V - 1 NC
    Description
    PTC probe relay TeSys - LT3 with automatic reset - 230 V - 1 NC
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 20-07-13
    Description
    PTC probe relay TeSys - LT3 with automatic reset - 230 V - 1 NC
    Informations de fin de vie
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 225.7 KB
    Date 10-06-15
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.