Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Tout afficher   Lexium 28 & Motors
Image

LXM28AU15M3X

Green premium brand logo
Image
LXM28AU15M3X
Green premium brand logo

motion servo drive - Lexium 28 - single and three phase 200...230 V - 1.5 kW

Afficher plus de caractéristiques
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.

  • Principal
    gamme de produits
    Lexium 28
    fonction produit
    Servo variateur pour commande de mouvement
    nom abrégé de l'appareil
    LXM28A
    format du lecteur
    Carcasse compact
    courant de ligne
    10 A, THDI de 166,6 %à 220 V, monophasé
    10 A, THDI de 144,8 %à 220 V, triphasé
    Complémentaire
    nombre de phases réseau
    Triphasé
    Monophasé
    [Us] tension d'alimentation
    220 V (- 10...15%) pour triphasé
    220 V (- 20...15 %) pour monophasé
    limites de la tension d'alimentation
    200…255 V triphasé
    170…255 V monophasé
    fréquence d'alimentation
    50/60 Hz - 5...5 %
    fréquence du réseau
    47,5...63 Hz
    filtre CEM
    Sans filtre CEM
    courant de sortie permanent
    7 Aà 16 kHz
    courant de sortie de crête 3s
    21 Aà 220 V
    alimentation continue
    1500 Wà 220 V
    puissance nominale
    1,5 kWà 220 V 16 kHz
    fréquence de commutation
    16 kHz
    catégorie de surtension
    III
    courant différentiel maximum
    4,5 mA
    tension de sortie
    <= power supply voltage
    isolation électrique
    Entre alimentation et contrôle
    type de câble
    Câble moteur blindé (temperature: 0…55 °C) cuivre
    raccordement électrique
    Bornier à ressort, capacité de serrage: 1.3...1.5 mm², AWG 16 (L1-L2)
    Bornier à ressort, capacité de serrage: 1.3...1.5 mm², AWG 16 (R, S, T)
    Bornier à ressort, capacité de serrage: 1.3...1.5 mm², AWG 16 (U, V, W, PE)
    Bornier à ressort, capacité de serrage: 1.3...1.5 mm², AWG 16 (PA/+, PBe)
    nombre entrées TOR
    8 programmable (CN1)
    1 entrée train d'impulsion PTI (CN1)
    2 capture rapide (CN1)
    1 fonction sécurité STO (CN9)
    tension entrées TOR
    24 V DC pour logique
    logique d'entrée numérique
    Positif ou négatif (CN1)
    nombre sorties TOR
    5 sortie numérique (CN1)à 12...24 V DC
    1 sortie train d'impulsion (PTO) (CN1)
    tension de sortie TOR
    12...24 V DC
    logique de sortie numérique
    Positif ou négatif (CN1)
    nombre d'entrées analogiques
    2
    erreur de précision absolue
    0.001
    type d'entrée analogique
    V_REF entrée analogique de tension: - 10...10 V, impédance: 10 kOhm, résolution: 14 bits
    T_REF entrée analogique de tension
    type de signal de commande
    Retour codeur servo-moteur CN2
    type de protection
    Contre l'inversion de polarité: signal d'entrée
    Contre les courts-circuits: signal de sorties
    Sur courant: moteur
    Surtension: moteur
    Sous-tension: moteur
    Surchauffe: moteur
    Surcharge: moteur
    Survitesse: moteur
    fonction de sécurité
    STO (safe torque off), intégré
    niveau de sécurité
    SIL 2 conformément à IEC 61800-5-2: 2007
    SIL 2 conformément à IEC 61508-1: 2010
    PL d/catégorie 3 conformément à EN/ISO 13849-1: 2008
    SIL 2 conformément à EN/ISO 13849-1: 2009/AC
    SIL 2 conformément à EN 60204-1: 2006
    SIL 2 conformément à EN 60204-1: 2009/A1
    SIL 2 conformément à EN 60204-1: 2010/AC
    SIL 2 conformément à IEC 62061: 2012
    interface de communication
    CANopen, intégré
    CANmotion, intégré
    type de connecteur
    RJ45 (CN4) pour CANopen, CANmotion
    méthode d'accès
    Esclave
    vitesse de transmission
    250 kbit/s pour une longueur de bus de 100…250 m pour CANopen, CANmotion
    500 kbit/s pour une longueur de bus de 4…100 m pour CANopen, CANmotion
    1 Mbit/s pour une longueur de bus de 4 m pour CANopen, CANmotion
    nombre d'adresses
    1…127 pour CANopen, CANmotion
    interface physique
    RS485 pour modbus esclave ligne sérielle
    LED d'état
    Charge: 1 LED (rouge)
    RUN: 1 LED (vert)
    Erreur: 1 LED (rouge)
    fonction de signalisation
    Codes d'état d'asservissement et de défaut 7 segments cinq unités d'affichage
    marquage
    CULus
    CSA
    CE
    type de refroidissement
    Ventilateur intégré
    position de montage
    Verticale
    compatibilité produit
    Servo moteur BCH2 (130 mm, 3 taille moteur)à 1500 W
    largeur
    55 mm
    hauteur
    150 mm
    profondeur
    170 mm
    poids
    1,2 kg
    courant de sortie 3s crête 2
    21 Aà 220 V
    courant de sortie 3s crête 3
    21 Aà 220 V
    Environnement
    compatibilité électromagnétique
    Émission transmise par conduction - niveau de test: niveau 3catégorie C3 conformément à EN/IEC 61800-3
    normes
    EN/IEC 61800-5-1
    certifications du produit
    CSA
    CULus
    CE
    degré de protection IP
    IP20
    tenue aux vibrations
    3M4 amplitude = 3 mm (f = 9…200 Hz) conformément à CEI 60721-3-3
    tenue aux chocs mécaniques
    10 gn, type I conformément à CEI 60721-3-3
    humidité relative
    5…95 % sans condensation
    température de fonctionnement
    0…55 °C
    température ambiante pour le stockage
    -25…65 °C
    altitude de fonctionnement
    <= 1000 m sans
    > 1000...2000 m 1 % par 100m
    Emballage
    Type d'emballage 1
    PCE
    Nb produits dans l'emballage 1
    1
    Poids de l'emballage 1
    1,43 kg
    Hauteur de l'emballage 1
    7,5 cm
    Largeur de l'emballage 1
    23 cm
    Longueur de l'emballage 1
    23,7 cm
    Type d'emballage 2
    S03
    Nb produits dans l'emballage 2
    5
    Poids de l'emballage 2
    7,974 kg
    Hauteur de l'emballage 2
    30 cm
    Largeur de l'emballage 2
    30 cm
    Longueur de l'emballage 2
    40 cm
    Offre de la durabilité
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Sans SVHC REACh
    Oui
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues21
    • français12
    • anglais15
    • chinois7
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 5.5 MB
    Date 18-10-31
    prp.document.label.format pdf
    Taille 5.5 MB
    Date 18-10-31
    Guide d'utilisation
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 2.1 MB
    Date 17-04-01
    prp.document.label.format pdf
    Taille 8 MB
    Date 16-04-01
    prp.document.label.format pdf
    Taille 12.3 MB
    Date 19-05-01
    prp.document.label.format pdf
    Taille 2 MB
    Date 17-04-01
    prp.document.label.format pdf
    Taille 7.9 MB
    Date 16-04-01
    Certificat
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 369.4 KB
    Date 18-10-04
    prp.document.label.format pdf
    Taille 613 KB
    Date 16-09-12
    prp.document.label.format pdf
    Taille 378.8 KB
    Date 16-05-11
    prp.document.label.format pdf
    Taille 317.1 KB
    Date 15-08-04
    prp.document.label.format pdf
    Taille 104.7 KB
    Date 15-02-10
    prp.document.label.format pdf
    Taille 101.2 KB
    Date 19-09-19
    Déclaration de conformité
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 253.5 KB
    Date 19-12-04
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    LXM28AU15M3X : LXM28AU15M3X_REACH_DECLARATION
    Description
    LXM28AU15M3X_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 20-07-08
    Description
    LXM28AU15M3X_REACH_DECLARATION
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    LXM28AU15M3X : LXM28AU15M3X_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Description
    LXM28AU15M3X_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 20-07-08
    Description
    LXM28AU15M3X_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    LXM28AU15M3X : LXM28AU15M3X_ROHS_DECLARATION
    Description
    LXM28AU15M3X_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 20-07-08
    Description
    LXM28AU15M3X_ROHS_DECLARATION
    Informations de fin de vie
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 164.6 KB
    Date 14-11-01
    Logiciel - Mises à jour
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format zip
    Taille 102.6 MB
    Date 17-08-03
    Fichiers dans le document
    Profil environnemental du Produit
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 356.9 KB
    Date 14-11-01
  • Afficher plus Afficher moins

    Logiciels et Firmware

    Langue
    • Toutes les langues4
    • français4
    • anglais4
    • allemand4
    • chinois4
    • espagnol4
    • italien4
    Firmware
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format zip
    Taille 791.8 KB
    Date 19-09-25
    LXM28A Firmware (Version V1.50.34)
    Fichiers dans le document
    prp.document.label.format zip
    Taille 1.2 MB
    Date 17-08-03
    Fichiers dans le document
    prp.document.label.format zip
    Taille 160.9 MB
    Date 16-06-07
    DTM files
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format zip
    Taille 42.5 MB
    Date 19-09-19
    Fichiers dans le document
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.