Canada (Français)
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher ION7550/ION7650
Image

M7550A0C0B6A0A0A

Green premium brand logo
Image
M7550A0C0B6A0A0A
Green premium brand logo

ION7550, wDispl, 5MB 256s, 5A 240VAC/300VDC 60Hz - RS+T2 - 8I+3R+4O

Afficher plus de caractéristiques
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principal
    gamme
    PowerLogic
    nom abrégé de l'appareil
    ION7550
    fonction produit
    Compteur d'énergie et de la qualité de l'énergie
    Complémentaire
    analyse de la qualité de l'alimentation
    distorsion harmonique
    détection de creux et pointes de tension
    capture de la forme d'onde
    surveillance de conformité
    creux et pointes de tension, transitoire
    détection du sens de la perturbation
    programmabilité (fonctions logiques et mathématiques)
    apprentissage du point de consigne
    jusqu'à 63ème harmonique
    fonction de l’appareil
    Surveillance de l'équipement et contrôle
    Comptage tarifaire
    Contrôle de la demande et du facteur de puissance
    Compression de charge
    Correction du transformateur de mesures
    Impulsions d'énergie et totalisation
    Co-génération et surveillance IPP
    type de mesure
    Courant
    Tension
    Fréquence
    Puissance apparente total
    Facteur de puissance total
    Puissance apparente par phase
    Facteur de puissance par phase
    Puissance active total
    Puissance active par phase
    Puissance réactive total
    Puissance réactive par phase
    supply voltage
    110...300 V DC
    85...240 V AC 47...63 Hz
    fréquence du réseau
    60 Hz
    [In] courant nominal
    5 A
    type of network
    3P
    3P + N
    1P + N
    puissance consommée en VA
    20 VAà 85...240 V AC
    20 VAà 110...300 V DC
    puissance consommée en VA
    45 VAà 85...240 V AC
    45 VAà 110...300 V DC
    résolution de l'affichage
    320 x 240 pixels QVGA
    type d'affichage
    LCD rétro-éclairé
    cadence d'échantillonnage
    256 échantillons/cycle
    courant de mesure
    0…5 A
    input type
    courant 0,005...20 A (impédance 0.002 Ohm)
    tension de mesure
    100…600 V AC phase-phase
    57…347 V AC phase-neutre
    gamme de fréquence de mesure
    42…69 Hz
    nombre d'entrées
    8 numérique 120 V DC
    précision de mesure
    Courant 0.1 % 1...5 A
    Tension 0.1 % 57...288 V
    Énergie 0.2 %
    classe de précision
    Classe 0.2S énergie conformément à IEC 62053-22
    nombre de sorties
    3 relais
    4 statique
    protocole de communication
    Telnet
    DNP3à <= 115,2 kbits/s
    IONà <= 115,2 kbits/s
    Modbusà <= 115,2 kbits/s
    Modbus, maître
    prise en charge de port de communication
    SUB-D 9: RS485/RS232
    Bornier: RS485
    Infrarouge
    enregistrement de données
    Tendance/prévision
    Rapports des événements
    Rapports de données
    Séquence d'enregistrement d'événement
    Synchronisation GPS
    Horodatage
    Nombre min./maxi de valeurs instantanées
    vitesse de transmission
    300...57600 bauds
    300...115200 bauds
    <= 19200 bauds
    capacité mémoire
    5 MB
    services Web
    Serveur web
    protection des règlages
    Protégé par code d''accès
    code de comptabilité
    ION7550
    Environnement
    compatibilité électromagnétique
    Test d'immunité aux transitoires électriques rapides conformément à IEC 61000-4-4
    Décharge électrostatique conformément à IEC 6100-4-11
    Susceptibilité aux champs électromagnétiques conformément à IEC 61000-4-3
    Test d'immunité aux ondes de choc 1,2/50 µs conformément à IEC 61000-4-5
    Émissions transmises par conduction et rayonnéesB conformément à CISPR22
    mode d'installation
    Suspendu
    support de montage
    Porte de boîtier
    type d'installation
    Installation en intérieur
    catégorie de surtension
    III
    degré de protection IP
    Arrière: IP30 conformément à CEI 60529
    Face avant: IP50 conformément à CEI 60529
    humidité relative
    5…95 %
    degré de pollution
    2
    température de fonctionnement
    -20…70 °C
    température ambiante pour le stockage
    -40…85 °C
    altitude de fonctionnement
    0...2000 m
    normes
    IEC 61010-1
    largeur
    192 mm
    profondeur
    174 mm
    hauteur
    192 mm
    poids
    1,9 kg
    Offre de la durabilité
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Régulation REACh
    Sans SVHC REACh
    Oui
    Directive RoHS UE
    Régulation RoHS Chine
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 months
  • Documents

    Langue
    • français
    • russe
    • anglais
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    PowerLogic Catalog - 260 pages Web (NO PRINTED VERSION AVAILABLE) (Version 8.4)
    PowerLogic Catalogue - 260 pages - Print File (NO PRINTED VERSION AVAILABLE) (Version 8.4)
    Guide d'utilisation
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    IEC 61000-4-30 compliance and ION meters -EN (Version 12)
    What’s new in PowerLogic ION7550/ION7650 firmware v415 (Version 01)
    ION Device Templates Reference (Version 10)
    Date 18-10-16
    Taille 18 MB
    PowerLogic ION7550/ION7650 User guide (Version 08)
    CAD
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Dimensions_for_7500 (Version 1.0)
    Date 05-10-03
    Taille 2.2 MB
    Dimensions_for_7500_PDF (Version 1.0)
    Date 03-10-03
    Taille 438.6 KB
    Certificat
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    ION7550-EN55022 Certificate (Version 1.0)
    Date 14-12-09
    Taille 230.1 KB
    7550_7650_Russia_Metrology_Certificate (Version 1.0)
    7550_7650_Russia_EAC_Certificate (Version 1.0)
    Date 18-11-14
    Taille 659.6 KB
    7650_61000-4-30_Ed3_16200649-01b_Certificate (Version 1.0)
    ION7550-IEC62053-22 IEC62053-21 IEC62053-23 Certificat (Version 1.0)
    ION7550-Measurement Canada Certificate (Version 1.0)
    ION7550-ECD (Version 1.0)
    Date 16-04-20
    Taille 654.2 KB
    ION7550-IEC61850 Certificate (Version 1.0)
    Date 10-12-02
    Taille 2.3 MB
    ION7550-IEC61000-4-30 Certificate (Version 1.0)
    Date 17-03-20
    Taille 624.2 KB
    ION7550-OFGEM Certificate (Version 1.0)
    Date 06-10-26
    Taille 205.9 KB
    ION7550-EAC Certificate (Version 1.0)
    Date 16-03-14
    Taille 659.6 KB
    ION7550-EMC Immunity Certificate (Version 1.0)
    Date 14-12-09
    Taille 281.1 KB
    ION7550-CISPR 22 Certificate (Version 1.0)
    Date 14-11-19
    Taille 286.8 KB
    Mode d'emploi
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    PowerLogic ION7550/ION7650 Manuel d’installation (Version 15)
    PowerLogic ION7550/ION7650 Installation guide (Version 15)
    Déclaration REACh
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 19-10-19
    Taille 195.3 KB
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 19-10-19
    Taille 195.3 KB
    Présentation
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    PowerLogic ION7550/ION7650 series energy and PQ meters introduction (Version 2.0)
    RoHs China Declaration
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 19-10-19
    Taille 195.3 KB
  • Logiciels et Firmware

    Langue
    • anglais
    Firmware
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    ION7650 v375 Firmware (Version 1.0)
    Date 18-07-04
    Taille 2.8 MB
    Date 18-07-04
    Taille 3.3 MB
    Date 18-07-04
    Taille 2.8 MB
    Date 18-07-04
    Taille 3.3 MB
    Date 18-07-04
    Taille 2.8 MB
    ION7650 v411 Firmware (Version 1.0)
    Date 18-07-04
    Taille 2.8 MB
    Date 18-07-04
    Taille 3.3 MB
    Date 18-07-04
    Taille 3.3 MB
    ION7650 V415 Firmware (Version 1.0)
    Date 19-05-03
    Taille 3.3 MB
    Date 19-05-03
    Taille 79.9 KB
    ION7550 V415 Firmware (Version 1.0)
    Date 19-05-03
    Taille 3.3 MB
    Date 19-05-03
    Taille 79.9 KB
    ION7550 RTU V415 Firmware (Version 1.0)
    Date 19-05-03
    Taille 2.9 MB
    Date 19-05-03
    Taille 79.9 KB
    ION7650 V410 Firmware (Version 410)
    Date 17-03-06
    Taille 1.6 MB
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /