Canada (Français)
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher Multi 9
Image

M9C01104

Image
M9C01104

Multi 9 - C60CTRL - MCB - 1P - 4 A - C Curve - 240 V - 100 kA

Afficher plus de caractéristiques
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principal
    gamme
    Multi 9
    nom du produit
    Multi 9 C60
    fonction produit
    Disjoncteur miniature
    nom abrégé de l'appareil
    C60CTRL
    fonction de l’appareil
    Distribution
    description des pôles
    1P
    nombre de pôles protégés
    1
    In courant assigné d'emploi
    4 A
    type de réseau
    AC
    DC
    technologie de déclencheur
    Thermique-magnétique
    courbe de déclenchement
    C
    pouvoir de coupure
    100 kA Icuà 240 V AC 50/60 Hz conformément à EN/CEI 60947-2
    25 kA Icuà 60 V DC conformément à EN/CEI 60947-2
    catégorie d'emploi
    A conformément à EN/CEI 60947-2
    aptitude au sectionnement
    Oui conformément à EN/CEI 60947-2
    normes
    EN/CEI 60947-2
    certifications du produit
    CE
    Complémentaire
    fréquence du réseau
    50/60 Hz
    [Ue] tension assignée d'emploi
    240 V AC 50/60 Hz entrephase et neutre
    60 V DC
    limite de déclenchement magnétique
    8,5 x In +/- 20% AC
    12 x In +/- 20% DC
    [Ics] pouvoir assigné de coupure de service en court-circuit
    50 kA 50 % conformément à EN/CEI 60947-2 - 240 V AC 50/60 Hz
    25 kA 100 % conformément à EN/CEI 60947-2 - 60 V DC
    [Ui] tension assignée d'isolement
    500 V AC 50/60 Hz conformément à EN/CEI 60947-2
    [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
    6 kV conformément à EN/CEI 60947-2
    coupure pleinement apparente
    Oui
    type de commande
    Par maneton
    signalisation locale
    Indication ON/OFF
    mode d'installation
    Encliquetable
    support de montage
    Rail DIN
    pas de 9 mm
    2
    hauteur
    81 mm
    largeur
    18 mm
    profondeur
    72 mm
    poids
    0,12 kg
    couleur
    Gris
    durée de vie mécanique
    20000 cycle
    durée de vie électrique
    10000 cycle
    prévision de verrouillage
    Cadenassable
    mode de raccordement
    Borne du type à cage (haut ou bas)1…25 mm² - rigide
    Borne du type à cage (haut ou bas)1…25 mm² - souple
    Borne du type à cage (haut ou bas)1…25 mm² - flexible avec virole
    longueur de dénudage des fils
    14 mm pour haut ou bas connexion
    couple de serrage
    2 N.m haut ou bas
    protection fuite à la terre
    Bloc séparé
    Environnement
    degré de protection IP
    IP20 conformément à CEI 60529
    IP40 (boîtier modulaire) conformément à CEI 60529
    degré de pollution
    3 conformément à EN/CEI 60947-2
    tropicalisation
    2 conformément à IEC 60068-1
    humidité relative
    95 %à 55 °C
    température de fonctionnement
    -30…70 °C
    température ambiante pour le stockage
    -40…80 °C
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • anglais3
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Multi 9 - Catalogue 2019 - Multistandard protection for OEM (Version 2.3)
    Description
    Selection of IEC, UL and other standards Multi 9 products : circuit breakers, Residual current devices, with auxiliaries and accessories for machines and various equipments. Dedicated multistandard, worldwide offer for OEM
    Taille pdf
    Taille 18.7 MB
    Date 19-11-07
    Description
    Selection of IEC, UL and other standards Multi 9 products : circuit breakers, Residual current devices, with auxiliaries and accessories for machines and various equipments. Dedicated multistandard, worldwide offer for OEM
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /