Canada (Français)
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher Multi 9
Image

M9F22120

Green premium brand logo
Image
M9F22120
Green premium brand logo

Multi 9 - C60SP - MCB - 1P - 20 A - C Curve - 277 V - 10 kA - UL 1077

Afficher plus de caractéristiques
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principal
    gamme
    Multi 9
    nom du produit
    Multi 9 C60
    fonction produit
    Disjoncteur miniature
    nom abrégé de l'appareil
    C60SP
    fonction de l’appareil
    Distribution
    description des pôles
    1P
    nombre de pôles protégés
    1
    In courant assigné d'emploi
    20 Aà 25 °C conformément à EN/CEI 60947-2
    type de réseau
    DC
    AC
    technologie de déclencheur
    Thermique-magnétique
    courbe de déclenchement
    C
    pouvoir de coupure
    10 kA AIRà 277 V AC conformément à UL 1077
    14 kA AIRà 240 V AC conformément à UL 1077
    14 kA AIRà 120 V AC conformément à UL 1077
    10 kA AIRà 65 V DC conformément à UL 1077
    10 kA AIRà 277 V AC conformément à CSA C22.2 No 235
    14 kA AIRà 240 V AC conformément à CSA C22.2 No 235
    14 kA AIRà 120 V AC conformément à CSA C22.2 No 235
    10 kA AIRà 65 V DC conformément à CSA C22.2 No 235
    3 kA Icuà 415 V AC conformément à EN/CEI 60947-2
    10 kA Icuà 240 V AC conformément à EN/CEI 60947-2
    20 kA Icuà 60 V DC conformément à EN/CEI 60947-2
    3 kA Icuà 415 V AC conformément à GB 14048.2
    10 kA Icuà 240 V AC conformément à GB 14048.2
    20 kA Icuà 60 V DC conformément à GB 14048.2
    aptitude au sectionnement
    Oui conformément à EN/CEI 60947-2
    normes
    EN/CEI 60947-2
    GB 14048.2
    UL 1077
    CSA C22.2 No 235
    certifications du produit
    CEI
    CCC
    UR
    CSA
    Complémentaire
    [Ue] tension assignée d'emploi
    240 V AC 50/60 Hz
    415 V AC 50/60 Hz
    60 V DC
    limite de déclenchement magnétique
    8,5 x In +/- 20% AC
    12 x In +/- 20% DC
    [Ics] pouvoir assigné de coupure de service en court-circuit
    2,25 kA 75 % conformément à EN/CEI 60947-2 - 415 V AC
    7,5 kA 75 % conformément à EN/CEI 60947-2 - 240 V AC
    20 kA 100 % conformément à EN/CEI 60947-2 - 60 V DC
    2,25 kA 75 % conformément à GB 14048.2 - 415 V AC
    7,5 kA 75 % conformément à GB 14048.2 - 240 V AC
    20 kA 100 % conformément à GB 14048.2 - 60 V DC
    [Ui] tension assignée d'isolement
    500 V AC conformément à EN/CEI 60947-2
    [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
    6 kV conformément à EN/CEI 60947-2
    coupure pleinement apparente
    Oui
    type de commande
    Par maneton
    signalisation locale
    Indication ON/OFF
    mode d'installation
    Encliquetable
    support de montage
    Rail DIN
    pas de 9 mm
    2
    hauteur
    81 mm
    largeur
    18 mm
    profondeur
    72 mm
    couleur
    Gris
    durée de vie mécanique
    20000 cycle
    durée de vie électrique
    10000 cycle
    prévision de verrouillage
    Cadenassable
    mode de raccordement
    Borne du type à cage (haut ou bas)1…25 mm² (AWG 18 à AWG 8) - rigide
    Borne du type à cage (haut ou bas)1…16 mm² (AWG 18 à AWG 8) - flexible avec virole
    Borne du type à cage (haut ou bas)1…16 mm² (AWG 18 à AWG 8) - souple
    longueur de dénudage des fils
    14 mm pour haut ou bas connexion
    couple de serrage
    2,5 N.m haut ou bas
    protection fuite à la terre
    Sans
    Environnement
    degré de protection IP
    IP20 conformément à CEI 60529
    IP40 (boîtier modulaire) conformément à CEI 60529
    degré de pollution
    3 conformément à EN/CEI 60947-2
    tropicalisation
    2 conformément à IEC 60068-1
    humidité relative
    95 %à 55 °C
    altitude de fonctionnement
    0...2000 m
    température de fonctionnement
    -30…70 °C
    température ambiante pour le stockage
    -40…80 °C
    Offre de la durabilité
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Régulation REACh
    Directive RoHS UE
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Déclaration RoHS pour la Chine
    Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
    Profil de circularité
    Pas d'opérations particulières de recyclage requises
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues8
    • français7
    • anglais5
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Multi 9 - Catalogue 2019 - Multistandard protection for OEM (Version 2.3)
    Description
    Selection of IEC, UL and other standards Multi 9 products : circuit breakers, Residual current devices, with auxiliaries and accessories for machines and various equipments. Dedicated multistandard, worldwide offer for OEM
    Taille pdf
    Taille 18.7 MB
    Date 19-11-07
    Description
    Selection of IEC, UL and other standards Multi 9 products : circuit breakers, Residual current devices, with auxiliaries and accessories for machines and various equipments. Dedicated multistandard, worldwide offer for OEM
    CAD
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    C60SP UL1077 1P (Version 1.0)
    Fichiers dans le document
    Taille zip
    Taille 291.1 KB
    Date 16-06-01
    Fichiers dans le document
    Certificat
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Taille pdf
    Taille 1.1 MB
    Date 18-03-15
    Taille pdf
    Taille 239.5 KB
    Date 17-04-11
    Déclaration de conformité
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Taille pdf
    Taille 192.3 KB
    Date 19-07-04
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Multi 9 - C60SP - MCB - 1P - 20 A - C Curve - 277 V - 10 kA - UL 1077
    Description
    Multi 9 - C60SP - MCB - 1P - 20 A - C Curve - 277 V - 10 kA - UL 1077
    Taille pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 19-11-22
    Description
    Multi 9 - C60SP - MCB - 1P - 20 A - C Curve - 277 V - 10 kA - UL 1077
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Multi 9 - C60SP - MCB - 1P - 20 A - C Curve - 277 V - 10 kA - UL 1077
    Description
    Multi 9 - C60SP - MCB - 1P - 20 A - C Curve - 277 V - 10 kA - UL 1077
    Taille pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 19-11-22
    Description
    Multi 9 - C60SP - MCB - 1P - 20 A - C Curve - 277 V - 10 kA - UL 1077
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Multi 9 - C60SP - MCB - 1P - 20 A - C Curve - 277 V - 10 kA - UL 1077
    Description
    Multi 9 - C60SP - MCB - 1P - 20 A - C Curve - 277 V - 10 kA - UL 1077
    Taille pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 19-11-22
    Description
    Multi 9 - C60SP - MCB - 1P - 20 A - C Curve - 277 V - 10 kA - UL 1077
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /