Canada (Français)
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

Multi 9 - C60SP - MCB - 1P - 2 A - D Curve - 277 V - 10 kA - UL 1077

Afficher plus de caractéristiques >
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principal
    gamme
    Multi 9
    nom du produit
    Multi 9 C60
    fonction produit
    Disjoncteur miniature
    nom abrégé de l'appareil
    C60SP
    fonction de l’appareil
    Distribution
    description des pôles
    1P
    nombre de pôles protégés
    1
    In courant assigné d'emploi
    2 Aà 25 °C conformément à EN/CEI 60947-2
    type de réseau
    DC
    AC
    technologie de déclencheur
    Thermique-magnétique
    courbe de déclenchement
    D
    pouvoir de coupure
    10 kA AIRà 277 V AC conformément à UL 1077
    14 kA AIRà 240 V AC conformément à UL 1077
    14 kA AIRà 120 V AC conformément à UL 1077
    10 kA AIRà 65 V DC conformément à UL 1077
    10 kA AIRà 277 V AC conformément à CSA C22.2 No 235
    14 kA AIRà 240 V AC conformément à CSA C22.2 No 235
    14 kA AIRà 120 V AC conformément à CSA C22.2 No 235
    10 kA AIRà 65 V DC conformément à CSA C22.2 No 235
    3 kA Icuà 415 V AC conformément à EN/CEI 60947-2
    10 kA Icuà 240 V AC conformément à EN/CEI 60947-2
    20 kA Icuà 60 V DC conformément à EN/CEI 60947-2
    3 kA Icuà 415 V AC conformément à GB 14048.2
    10 kA Icuà 240 V AC conformément à GB 14048.2
    20 kA Icuà 60 V DC conformément à GB 14048.2
    aptitude au sectionnement
    Oui conformément à EN/CEI 60947-2
    normes
    EN/CEI 60947-2
    GB 14048.2
    UL 1077
    CSA C22.2 No 235
    certifications du produit
    CEI
    CCC
    UR
    CSA
    Complémentaire
    [Ue] tension assignée d'emploi
    240 V AC 50/60 Hz
    415 V AC 50/60 Hz
    60 V DC
    limite de déclenchement magnétique
    12 x In +/- 20% AC
    17 x In +/- 20% DC
    [Ics] pouvoir assigné de coupure de service en court-circuit
    2,25 kA 75 % conformément à EN/CEI 60947-2 - 415 V AC
    7,5 kA 75 % conformément à EN/CEI 60947-2 - 240 V AC
    20 kA 100 % conformément à EN/CEI 60947-2 - 60 V DC
    2,25 kA 75 % conformément à GB 14048.2 - 415 V AC
    7,5 kA 75 % conformément à GB 14048.2 - 240 V AC
    20 kA 100 % conformément à GB 14048.2 - 60 V DC
    [Ui] tension assignée d'isolement
    AC conformément à EN/CEI 60947-2
    [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
    6 kV conformément à EN/CEI 60947-2
    coupure pleinement apparente
    Oui
    type de commande
    Par maneton
    signalisation locale
    Indication ON/OFF
    mode d'installation
    Encliquetable
    support de montage
    Rail DIN
    pas de 9 mm
    2
    hauteur
    81 mm
    largeur
    18 mm
    profondeur
    72 mm
    couleur
    Gris
    durée de vie mécanique
    20000 cycle
    durée de vie électrique
    10000 cycle
    prévision de verrouillage
    Cadenassable
    mode de raccordement
    Borne du type à cage (haut ou bas)1…25 mm² (AWG 18 à AWG 8) - rigide
    Borne du type à cage (haut ou bas)1…16 mm² (AWG 18 à AWG 8) - flexible avec virole
    Borne du type à cage (haut ou bas)1…16 mm² (AWG 18 à AWG 8) - souple
    longueur de dénudage des fils
    14 mm pour haut ou bas connexion
    couple de serrage
    2,5 N.m haut ou bas
    protection fuite à la terre
    Sans
    Environnement
    degré de protection IP
    IP20 conformément à CEI 60529
    IP40 (boîtier modulaire) conformément à CEI 60529
    degré de pollution
    3 conformément à EN/CEI 60947-2
    tropicalisation
    2 conformément à IEC 60068-1
    humidité relative
    95 %à 55 °C
    altitude de fonctionnement
    0...2000 m
    température de fonctionnement
    -30…70 °C
    température ambiante pour le stockage
    -40…80 °C
    Offre de la durabilité
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Régulation REACh
    Directive RoHS UE
    Pro-active compliance (Product out of EU RoHS legal scope)
    Déclaration RoHS UE
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Déclaration RoHS pour la Chine
    Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
    Profil de circularité
    Pas d'opérations particulières de recyclage requises
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
  • Documents et Téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Multi 9 - Catalogue 2018 - Multistandard protection for OEM (Version 2.3)
    Digest 178 Catalog 07: Miniature and Molded Case Circuit Breakers (Version 1.0)
    CAD
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    C60SP UL1077 1P (Version 1.0)
    Date 16-06-01
    Taille 204 KB
    Date 16-06-01
    Taille 87.2 KB
    Certificat
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Certificate of Compliance C60SP UL1077 (Version 1.0)
    CB certificate C60SP IEC60947-2 (Version 1.0)
    Date 18-03-15
    Taille 1.1 MB
    Déclaration de conformité
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    EU_declaration_C60BP (Version 1.0)
    Date 19-07-04
    Taille 192.3 KB
    Déclaration REACh
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 19-08-18
    Taille 195.3 KB
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 19-08-18
    Taille 195.3 KB
    RoHs China Declaration